メカニカル部品技術窓口

注1)テーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。

注1)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
注3)オートスイッチ用マグネットは、テーブルセンターに配置されています。
| 型番 | LEJS40S2・6/T6 | LEJS63S3・7/T7 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 200,300,400,500,600,700, 800,900,1000,1200 | 300,400,500,600,700,800, 900,1000,1200,1500 | ||||||
| 可搬質量[kg] | 水平 | 15 | 30 | 55 | 30 | 45 | 85 | ||
| 垂直 | 3 | 5 | 10 | 6 | 10 | 20 | |||
| 速度注1) [mm/s] | ストローク 範囲 | ~500 | 1,800 | 1,200 | 600 | 1,800 | 1,200 | 600 | |
| 501~600 | 1,580 | 1,050 | 520 | 1,800 | 1,200 | 600 | |||
| 601~700 | 1,170 | 780 | 390 | 1,800 | 1,200 | 600 | |||
| 701~800 | 910 | 600 | 300 | 1,390 | 930 | 460 | |||
| 801~900 | 720 | 480 | 240 | 1,110 | 740 | 370 | |||
| 901~1,000 | 580 | 390 | 190 | 900 | 600 | 300 | |||
| 1,001~1,100 | 480 | 320 | 160 | 750 | 500 | 250 | |||
| 1,101~1,200 | 410 | 270 | 130 | 630 | 420 | 210 | |||
| 1,201~1,300 | - | - | - | 540 | 360 | 180 | |||
| 1,301~1,400 | - | - | - | 470 | 310 | 150 | |||
| 1,401~1,500 | - | - | - | 410 | 270 | 130 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 20,000 | ||||||||
| 繰返し位置決め精度 [mm] | 基本形 | ±0.02 | |||||||
| 高精度形 | ±0.01 | ||||||||
| ロストモーション注2) [mm] | 基本形 | 0.1以下 | |||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | ||||||||
| リード[mm] | 24 | 16 | 8 | 30 | 20 | 10 | |||
| 耐衝撃[m/s2]/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | ||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ | ||||||||
| ガイド方式 | リニアガイド | ||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||||
| 回生オプション | 速度、搬送質量により必要な場合があります。 | ||||||||
| 電 気 仕 様 | モータ出力[W]/サイズ[mm] | 100/□40 | 200/□60 | ||||||
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC100/200V) | ||||||||
| エンコーダ | モータ種類S2,S3:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072p/rev) モータ種類S6,S7:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144p/rev) モータ種類T6,T7:アブソリュート22ビットエンコーダ(分解能:4194304p/rev) | ||||||||
| 消費電力[W]注4) | 水平 | 65 | 80 | ||||||
| 垂直 | 165 | 235 | |||||||
| 運転待機電力[W]注5) | 水平 | 2 | 2 | ||||||
| 垂直 | 10 | 12 | |||||||
| 瞬時最大電力[W]注6) | 445 | 725 | |||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注7) | 無励磁作動型 | |||||||
| 保持力[N] | 67 | 101 | 203 | 220 | 330 | 660 | |||
| 消費電力[W]at20℃注8) | 6.3 | 7.9 | |||||||
| 定格電圧[V] | DC24(-10%~0) | ||||||||
注1)ストロークにより許容速度が変わります。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
注9)センサ用マグネット位置はテーブルセンター位置となります。
注10)テーブル移動範囲の両エンド端に衝突させないでください。
また、位置決めの運転を行う際は、両エンド端から2mmの範囲を指令しないでください。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
265,539円 ( 292,093円 ) | 19日目 |
287,113円 ( 315,824円 ) | 19日目 |
350,721円 ( 385,793円 ) | 19日目 |
352,308円 ( 387,539円 ) | 19日目 |
358,335円 ( 394,169円 ) | 19日目 |
295,995円 ( 325,595円 ) | 19日目 |
359,604円 ( 395,564円 ) | 19日目 |
361,191円 ( 397,310円 ) | 19日目 |
359,604円 ( 395,564円 ) | 19日目 |
361,191円 ( 397,310円 ) | 19日目 |
301,482円 ( 331,630円 ) | 19日目 |
367,218円 ( 403,940円 ) | 19日目 |
315,824円 ( 347,406円 ) | 19日目 |
379,432円 ( 417,375円 ) | 19日目 |
381,019円 ( 419,121円 ) | 19日目 |
387,046円 ( 425,751円 ) | 19日目 |
276,642円 ( 304,306円 ) | 19日目 |
340,252円 ( 374,277円 ) | 19日目 |
341,838円 ( 376,022円 ) | 19日目 |
341,838円 ( 376,022円 ) | 19日目 |
300,731円 ( 330,804円 ) | 19日目 |
278,706円 ( 306,577円 ) | 19日目 |
342,313円 ( 376,544円 ) | 19日目 |
343,900円 ( 378,290円 ) | 19日目 |
342,313円 ( 376,544円 ) | 19日目 |
343,900円 ( 378,290円 ) | 19日目 |
302,513円 ( 332,764円 ) | 19日目 |
349,927円 ( 384,920円 ) | 19日目 |
287,746円 ( 316,521円 ) | 19日目 |
306,464円 ( 337,110円 ) | 19日目 |
377,688円 ( 415,457円 ) | 19日目 |
286,795円 ( 315,475円 ) | 19日目 |
308,368円 ( 339,205円 ) | 19日目 |
371,977円 ( 409,175円 ) | 19日目 |
373,564円 ( 410,920円 ) | 19日目 |
317,251円 ( 348,976円 ) | 19日目 |
380,860円 ( 418,946円 ) | 19日目 |
382,447円 ( 420,692円 ) | 19日目 |
380,860円 ( 418,946円 ) | 19日目 |
382,447円 ( 420,692円 ) | 19日目 |
318,932円 ( 350,825円 ) | 19日目 |
335,836円 ( 369,420円 ) | 19日目 |
400,688円 ( 440,757円 ) | 19日目 |
402,274円 ( 442,501円 ) | 19日目 |
400,688円 ( 440,757円 ) | 19日目 |
402,274円 ( 442,501円 ) | 19日目 |
297,898円 ( 327,688円 ) | 19日目 |
361,508円 ( 397,659円 ) | 19日目 |
363,094円 ( 399,403円 ) | 19日目 |
296,793円 ( 326,472円 ) | 19日目 |
363,094円 ( 399,403円 ) | 19日目 |
299,961円 ( 329,957円 ) | 19日目 |
363,569円 ( 399,926円 ) | 19日目 |
365,156円 ( 401,672円 ) | 19日目 |
363,569円 ( 399,926円 ) | 19日目 |
365,156円 ( 401,672円 ) | 19日目 |
304,737円 ( 335,211円 ) | 19日目 |
371,183円 ( 408,301円 ) | 19日目 |
251,603円 ( 276,763円 ) | 19日目 |
370,074円 ( 407,081円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

オリエンタルモーター
電動スライダ EZSシリーズ
0通常価格(税別):50,325円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
4通常価格(税別):47,391円~