メカニカル部品技術窓口

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
| 型番 | LEFB25V6 | LEFB32V7 | LEFB40V8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 2500 | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 2500,3000 | |
| 可搬質量[kg] | 水平 | 5 | 15 | 25 | |
| 最大速度[mm/s] | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 最大加減速度[mm/s2] | 20,000注1) | ||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.06 | ||||
| ロストモーション[mm]注2) | 0.1以下 | ||||
| 相当リード[mm] | 54 | ||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | ||||
| 駆動方式 | ベルト | ||||
| ガイド方式 | リニアガイド | ||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||
| 電 気 仕 様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | 400W/□60 | |
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC200V) | ||||
| エンコーダ | アブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev) | ||||
| 消費電力[W]注4) | 水平 | 29 | 41 | 72 | |
| 垂直 | - | - | - | ||
| 運転待機電力[W]注5) | 水平 | 2 | 2 | 2 | |
| 垂直 | - | - | - | ||
| 瞬時最大電力[W]注6) | 445 | 725 | 1,275 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注7) | 無励磁作動型 | |||
| 保持力[N] | 27 | 54 | 110 | ||
| 消費電力[W]at20℃注8) | 5.5 | 6.0 | 6.0 | ||
| 定格電圧[V] | DC24(0~+10%) | ||||
注1)搬送質量により最大加減速度が変わります。カタログの「搬送質量-加速/減速度グラフ」をご参照願います。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
228,553円 ( 251,408円 ) | 19日目 |
219,441円 ( 241,385円 ) | 19日目 |
219,441円 ( 241,385円 ) | 19日目 |
241,360円 ( 265,496円 ) | 19日目 |
124,257円 ( 136,683円 ) | 19日目 |
100,987円 ( 111,086円 ) | 19日目 |
119,550円 ( 131,505円 ) | 19日目 |
219,654円 ( 241,619円 ) | 19日目 |
243,486円 ( 267,835円 ) | 19日目 |
229,242円 ( 252,166円 ) | 19日目 |
91,302円 ( 100,432円 ) | 19日目 |
140,636円 ( 154,700円 ) | 19日目 |
186,473円 ( 205,120円 ) | 19日目 |
191,408円 ( 210,549円 ) | 19日目 |
267,694円 ( 294,463円 ) | 19日目 |
149,170円 ( 164,087円 ) | 19日目 |
213,264円 ( 234,590円 ) | 19日目 |
155,569円 ( 171,126円 ) | 19日目 |
220,666円 ( 242,733円 ) | 19日目 |
252,138円 ( 277,352円 ) | 19日目 |
132,104円 ( 145,314円 ) | 19日目 |
144,989円 ( 159,488円 ) | 19日目 |
127,481円 ( 140,229円 ) | 19日目 |
138,504円 ( 152,354円 ) | 19日目 |
200,926円 ( 221,019円 ) | 19日目 |
281,200円 ( 309,320円 ) | 19日目 |
133,558円 ( 146,914円 ) | 19日目 |
249,421円 ( 274,363円 ) | 19日目 |
137,610円 ( 151,371円 ) | 19日目 |
139,636円 ( 153,600円 ) | 19日目 |
204,980円 ( 225,478円 ) | 19日目 |
326,064円 ( 358,670円 ) | 19日目 |
167,948円 ( 184,743円 ) | 19日目 |
311,101円 ( 342,211円 ) | 19日目 |
212,030円 ( 233,233円 ) | 19日目 |
244,989円 ( 269,488円 ) | 19日目 |
199,693円 ( 219,662円 ) | 19日目 |
336,111円 ( 369,722円 ) | 19日目 |
291,518円 ( 320,670円 ) | 19日目 |
303,856円 ( 334,242円 ) | 19日目 |
287,113円 ( 315,824円 ) | 19日目 |
293,811円 ( 323,192円 ) | 19日目 |
175,018円 ( 192,520円 ) | 19日目 |
197,225円 ( 216,948円 ) | 19日目 |
344,571円 ( 379,028円 ) | 19日目 |
204,317円 ( 224,749円 ) | 19日目 |
305,024円 ( 335,526円 ) | 19日目 |
264,200円 ( 290,620円 ) | 19日目 |
411,546円 ( 452,701円 ) | 19日目 |
183,830円 ( 202,213円 ) | 19日目 |
358,141円 ( 393,955円 ) | 19日目 |
197,225円 ( 216,948円 ) | 19日目 |
353,030円 ( 388,333円 ) | 19日目 |
235,648円 ( 259,213円 ) | 19日目 |
234,413円 ( 257,854円 ) | 19日目 |
213,968円 ( 235,365円 ) | 19日目 |
310,026円 ( 341,029円 ) | 19日目 |
308,789円 ( 339,668円 ) | 19日目 |
401,676円 ( 441,844円 ) | 19日目 |
230,713円 ( 253,784円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~