メカニカル部品技術窓口

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
| 型番 | LEFB25S2・6/T6 | LEFB32S3・7/T7 | LEFB40S4・8/T8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 2500 | 300,400,500 600,700,800 900,1000,(1100) 1200,(1300,1400) 1500,(1600,1700) (1800,1900),2000 2500,3000 | |
| 可搬質量[kg] | 水平 | 5 | 15 | 25 | |
| 最大速度[mm/s] | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| 最大加減速度[mm/s2] | 20,000注1) | ||||
| 繰返し位置決め精度[mm] | ±0.06 | ||||
| ロストモーション[mm]注2) | 0.1以下 | ||||
| 相当リード[mm] | 54 | ||||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | ||||
| 駆動方式 | ベルト | ||||
| ガイド方式 | リニアガイド | ||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | ||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||
| 電 気 仕 様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | 400W/□60 | |
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC100/200V) | ||||
| エンコーダ | モータ種類S2,S3,S4:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131,072 p/rev) モータ種類S6,S7,S8:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262,144 p/rev) モータ種類T6,T7,T8:アブソリュートエンコーダ(分解能:4194304 p/rev) | ||||
| 消費電力[W]注4) | 水平 | 29 | 41 | 72 | |
| 垂直 | - | - | - | ||
| 運転待機電力[W]注5) | 水平 | 2 | 2 | 2 | |
| 垂直 | - | - | - | ||
| 瞬時最大電力[W]注6) | 445 | 725 | 1,275 | ||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注7) | 無励磁作動型 | |||
| 保持力[N] | 27 | 54 | 110 | ||
| 消費電力[W]at20℃注8) | 6.3 | 7.9 | 7.9 | ||
| 定格電圧[V] | 24(-10%~0) | ||||
注1)搬送質量により最大加減速度が変わります。カタログの「搬送質量-加減速度グラフ」をご参照願います。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

寸法表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
86,171円 ( 94,788円 ) | 19日目 |
159,935円 ( 175,929円 ) | 19日目 |
161,319円 ( 177,451円 ) | 19日目 |
213,615円 ( 234,977円 ) | 19日目 |
167,655円 ( 184,421円 ) | 19日目 |
169,039円 ( 185,943円 ) | 19日目 |
183,480円 ( 201,828円 ) | 19日目 |
223,486円 ( 245,835円 ) | 19日目 |
186,175円 ( 204,793円 ) | 19日目 |
95,810円 ( 105,391円 ) | 19日目 |
150,876円 ( 165,964円 ) | 19日目 |
152,260円 ( 167,486円 ) | 19日目 |
150,876円 ( 165,964円 ) | 19日目 |
152,260円 ( 167,486円 ) | 19日目 |
163,804円 ( 180,184円 ) | 19日目 |
97,549円 ( 107,304円 ) | 19日目 |
152,617円 ( 167,879円 ) | 19日目 |
152,617円 ( 167,879円 ) | 19日目 |
164,889円 ( 181,378円 ) | 19日目 |
182,842円 ( 201,126円 ) | 19日目 |
175,599円 ( 193,159円 ) | 19日目 |
193,174円 ( 212,491円 ) | 19日目 |
171,095円 ( 188,205円 ) | 19日目 |
92,174円 ( 101,391円 ) | 19日目 |
159,802円 ( 175,782円 ) | 19日目 |
88,937円 ( 97,831円 ) | 19日目 |
162,702円 ( 178,972円 ) | 19日目 |
164,085円 ( 180,494円 ) | 19日目 |
171,806円 ( 188,987円 ) | 19日目 |
171,806円 ( 188,987円 ) | 19日目 |
188,942円 ( 207,836円 ) | 19日目 |
198,810円 ( 218,691円 ) | 19日目 |
155,027円 ( 170,530円 ) | 19日目 |
100,317円 ( 110,349円 ) | 19日目 |
155,384円 ( 170,922円 ) | 19日目 |
155,384円 ( 170,922円 ) | 19日目 |
156,767円 ( 172,444円 ) | 19日目 |
161,988円 ( 178,187円 ) | 19日目 |
161,988円 ( 178,187円 ) | 19日目 |
176,982円 ( 194,680円 ) | 19日目 |
90,320円 ( 99,352円 ) | 19日目 |
250,806円 ( 275,887円 ) | 19日目 |
171,872円 ( 189,059円 ) | 19日目 |
156,410円 ( 172,051円 ) | 19日目 |
158,150円 ( 173,965円 ) | 19日目 |
158,150円 ( 173,965円 ) | 19日目 |
91,704円 ( 100,874円 ) | 19日目 |
165,469円 ( 182,016円 ) | 19日目 |
174,572円 ( 192,029円 ) | 19日目 |
171,614円 ( 188,775円 ) | 19日目 |
93,087円 ( 102,396円 ) | 19日目 |
166,853円 ( 183,538円 ) | 19日目 |
168,236円 ( 185,060円 ) | 19日目 |
222,428円 ( 244,671円 ) | 19日目 |
174,572円 ( 192,029円 ) | 19日目 |
175,956円 ( 193,552円 ) | 19日目 |
190,715円 ( 209,787円 ) | 19日目 |
232,298円 ( 255,528円 ) | 19日目 |
208,802円 ( 229,682円 ) | 19日目 |
102,726円 ( 112,999円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用データ保存用バッテリ
0通常価格(税別):4,500円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~