17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が621型番あります。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□

通常単価(税別)
80,592412,778
税込単価
88,651454,056
通常出荷日:19日目

【特長】・本体設置が容易/設置工数削減・カバー等の外装部品を外すことなく、本体設置が可能・オートスイッ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が621型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

モータストレート/LEFS25

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS25外形図

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)テーブルが可動する距離です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS25位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

モータストレート/LEFS32

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS32外形図

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS32位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

モータストレート/LEFS40

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS40外形図

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
      周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS40位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

モータ折返し/LEFS25R

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS25R外形図

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS25R位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

モータ折返し/LEFS32R

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS32R外形図

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS32R位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

モータ折返し/LEFS40R

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS40R外形図

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。

位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS40R位置決めピン穴(注)オプション:ボディ底面外形図

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

製品仕様

ACサーボモータ

型番LEFS25□V6LEFS32□V7LEFS40□V8








ストローク[mm]50~80050~1,000150~1,200
可搬質量[kg]水平102020304045305060
垂直48155102071530
最大速度注1)
[mm/s]
ストローク
範囲
~4001,5009004501,5001,0005001,5001,000500
401~5001,2007203601,5001,0005001,5001,000500
501~6009005402701,2008004001,5001,000500
601~7007004202109306203101,410940470
701~8005503301607505002501,140760380
801~900---610410200930620310
901~1,000---510340170780520260
1,001~1,100------500440220
1,101~1,200------500380190
最大加減速度[mm/s220,000
繰返し位置決め精度
[mm]
基本形±0.02
高精度形±0.01
ロストモーション注2)
[mm]
基本形0.1以下
高精度形0.05以下
リード[mm]2012624168302010
耐衝撃/耐振動[m/s2注3)50/20
駆動方式ボールねじ(LEFS□)、ボールねじ+ベルト(LEFS□R・L)
ガイド方式リニアガイド
使用温度範囲[℃]5~40
使用湿度範囲[%RH]90以下(結露なきこと)



モータ出力/サイズ100W/□40200W/□60400W/□60
モータ種類ACサーボモータ(AC200V)
エンコーダアブソリュート20ビットエンコーダ(分解能:1,048,576p/rev)
消費電力[W]注4)水平4565210
垂直145175230
運転待機電力[W]注5)水平222
垂直8818
瞬時最大電力[W]注6)4457251,275




形式注7)無励磁作動型
保持力[N]78131255131197385220330660
消費電力[W]at20℃注8)5.566
定格電圧[V]DC24(0~+10%)

注1)ストロークにより許容速度が変わります。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
      耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。

規格表

モータストレート/LEFS25

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS25規格表

モータストレート/LEFS32

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS32規格表

モータストレート/LEFS40

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータストレート/LEFS40規格表

モータ折返し/LEFS25R

モータ部寸法

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS25Rモータ部規格表

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS25R規格表

モータ折返し/LEFS32R

モータ部寸法

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS25Rモータ部規格表

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS32R規格表

モータ折返し/LEFS40R

モータ部寸法

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS40Rモータ部規格表

寸法表

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□ モータ折返し/LEFS40R規格表

型番リスト

表示件数

ストローク

(mm)

最大可搬質量範囲(水平)

(kg)

最大可搬質量(水平)

(kg)

最大可搬質量範囲(垂直)

(kg)

最大可搬質量(垂直)

(kg)

リード

(mm)

テーブル幅 W1

(mm)

ブレーキ

最大推力(範囲)

(N)

最大推力

(N)

テーブル長 L1

(mm)

繰返し位置決め精度

(μm)

最高速度

(mm/sec)

サイズ

精度

モータ種類

モータ配置

モータオプション

アクチュエータ・ケーブル種類

アクチュエータケーブル長さ

(m)

コントローラ/ドライバ種類

I/Oケーブル長さ/通信プラグ

(m)

グリース塗付(シールバンド部)

オートスイッチ取付金具

位置決めピン穴

対応ドライバ記号

最小発注数量
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
150
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
150
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
10
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
720
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
720
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
720
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
720
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
10
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
650
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
650
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
3
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
500
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
360
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
150
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
あり
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
10
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
10
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
あり
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
10
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
10
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
350
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
あり
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロック付
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
400
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1500
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1200
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1200
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1200
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
500
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1200
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
500
5.1~10.0
10
2.1~5.0
4
20
50
なし
~100
98
102
±20
1200
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
左側折返し
ロックなし
標準ケーブル
10
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
50
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
150
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
標準ケーブル
10
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
標準ケーブル
10
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
900
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし(コネクタのみ)
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
500
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
720
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
10
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
なし
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
700
10.1~20.0
20
5.1~10.0
8
12
50
あり
101~200
196
102
±20
420
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
標準ケーブル
3
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
50
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
50
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYU2-V5(MECHATROLINK-III対応)
1.5
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
100
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
150
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
200
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
250
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
300
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
3
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
400
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
450
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
450
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
なし
101~200
196
102
±20
360
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロックなし
標準ケーブル
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
なし(ローラ仕様)
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
500
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
360
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ケーブルなし
-
コントローラ/ドライバなし
ケーブルなし
あり
なし
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
600
10.1~20.0
20
10.1~20.0
15
6
50
あり
101~200
196
102
±20
270
25
基本形
ACサーボモータ(100W)
右側折返し
ロック付
ロボットケーブル(耐屈曲ケーブル)
5
LECYM2-V5(MECHATROLINK-II対応)
1.5
あり
1ヶ付(同梱)
ハウジングB底面
対応ドライバ記号V6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,339
( 127,973 )
19日目
88,313
( 97,144 )
19日目
189,522
( 208,474 )
19日目
189,522
( 208,474 )
19日目
127,895
( 140,685 )
19日目
95,810
( 105,391 )
19日目
216,973
( 238,670 )
19日目
120,397
( 132,437 )
19日目
229,818
( 252,800 )
19日目
144,487
( 158,936 )
19日目
258,220
( 284,042 )
19日目
100,808
( 110,889 )
19日目
144,362
( 158,798 )
19日目
231,698
( 254,868 )
19日目
126,757
( 139,433 )
19日目
303,152
( 333,467 )
19日目
226,877
( 249,565 )
19日目
267,373
( 294,110 )
19日目
303,152
( 333,467 )
19日目
229,620
( 252,582 )
19日目
270,546
( 297,601 )
19日目
248,883
( 273,771 )
19日目
110,316
( 121,348 )
19日目
130,778
( 143,856 )
19日目
258,913
( 284,804 )
19日目
267,373
( 294,110 )
19日目
260,676
( 286,744 )
19日目
276,891
( 304,580 )
19日目
119,089
( 130,998 )
19日目
205,908
( 226,499 )
19日目
187,024
( 205,726 )
19日目
116,339
( 127,973 )
19日目
189,522
( 208,474 )
19日目
189,522
( 208,474 )
19日目
112,900
( 124,190 )
19日目
245,162
( 269,678 )
19日目
258,344
( 284,178 )
19日目
95,647
( 105,212 )
19日目
192,021
( 211,223 )
19日目
200,844
( 220,928 )
19日目
90,812
( 99,893 )
19日目
201,749
( 221,924 )
19日目
132,893
( 146,182 )
19日目
100,808
( 110,889 )
19日目
216,966
( 238,663 )
19日目
144,362
( 158,798 )
19日目
110,158
( 121,174 )
19日目
246,751
( 271,426 )
19日目
116,339
( 127,973 )
19日目
156,957
( 172,653 )
19日目
242,584
( 266,842 )
19日目
112,900
( 124,190 )
19日目
144,228
( 158,651 )
19日目
234,271
( 257,698 )
19日目
90,812
( 99,893 )
19日目
190,637
( 209,701 )
19日目
211,544
( 232,698 )
19日目
214,117
( 235,529 )
19日目
126,757
( 139,433 )
19日目
255,079
( 280,587 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体設置が容易/設置工数削減
・カバー等の外装部品を外すことなく、本体設置が可能
・オートスイッチによるテーブルの位置検出が可能
・ボディ両側面に最大4箇所取付可能
・ボールねじ駆動

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ LECY□
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ ステップモータ・サーボモータ
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ボールねじ駆動 LEJSシリーズ LECY□
電動アクチュエータ 高剛性スライダタイプ ベルト駆動 LEJBシリーズ ACサーボモータ LECY□
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格80,592-91,302 -73,986 -47,391 -182,611 -187,820 -
通常出荷日19日目19日目19日目6日目〜18日目〜18日目〜
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
種類スライダスライダロッドスライダスライダスライダ
駆動方式転造ボールねじベルト転造ボールねじ転造ボールねじ転造ボールねじベルト
ガイドありありなしありありあり
位置検出アブソリュートアブソリュートアブソリュートインクリメンタルアブソリュートアブソリュート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

単軸ロボットカテゴリの売れ筋ランキング