メカニカル部品技術窓口

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)テーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)R面取りがあるため本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)原点復帰動作等によりテーブルが可動する距離です。
周辺にあるワーク・設備等と干渉しないようにご注意ください。
注3)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
エンド側ストローク端でのZ相検出位置の調整は、当社までお問合せください。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。エンド側ストローク端でのZ相検出位置の調整は、当社までお問合せください。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。

注1)本体取付基準面を使用して設置される場合には、相手面もしくはピン高さを3mm以上にしてください。(推奨高さ5mm)
注2)モータ側ストローク端からのZ相第1検出位置です。
位置決めピン穴注)(オプション):ボディ底面

注)ボディ底面位置決めピン穴を使用する場合は、ハウジングB底面のピン穴は使用しないでください。
| 型番 | LEFS25S2・6/T6 | LEFS32S3・7/T7 | LEFS40S4・8/T8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ア ク チ ュ エ ー タ 仕 様 | ストローク[mm] | 50~800 | 50~1,000 | 150~1,200 | ||||||||
| 可搬質量[kg] | 水平 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | 50 | 60 | ||
| 垂直 | 4 | 8 | 15 | 5 | 10 | 20 | 7 | 15 | 30 | |||
| 最大速度注1) [mm/s] | ストローク 範囲 | ~400 | 1,500 | 900 | 450 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,500 | 1,000 | 500 | |
| 401~500 | 1,200 | 720 | 360 | 1,500 | 1,000 | 500 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
| 501~600 | 900 | 540 | 270 | 1,200 | 800 | 400 | 1,500 | 1,000 | 500 | |||
| 601~700 | 700 | 420 | 210 | 930 | 620 | 310 | 1,410 | 940 | 470 | |||
| 701~800 | 550 | 330 | 160 | 750 | 500 | 250 | 1,140 | 760 | 380 | |||
| 801~900 | - | - | - | 610 | 410 | 200 | 930 | 620 | 310 | |||
| 901~1,000 | - | - | - | 510 | 340 | 170 | 780 | 520 | 260 | |||
| 1,001~1,100 | - | - | - | - | - | - | 500 | 440 | 220 | |||
| 1,101~1,200 | - | - | - | - | - | - | 500 | 380 | 190 | |||
| 最大加減速度[mm/s2] | 20,000 | |||||||||||
| 繰返し位置決め精度 [mm] | 基本形 | ±0.02 | ||||||||||
| 高精度形 | ±0.01 | |||||||||||
| ロストモーション注2) [mm] | 基本形 | 0.1以下 | ||||||||||
| 高精度形 | 0.05以下 | |||||||||||
| リード[mm] | 20 | 12 | 6 | 24 | 16 | 8 | 30 | 20 | 10 | |||
| 耐衝撃/耐振動[m/s2]注3) | 50/20 | |||||||||||
| 駆動方式 | ボールねじ(LEFS□)、ボールねじ+ベルト(LEFS□R・L) | |||||||||||
| ガイド方式 | リニアガイド | |||||||||||
| 使用温度範囲[℃] | 5~40 | |||||||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | |||||||||||
| 電 気 仕 様 | モータ出力/サイズ | 100W/□40 | 200W/□60 | 400W/□60 | ||||||||
| モータ種類 | ACサーボモータ(AC100/200V) | |||||||||||
| エンコーダ | モータ種類S2,S3,S4:インクリメンタル17ビットエンコーダ(分解能:131072 p/rev) モータ種類S6,S7,S8:アブソリュート18ビットエンコーダ(分解能:262144 p/rev) モータ種類T6,T7,T8:アブソリュートエンコーダ(分解能:4194304 p/rev) | |||||||||||
| 消費電力[W]注4) | 水平 | 45 | 65 | 210 | ||||||||
| 垂直 | 145 | 175 | 230 | |||||||||
| 運転待機電力[W]注5) | 水平 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 垂直 | 8 | 8 | 18 | |||||||||
| 瞬時最大電力[W]注6) | 445 | 725 | 1,275 | |||||||||
| ロ ッ ク 仕 様 | 形式注7) | 無励磁作動型 | ||||||||||
| 保持力[N] | 78 | 131 | 255 | 131 | 197 | 385 | 220 | 330 | 660 | |||
| 消費電力[W]at20℃注8) | 6.3 | 7.9 | 7.9 | |||||||||
| 定格電圧[V] | DC24(-10%~0) | |||||||||||
注1)ストロークにより許容速度が変わります。
注2)往復動作の誤差を補正する場合の目安値になります。
注3)耐衝撃…落下式衝撃試験で、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
耐振動…45~2,000Hz 1掃引、送りねじの軸方向および直角方向にて誤動作なし(初期における値)。
注4)消費電力とは、ドライバ含む運転時の消費電力を示します。
注5)運転待機電力とは、ドライバ含む運転中に待機している時の消費電力を示します。
注6)瞬時最大電力とは、ドライバ含む運転時の瞬時最大電力を示します。
注7)モータオプション“ロック付”選択時のみ。
注8)“ロック付”を選択の場合は、消費電力を加算してください。
寸法表

寸法表

寸法表

モータ部寸法

寸法表

モータ部寸法

寸法表

モータ部寸法

寸法表

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
73,855円 ( 81,241円 ) | 19日目 |
147,619円 ( 162,381円 ) | 19日目 |
149,003円 ( 163,903円 ) | 19日目 |
154,223円 ( 169,645円 ) | 19日目 |
156,723円 ( 172,395円 ) | 19日目 |
133,095円 ( 146,405円 ) | 19日目 |
141,685円 ( 155,854円 ) | 19日目 |
175,822円 ( 193,404円 ) | 19日目 |
214,145円 ( 235,560円 ) | 19日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 19日目 |
73,855円 ( 81,241円 ) | 19日目 |
132,705円 ( 145,976円 ) | 19日目 |
138,560円 ( 152,416円 ) | 19日目 |
161,640円 ( 177,804円 ) | 19日目 |
141,685円 ( 155,854円 ) | 19日目 |
155,755円 ( 171,331円 ) | 19日目 |
162,006円 ( 178,207円 ) | 19日目 |
154,483円 ( 169,931円 ) | 19日目 |
142,617円 ( 156,879円 ) | 19日目 |
76,353円 ( 83,988円 ) | 19日目 |
151,502円 ( 166,652円 ) | 19日目 |
159,222円 ( 175,144円 ) | 19日目 |
159,222円 ( 175,144円 ) | 19日目 |
141,059円 ( 155,165円 ) | 19日目 |
142,443円 ( 156,687円 ) | 19日目 |
141,059円 ( 155,165円 ) | 19日目 |
142,443円 ( 156,687円 ) | 19日目 |
144,184円 ( 158,602円 ) | 19日目 |
172,585円 ( 189,844円 ) | 19日目 |
166,478円 ( 183,126円 ) | 19日目 |
76,353円 ( 83,988円 ) | 19日目 |
151,502円 ( 166,652円 ) | 19日目 |
159,222円 ( 175,144円 ) | 19日目 |
176,357円 ( 193,993円 ) | 19日目 |
141,059円 ( 155,165円 ) | 19日目 |
142,443円 ( 156,687円 ) | 19日目 |
164,496円 ( 180,946円 ) | 19日目 |
144,184円 ( 158,602円 ) | 19日目 |
144,184円 ( 158,602円 ) | 19日目 |
245,394円 ( 269,933円 ) | 19日目 |
159,222円 ( 175,144円 ) | 19日目 |
186,703円 ( 205,373円 ) | 19日目 |
183,758円 ( 202,134円 ) | 19日目 |
167,351円 ( 184,086円 ) | 19日目 |
146,682円 ( 161,350円 ) | 19日目 |
78,852円 ( 86,737円 ) | 19日目 |
158,936円 ( 174,830円 ) | 19日目 |
178,856円 ( 196,742円 ) | 19日目 |
146,682円 ( 161,350円 ) | 19日目 |
146,682円 ( 161,350円 ) | 19日目 |
175,440円 ( 192,984円 ) | 19日目 |
151,668円 ( 166,835円 ) | 19日目 |
227,470円 ( 250,217円 ) | 19日目 |
175,822円 ( 193,404円 ) | 19日目 |
159,420円 ( 175,362円 ) | 19日目 |
147,554円 ( 162,309円 ) | 19日目 |
93,907円 ( 103,298円 ) | 19日目 |
155,624円 ( 171,186円 ) | 19日目 |
146,057円 ( 160,663円 ) | 19日目 |
152,661円 ( 167,927円 ) | 19日目 |
【特長】
・本体設置が容易/設置工数削減
カバー等の外装部品を外すことなく、本体設置が可能
・オートスイッチによるテーブルの位置検出が可能
・ボディ両側面に最大4箇所取付可能
・ボールねじ駆動
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~

ミスミ
単軸ロボット コントローラEXRS-C21/C22用データ保存用バッテリ
0通常価格(税別):4,500円

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~