メカニカル部品技術窓口

| 型番 | JXC927 | JXC928 | |
|---|---|---|---|
| 取付方法 | ねじ取付 | DINレール | |
| 制御軸数 | 最大3軸 | ||
| 制御対象モータ | ステップモータ(サーボDC24V) | ||
| 制御対象エンコーダ | インクリメンタルA/B相(エンコーダ分解能800パルス/回転) | ||
| 電源仕様注1) | 制御電源 | 最大消費電流:500mA | |
| モータ動力電源 | 最大消費電流:接続アクチュエータによる。注2) | ||
| 通信仕様 | プロトコル名 | EtherNet/IP™注3) | |
| 通信速度 | 10Mbps/100Mbps(オートネゴシエーション) | ||
| 通信方式 | 全二重/半二重(オートネゴシエーション) | ||
| 設定ファイル | EDSファイル | ||
| 占有エリア | 入力16Byte/出力16Byte | ||
| IPアドレス設定範囲 | スイッチによるマニュアル設定:192.168.1.1~254、DHCPサーバ経由:任意のアドレス | ||
| ベンダーID | 7h(SMC Corporation) | ||
| プロダクトタイプ | 2Bh(Generic Device) | ||
| プロダクトコード | DEh | ||
| シリアル通信 | USB2.0(Full Speed 12Mbps) | ||
| メモリ | フラッシュROM | ||
| LED表示部 | PWR, RUN, USB, ALM, NS, MS, L/A, 100 | ||
| ロック制御 | 強制ロックリリース端子付注4) | ||
| ケーブル長 | アクチュエータケーブル:20m以下 | ||
| 冷却方式 | 自然空冷 | ||
| 使用温度範囲 | 0~+40℃(凍結なきこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 90%RH以下(結露なきこと) | ||
| 保存温度範囲 | -10~+60℃(凍結なきこと) | ||
| 保存湿度範囲 | 90%RH以下(結露なきこと) | ||
| 絶縁抵抗 | 外部端子一括とケース間、50MΩ(DC500V) | ||
| 質量 | 600g | 650g | |
注1)モータ動力電源は、突入電流抑制型以外の電源をご使用ください。
注2)消費電力については接続するアクチュエータにより異なります。
注3)EtherNet/IP™はODVAの商標です。
注4)無励磁作動型ロックに対応しています。

| 番号 | 表示 | 名称 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| (1) | P1,P2 | EtherNet/IP™通信コネクタ | Ethernetケーブルを接続します。 |
| (2) | NS,MS | 通信ステータスLED | EtherNet/IP™通信のステータスを表示します。 |
| (3) | ×100 ×10 ×1 | IPアドレス設定スイッチ | 製品のIPアドレスの4Byte目を×100、×10、×1にて設定するスイッチです。 |
| (4) | PWR | 電源LED(緑) | 電源ON:点灯、電源OFF:消灯 |
| (5) | RUN | 運転中LED(緑) | EtherNet/IP™通信による運転中:点灯 USB通信による運転中:点滅、停止中:消灯 |
| (6) | USB | USB接続LED(緑) | USB接続中:点灯、USB未接続:消灯 |
| (7) | ALM | アラームLED(赤) | アラームあり:点灯、アラームなし:消灯 |
| (8) | USB | シリアル通信コネクタ | USBケーブルを使用し、パソコンに接続します。 |
| (9) | ENC(1) | エンコーダコネクタ(16極) | 1軸目 アクチュエータケーブルを接続します。 |
| (10) | MOT(1) | モータ動力コネクタ(6極) | |
| (11) | ENC(2) | エンコーダコネクタ(16極) | 2軸目 アクチュエータケーブルを接続します。 |
| (12) | MOT(2) | モータ動力コネクタ(6極) | |
| (13) | ENC(3) | エンコーダコネクタ(16極) | 3軸目 アクチュエータケーブルを接続します。 |
| (14) | MOT(3) | モータ動力コネクタ(6極) | |
| (15) | CI | 制御電源コネクタ※ | 制御電源(+)、全軸停止(+)、1軸目ロック解除(+)、2軸目ロック解除(+)、3軸目ロック解除(+)、共通(-) |
| (16) | M PWR | モータ動力電源コネクタ※ | モータ動力電源(+)、モータ動力電源(-) |
※コネクタが付属されます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 12シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):98,400円~

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ取扱説明書
0通常価格(税別):2,800円~