メカニカル部品技術窓口




| 項目 | LECP1 |
|---|---|
| 制御対象モータ | ステップモータ(サーボDC24V) |
| 電源仕様注1) | 電源電圧:DC24V±10%注2) 【モータ動力電源、制御電源、停止、ロック解除含む】 |
| パラレル入力 | 入力点数6点(フォトカプラ絶縁) |
| パラレル出力 | 出力点数6点(フォトカプラ絶縁) |
| 停止位置点数 | 14点(位置番号1~14(E)まで) |
| 制御対象エンコーダ | インクリメンタルA/B相(800パルス/回転) |
| メモリ | EEPROM |
| LED表示部 | LED(緑/赤)各1個 |
| 7セグLED表示部注3) | 1桁、7セグメント表示(赤色)数字は16進数表記(10進数の「10」~「15」を「A」~「F」で表します) |
| ロック制御 | 強制ロックリリース端子有注4) |
| ケーブル長[m] | I/Oケーブル:5以下、アクチュエータケーブル:20以下 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 使用温度範囲[℃] | 0~40(凍結なきこと) |
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) |
| 保存温度範囲[℃] | -10~60(凍結なきこと) |
| 保存湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) |
| 絶縁抵抗[MΩ] | ケース-SG端子間:50(DC500V) |
| 質量[g] | 130(ねじ取付形)、150(DINレール取付形) |
注1)コントローラ入力電源は突入電流抑制型以外の電源をご使用ください。ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310に従うclass2電源ユニットをご使用ください。
注2)消費電力につきましては各アクチュエータにより異なります。詳しくは、各アクチュエータの取扱説明書などをご確認ください。
注3)7セグLEDでの10進数の「10」~「15」を示す表示は、以下の通りです。

注4)無励磁作動型ロックに対応しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

オリエンタルモーター
コンパクト電動シリンダ DRS2シリーズ
0通常価格(税別):87,086円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4