メカニカル部品技術窓口








| 型番 | LEC-GMJ2□ | LEC-GDN1□ | LEC-GPR1□ | LEC-GEN1□ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信仕様 | 適合システム | フィールドバス | CC-Link | DeviceNet™ | PROFIBUS DP | EtherNet/IP™ | |
| バージョン注1) | Ver2.0 | Release2.0 | V1 | Release1.0 | |||
| 通信速度[bps] | 156k/625k/2.5M /5M/10M | 125k/250k/500k | 9.6k/19.2k/45.45k/ 93.75k/187.5k/500k/ 1.5M/3M/6M/12M | 10M/100M | |||
| 設定ファイル | - | EDSファイル | GSDファイル | EDSファイル | |||
| 占有エリア | 4局占有 (8倍設定) | 入力896点 108word 出力896点 108word | 入力200byte 出力200byte | 入力57word 入力57word | 入力256byte 出力256byte | ||
| 通信用電源 | 電源電圧[V]注5) | - | DC11~25 | - | - | ||
| 内部消費電流[mA] | - | 100 | - | - | |||
| 通信コネクタ仕様 | コネクタ(付属品) | コネクタ(付属品) | D-sub | RJ45 | |||
| 終端抵抗 | 付属なし | 付属なし | 付属なし | 付属なし | |||
| 電源電圧[V]注5) | DC24±10% | ||||||
| 消費電流[mA] | ティーチングボックス未接続時 | 200 | |||||
| ティーチングボックス接続時 | 300 | ||||||
| EMG出力端子 | DC30V 1A | ||||||
| コントローラ仕様 | 適合コントローラ | LECP6シリーズ、LECA6シリーズ | |||||
| 通信速度[bps]注2) | 115.2k/230.4k | ||||||
| 最大接続台数[台]注3) | 12 | 8注4) | 5 | 12 | |||
| 付属品 | 電源コネクタ、通信コネクタ | 電源コネクタ | |||||
| 使用温度範囲[℃] | 0~40(凍結なきこと) | ||||||
| 使用湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 保存温度範囲[℃] | -10~60(凍結なきこと) | ||||||
| 保存湿度範囲[%RH] | 90以下(結露なきこと) | ||||||
| 質量[g] | 200(ねじ取付形)、220(DINレール取付形) | ||||||
注1)バージョン情報は変更されることがあるので、あらかじめご了承ください。
注2)ティーチングボックス(LEC-T1-□)併用時は、通信速度を115.2kbpsに設定ください。
注3)コントローラ1台に対し、1回通信する時の応答時間は約30msになります。
注4)ステップデータ入力の場合、最大12台となります。
注5)ULに適合する場合、組合せる直流電源はUL1310に従うclass2電源ユニットをご使用ください。
【特長】
・電動アクチュエータ/LE□においてフィールドバスの対応が可能
・フィールドバスネットワークとLECシリアル通信の変換ユニット
・2種類の動作方法に対応
・ステップデータ入力、数値入力
・位置や速度などの数値をPLCにて確認可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ステップモータコントローラ JXCE1・91・P1・D1・L1・M1シリーズ
0通常価格(税別):458円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -ストレートタイプ-
5
SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
4通常価格(税別):505円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 異物防止タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):76,200円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~