メカニカル部品技術窓口

注2)位置決めピン穴に挿入するピンは指示深さ以下にしてください。
注3)図は原点位置の状態を示します。
注4)原点位置G, Hは参考寸法(目安)です。

注2)位置決めピン穴に挿入するピンは指示深さ以下にしてください。
注3)図は原点位置の状態を示します。
注4)原点位置G, Hは参考寸法(目安)です。


注)2台以上使用する場合は、コントローラの設置間隔を10mm以上あけてください。
| 型番 | LAT3-10 | LAT3F-10 | LAT3-20 | LAT3F-20 | LAT3-30 | LAT3F-30 | LAT3M-50 | LAT3F-50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク(mm) | 10 | 20 | 30 | 50 | |||||
| モータ | 方式 | 可動磁石型リニアモータ | |||||||
| 瞬時最大推力(N)注1)注2)注3) | 5.2 | 6 | 5.5 | 2.5 | |||||
| 連続推力(N)注1)注2)注3) | 3 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | |||||
| ガイド | 方式 | ボール循環式リニアガイド | |||||||
| 最大積載質量(g) | 水平時1,000、垂直時100 | 水平時1,000、垂直時50 | 水平時1,000、垂直不可 | ||||||
| センサ | 方式 | 光学式リニアエンコーダ(インクリメンタル方式) | |||||||
| 分解能(μm) | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 5 | 1.25 | |
| 原点信号 | なし | あり | なし | あり | なし | あり | あり | ||
| 押当て 運転 | 押当て速度(mm/s) | 6 | |||||||
| 推力設定値注1)注2)注3) | 1~5 | 1~4.8 | 1~3.9 | 1~2 | |||||
| 位置決 め運転 | 位置決め分解能(μm) | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 30 | 1.25 | 5 | 1.25 |
| 繰返し位置決め精度 (μm)注4)注5) | ±90 | ±5 | ±90 | ±5 | ±90 | ±5 | ±20 | ±5 | |
| 測長 | 精度(μm)注4)注5) | ±100 | ±10 | ±100 | ±10 | ±100 | ±10 | ±40 | ±10 |
| 最高速度(mm/s)注6) | 400 | ||||||||
| 使用温度範囲(℃) | 5~40(結露なきこと) | ||||||||
| 使用湿度範囲(%) | 35~85(結露なきこと) | ||||||||
| 質量(g)注7) | 130 | 190 | 250 | 360 | |||||
| テーブル質量(g) | 50 | 70 | 90 | 110 | |||||
注1)連続推力とは、連続して発生できる推力です。瞬時最大推力とは、発生できる最大の推力です。
注2)周囲温度20℃、架台等放熱可能な部材に取付けた場合です。
注3)推力は、使用環境、押当て方向、テーブルの位置によって変化します。
注4)製品本体の温度が20℃の場合です。
注5)装置に取付後の精度は取付状態・使用条件・環境によって変化することがありますので、装置としてお客様にて校正をお願いします。
注6)最高速度は使用条件(負荷・移動距離)によって異なります。
注7)カードモータ本体のみの質量です。コントローラやケーブルは含みません。
| 型番 | LATCA | |
|---|---|---|
| コントローラタイプ注1) | ステップデータ入力 | パルス入力 |
| 接続アクチュエータ | カードモータ®LAT3シリーズ | |
| 制御軸数 | 1軸 | |
| 電源仕様注2) | 電源電圧:DC24V±10%、消費電流注3):定格2A(最大3A)、消費電力注3):48W(最大72W) | |
| 制御方式 | クローズドループ方式 | |
| 運転パターン | 位置決め運転、押当て運転 | |
| ステップデータ点数 | 15点 | 4点 |
| パラレル入力 | 入力点数6点(フォトカプラ絶縁) | |
| パラレル出力 | 出力点数4点(フォトカプラ絶縁・オープンコレクタ出力) | |
| パルス列信号入力方式 | - | 1パルス方式 2パルス方式 2相パルス方式 |
| パルス列信号入力 最高周波数 | - | 100kHz(オープンコレクタ) 200kHz(差動) |
| 位置表示出力注4) | A相、B相、RESET信号(NPNオープンコレクタ出力) | |
| シリアル通信 | RS485(Modbusプロトコル準拠)、RS485(オリジナルプロトコル) | |
| LED表示部 | LED(緑/赤)各1ヶ | |
| 冷却方式 | 自然冷却 | |
| 使用温度範囲 | 0~40℃(結露なきこと) | |
| 使用湿度範囲 | 90%以下(結露なきこと) | |
| 絶縁抵抗 | ケース-FG端子間50MΩ(DC500V) | |
| 質量注5) | ねじ取付形:130g、DINレール取付形:150g | |
| コントローラ設定キット注6) | LATC-W2 | |
| 設定ケーブル注7) | LEC-W2-C、LEC-W2-U(LEC-W2に付属のケーブルと同様) | |
注1)購入後、ステップデータ入力タイプとパルス入力タイプのいずれかを選択できます。
注2)コントローラ入力電源は突入電流抑制型以外の電源をご使用ください。
注3)定格は連続推力を発生している条件となります。最大は瞬時最大推力を発生している条件となります。
注4)別売りのマルチカウンタ(CEL5)との接続仕様
注5)ケーブルは含みません。
注6)設定ソフトは付属しません。
注7)設定ケーブルはコントローラ設定キットに付属します。


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
34,049円 ( 37,454円 ) | 6日目 |
37,885円 ( 41,674円 ) | 19日目 |
55,870円 ( 61,457円 ) | 19日目 |
59,039円 ( 64,943円 ) | 19日目 |
60,380円 ( 66,418円 ) | 19日目 |
58,328円 ( 64,161円 ) | 19日目 |
61,370円 ( 67,507円 ) | 19日目 |
60,690円 ( 66,759円 ) | 19日目 |
57,212円 ( 62,933円 ) | 19日目 |
64,562円 ( 71,018円 ) | 19日目 |
68,210円 ( 75,031円 ) | 19日目 |
60,273円 ( 66,300円 ) | 19日目 |
70,989円 ( 78,088円 ) | 19日目 |
38,599円 ( 42,459円 ) | 19日目 |
55,364円 ( 60,900円 ) | 19日目 |
59,753円 ( 65,728円 ) | 19日目 |
61,094円 ( 67,203円 ) | 19日目 |
60,868円 ( 66,955円 ) | 19日目 |
66,940円 ( 73,634円 ) | 19日目 |
62,210円 ( 68,431円 ) | 19日目 |
68,450円 ( 75,295円 ) | 19日目 |
56,644円 ( 62,308円 ) | 19日目 |
59,654円 ( 65,619円 ) | 19日目 |
70,514円 ( 77,565円 ) | 19日目 |
60,868円 ( 66,955円 ) | 19日目 |
62,210円 ( 68,431円 ) | 19日目 |
41,054円 ( 45,159円 ) | 19日目 |
63,000円 ( 69,300円 ) | 19日目 |
62,207円 ( 68,428円 ) | 19日目 |
63,549円 ( 69,904円 ) | 19日目 |
63,218円 ( 69,540円 ) | 19日目 |
74,638円 ( 82,102円 ) | 19日目 |
63,858円 ( 70,244円 ) | 19日目 |
75,272円 ( 82,799円 ) | 19日目 |
63,549円 ( 69,904円 ) | 19日目 |
73,762円 ( 81,138円 ) | 19日目 |
65,199円 ( 71,719円 ) | 19日目 |
60,120円 ( 66,132円 ) | 19日目 |
63,769円 ( 70,146円 ) | 19日目 |
65,038円 ( 71,542円 ) | 19日目 |
67,182円 ( 73,900円 ) | 19日目 |
35,834円 ( 39,417円 ) | 6日目 |
39,671円 ( 43,638円 ) | 19日目 |
61,535円 ( 67,689円 ) | 19日目 |
60,824円 ( 66,906円 ) | 19日目 |
62,165円 ( 68,382円 ) | 19日目 |
61,847円 ( 68,032円 ) | 19日目 |
63,281円 ( 69,609円 ) | 19日目 |
57,655円 ( 63,421円 ) | 19日目 |
60,824円 ( 66,906円 ) | 19日目 |
62,165円 ( 68,382円 ) | 19日目 |
73,052円 ( 80,357円 ) | 19日目 |
57,719円 ( 63,491円 ) | 19日目 |
40,385円 ( 44,424円 ) | 19日目 |
58,369円 ( 64,206円 ) | 19日目 |
61,538円 ( 67,692円 ) | 19日目 |
62,879円 ( 69,167円 ) | 19日目 |
62,653円 ( 68,918円 ) | 19日目 |
63,995円 ( 70,395円 ) | 19日目 |
59,588円 ( 65,547円 ) | 19日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 10シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):97,200円~

SMC
e-Actuator かんたん制御 コントローラ一体型/スライダタイプ EQFS□Hシリーズ
0通常価格(税別):112,455円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 8シリーズ 標準タイプ 重荷重 インクリメンタル・アブソリュート仕様
0通常価格(税別):81,400円~

ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用サポートソフト(通信ケーブル付)
5通常価格(税別):17,900円~

ミスミ
リニアモータアクチュエータ 6シリーズ 標準タイプ インクリメンタル・アブソリュート仕様
5通常価格(税別):72,200円~

ミスミ
単軸ロボットRS2 -モータ折返しタイプ-
4.5
ミスミ
単軸ロボットRSD3
4
ミスミ
単軸ロボットRSシリーズ用ハンディターミナル
0通常価格(税別):40,100円~

ミスミ
単軸ロボットRS/RSH/RSF/RSBシリーズ用I/Oケーブル
0通常価格(税別):4,000円~