17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ

通常単価(税別)
2,1593,425
税込単価
2,3753,768
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

エアシリンダに取付けるだけで省エア。【特長】・空気消費量25%削減!!・取付、操作はスピードコントロー...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AS-R:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-R:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT外形図

注4)φ6ワンタッチ管継手の場合、リリースブッシュが上図の形状となります。
      また、リリースブッシュは自在に回転します。

AS-Q:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-Q:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT外形図

注4)φ6ワンタッチ管継手の場合、リリースブッシュが上図の形状となります。
      また、リリースブッシュは自在に回転します。

AS-R:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-R:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G外形図

注4)φ6ワンタッチ管継手の場合、リリースブッシュが上図の形状となります。
      また、リリースブッシュは自在に回転します。

AS-Q:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-Q:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G外形図

注4)φ6ワンタッチ管継手の場合、リリースブッシュが上図の形状となります。
      また、リリースブッシュは自在に回転します。

製品仕様

項目減圧機能付
AS-R
急速給排気機能付
AS-Q
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最高使用圧力0.7MPa
最低使用圧力0.3MPa
設定圧力
(供給圧0.5MPa時)
減圧機能設定圧力0.2MPa-
急速供給開始圧力-0.2MPa
周囲温度および使用流体温度-5~60℃(凍結なきこと)
適用チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン注)
FEP、PFA

注)ソフトナイロン・ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください。

規格表

AS-R:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT

ミリサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-R:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPTミリサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

インチサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-R:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPTインチサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

AS-Q:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPT

ミリサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-Q:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPTミリサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

インチサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-Q:シール方式/シール剤|ねじの種類/R,NPTインチサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

AS-R:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G

ミリサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-R:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/Gミリサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

AS-Q:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/G

ミリサイズ

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ AS-Q:シール方式/パッキンシール|ねじの種類/Gミリサイズ規格表

注1)D3の()寸法は最大値
注2)参考寸法
注3)ねじのねじ込み後の参考寸法

型番リスト

表示件数

接続口径

ねじの種類

適用チューブ外径 ミリサイズ

(mm)

適用チューブ外径 インチサイズ

(inch)

ボデイサイズ

シール方式

仕様

最小発注数量
1/4
R
6
-
1/4基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
1/4
R
8
-
1/4基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
1/4
R
10
-
1/4基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
1/4
G
6
-
1/4基準
パッキンシール
急速給排気機能付
1個
1/8
R
6
-
1/4基準
シール剤付
減圧機能付
1個
1/8
R
8
-
1/4基準
シール剤付
減圧機能付
1個
1/4
R
6
-
1/4基準
シール剤付
減圧機能付
1個
1/4
R
8
-
1/4基準
シール剤付
減圧機能付
1個
1/8
G
6
-
1/4基準
パッキンシール
減圧機能付
1個
1/4
G
8
-
1/4基準
パッキンシール
減圧機能付
1個
3/8
R
8
-
3/8基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
3/8
R
8
-
3/8基準
シール剤付
減圧機能付
1個
3/8
R
10
-
3/8基準
シール剤付
減圧機能付
1個
3/8
G
8
-
3/8基準
パッキンシール
減圧機能付
1個
1/2
R
10
-
1/2基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
1/2
R
12
-
1/2基準
シール剤付
急速給排気機能付
1個
1/2
R
10
-
1/2基準
シール剤付
減圧機能付
1個
1/2
R
12
-
1/2基準
シール剤付
減圧機能付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,160
( 2,376 )
5日目
2,160
( 2,376 )
19日目
2,160
( 2,376 )
5日目
2,163
( 2,379 )
5日目
2,160
( 2,376 )
6日目
2,160
( 2,376 )
6日目
2,159
( 2,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,160
( 2,376 )
19日目
2,163
( 2,379 )
5日目
2,163
( 2,379 )
5日目
2,514
( 2,765 )
19日目
2,514
( 2,765 )
19日目
2,514
( 2,765 )
6日目
3,121
( 3,433 )
9日目
3,425
( 3,768 )
5日目
3,425
( 3,768 )
6日目
3,425
( 3,768 )
6日目
3,425
( 3,768 )
5日目

詳細情報

基本情報

エアシリンダに取付けるだけで省エア。
【特長】
・空気消費量25%削減!!
・取付、操作はスピードコントローラと同じ!!
・省エア25%削減
・コンパクト85%削減
・簡単調整:プッシュロック式/調整は速度調整のみ
・レスポンスタイム同等
・飛出し防止

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
省エアスピードコントローラ 減圧機能付/急速給排気機能付 AS-R・AS-Qシリーズ
クッション機能付スピードコントローラ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ASPシリーズ
残圧排気機能付パイロットチェック弁付スピードコントローラ ステンレスタイプ ASP-Gシリーズ
タンパープルーフスピードコントローラ ワンタッチ管継手付 インラインタイプ ASシリーズ
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ ステンレスシリーズ インラインタイプ AS-FGシリーズ
メーカーSMC日本ピスコSMCSMCSMCSMC
通常価格2,159-3,897 -7,706 -13,377 -1,034 -1,234 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類スピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラスピードコントローラ
形式エルボユニオンストレートユニバーサルユニバーサルストレートインライン
制御方式メータインメータアウトメータアウトメータアウトメータアウトメータアウト
接続部の種類おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手おねじ+ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手両側ワンタッチ継手
本体材質PBTPBTPBTPBTPBT・黄銅+無電解ニッケルめっきPBT
よく一緒に購入される商品

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング