メカニカル部品技術窓口
【FL-TCCシリーズ】カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。電源も発光制御も不要。【...
詳細を確認

FL-TCC1
| 商品名 | 照明コントローラ | |
|---|---|---|
| 型番 | 形FL-TCC1 | |
| 入力電圧 | 適合カメラより供給 | |
| 適合カメラ | 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ、形FQ-MSシリーズ | |
| 適合コントローラ | 形FHシリーズ、形FZ5シリーズ、形FZ4シリーズ他 | |
| 消費電力 | 最大10W、0.9A(FL-TCC1本体と照明部の合計値) | |
| 出力チャンネル数 | 1 | |
| 適合照明 | 形FL-□シリーズ | |
| 調光方式 | 調光機能 | PWM周波数:100KHz 調光ステップ:255段階(コントローラより設定) |
| トリガ発光 | コントローラからのトリガ入力タイミングに同期して発光(シャッター速度に合わせて自動設定) | |
| トリガ発光遅れ時間 | Ton:30μs以下(Max時・トリガディレイμs) Toff:10μs以下(MAX時) | |
| 外部インタフェイス | 専用通信コネクタ | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+50℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~55Hz (複振幅0.7mm) X,Y,Z各方向 80分 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回(上下・左右・前後) | |
| 材質 | 筐体:SECC、ケーブル:PVC | |
| 保護構造 | IP20 (IEC60529) | |
| 質量 | 約110g | |
| 付属品 | 取扱説明書、絶縁シート、取付用ネジ(M2×6mm)×4個 | |
| 適合規格 | EN61326-1 * | |
*Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
FL-STC10
| 商品名 | 照明コントローラ1CH接続モデル | |
|---|---|---|
| 入出力タイプ | NPN | |
| 型番 | 形FL-STC10 | |
| 電源電圧 | DC24V±10%(リップル成分含む) | |
| 消費電力 | 最大36W、1.5A(照明部含む) | |
| 出力チャンネル数 | 1 | |
| 適合照明 | 形FL-□シリーズ | |
| 調光方式 | 常時発光モード | ストロボコントローラ電源ONの期間中、常時発光 PWM周波数:100KHz、調光ステップ:400段階 |
| トリガ発光モード | 外部トリガの入力タイミングに同期して発光 発光期間:トリガ入力中常時、もしくは0.1~99.9ms(0.1ms刻み) PWM周波数:100KHz、調光ステップ:400段階 | |
| ストロボ発光モード | 外部トリガ入力タイミングに同期してトリガ発光モード比2倍の光量で発光 発光パルス幅:0.01~5ms(調整ステップ500段階相当) | |
| 調光設定 | 本体操作 | 調光モード設定/調光値入力:スライドスイッチ、十字キー |
| リモート操作 | 調光値入力:9ビットバイナリ入力 | |
| 外部インタフェイス | パラレル入出力コネクタ(D-SUB15ピン)、端子台(外部トリガ入力2極、電源電圧入力2極) | |
| 周囲温度 | 動作時:0~+40℃、保存時:-15~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) | |
| 周囲湿度 | 動作時・保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと) | |
| 耐振動 | 10~150Hz(複振幅0.7mm)、X,Y,Z各方向 80分 | |
| 耐衝撃 | 150m/s2 6方向 各3回(上下・左右・前後) | |
| 材質 | 筐体:PC | |
| 保護構造 | IEC60529 IP20 | |
| 質量 | 約100g | |
| 付属品 | 取扱説明書、端子台コネクタ | |
| 適合規格 | EN61326-1* | |
*Electromagnetic environment : Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2)
また本製品は、イミュニティ試験において、以下の条件を適用しています。
照明の明るさが10%以内で変動する可能性があります。
| 型番 | 種類 | 入出力仕様 | 入力電圧 |
|---|---|---|---|
| 形FL-STC10 | 1CH接続モデル | NPN | DC24V |
| 型番 | 項目 | 質量 |
|---|---|---|
| 形FL-TCC1 | 照明コントローラ | 約110g |



【FL-TCCシリーズ】
カメラに取り付けできる、小型サイズの照明コントローラ。電源も発光制御も不要。
【特長】
・カメラからの電源供給で動作するので、別電源が不要。
・カメラからのトリガ信号を受けて点灯。
・カメラから照明部へケーブル一本の省配線で使用可能。
【FL-STCシリーズ】
小型ボディに、最長25mのケーブル。取付場所を選びません。
【特長】
・発光制御・調整を省工数で効率的に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オプテックス・エフエー
LED照明コントローラー OPPDシリーズ
4通常価格(税別):23,656円~

アイテックシステム
定電流制御電源 TPDCシリーズ
5通常価格(税別):33,245円~

アイテックシステム
LED全視野リング照明 TRシリーズ
5通常価格(税別):20,459円~

シーシーエス
フラットドーム照明(拡散光) LFXVシリーズ
0通常価格(税別):108,000円~

オプテックス・エフエー
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
5通常価格(税別):31,884円~

ミスミ
LEDリング照明_白・赤・青(無料貸出対応)
4.5通常価格(税別):28,600円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレート LED照明(リング型)用
3通常価格(税別):1,357円

オプテックス・エフエー
赤外照明 IRシリーズ
0通常価格(税別):37,767円~

オプテックス・エフエー
高輝度バー照明 OPBシリーズ
0通常価格(税別):36,001円~