メカニカル部品技術窓口

注)図はドレンコック仕様を示します。

注)図はドレンコック仕様を示します。

| 使用流体 | 圧縮空気 |
|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最低使用圧力※1 | 0.05MPa |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ |
| ろ過度 | 0.01μm(捕集効率99.9%) |
| 出口側オイルミスト濃度 | Max.0.1mg/m3(ANR)※2 (油飽和前は0.01mg/m3(ANR)以下≒0.008ppm) |
| エレメント交換時期 | 2年または圧力降下が0.1MPaに達した時 |
※1 オートドレン付は0.1MPa(N.O.タイプ)、0.15MPa(N.C.タイプ)
※2 入口側オイルミスト濃度30mg/m3(ANR)時



※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,254円 ( 9,079円 ) | 19日目 |
8,750円 ( 9,625円 ) | 19日目 |
16,483円 ( 18,131円 ) | 19日目 |
17,803円 ( 19,583円 ) | 19日目 |
14,721円 ( 16,193円 ) | 19日目 |
12,093円 ( 13,302円 ) | 19日目 |
16,441円 ( 18,085円 ) | 19日目 |
11,470円 ( 12,617円 ) | 19日目 |
13,753円 ( 15,128円 ) | 19日目 |
14,859円 ( 16,345円 ) | 19日目 |
19,126円 ( 21,039円 ) | 19日目 |
19,845円 ( 21,830円 ) | 19日目 |
17,744円 ( 19,518円 ) | 19日目 |
19,404円 ( 21,344円 ) | 19日目 |
26,449円 ( 29,094円 ) | 19日目 |
27,355円 ( 30,091円 ) | 19日目 |
16,913円 ( 18,604円 ) | 19日目 |
35,834円 ( 39,417円 ) | 19日目 |
36,814円 ( 40,495円 ) | 19日目 |
46,626円 ( 51,289円 ) | 19日目 |
41,188円 ( 45,307円 ) | 19日目 |
41,054円 ( 45,159円 ) | 19日目 |
40,836円 ( 44,920円 ) | 19日目 |
43,378円 ( 47,716円 ) | 19日目 |
60,899円 ( 66,989円 ) | 19日目 |
46,145円 ( 50,760円 ) | 19日目 |
60,899円 ( 66,989円 ) | 19日目 |
64,155円 ( 70,571円 ) | 19日目 |
52,226円 ( 57,449円 ) | 19日目 |
54,946円 ( 60,441円 ) | 19日目 |
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
洗浄液用 クイックチェンジフィルタ FQ1シリーズ
0通常価格(税別):716円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
工業用フィルタ FGDシリーズ
5通常価格(税別):623円~

SMC
バッグフィルタ FGFシリーズ
0通常価格(税別):477円~