17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が207型番あります。

圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズ

通常単価(税別)
1,936116,554
税込単価
2,130128,209
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・省スペース・工数削減・薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。設置時の作業負担を軽減・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が207型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズ 外形図

注)図はオートドレン(1.0MPa仕様)を示します。

製品仕様

メインラインフィルタAFFシリーズ

型番AFF70DAFF80DAFF90D
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲MPa0.1~1.0
周囲温度および使用流体温度℃-5~60(凍結なきこと)
保証耐圧力MPa1.5
最大処理空気量注1)m3/min(ANR)7.011.014.5
入口圧力MPa0.7
ろ過度注3)μm1.0(捕集効率99%)
水滴除去率注4)%99
圧縮空気清浄等級注5)ISO8573-1:2010[4:7:-]
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
配管接続口径Rc1またはRc1 1/2Rc1 1/2Rc1 1/2またはRc2
質量kg3.44.75.0
エレメント交換推奨時期(交換目安)使用開始から2年後または、目詰まりチェッカ作動時どちらか早い方

定格条件の空気圧縮機吸込状態の最大処理空気量

型番AFF70DAFF80DAFF90D
最大処理空気量/空気圧縮機 吸込状態注2)m3/min7.311.515.1

注1)20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量。
注2)32℃、大気圧に換算したときの流量。
注3)上記定格条件に加えて、以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001準拠、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】。
      *処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量の安定時。
      *エレメント新品時。
注4)上記定格条件に加えて、以下の条件時の水滴除去率【試験方法 ISO12500-4:2009準拠】。
      *フィルタ入口側の水滴量=33g9/m3
      (水滴とは、凝縮した水分のことで、凝縮していない水蒸気などはこれに含まれない。)
      *入口温度=25℃
      *処理空気量、入口圧力、入口温度、フィルタ入口側の水滴量の安定時。
      *エレメント新品時。
注5)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air -Part1: Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注6)容器外面は、表面仕上げNo.2D*相当です。(機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。)
      *JIS G 4305冷間圧延ステンレス鋼板の表面仕上げの記号。

ミストセパレータAMシリーズ

型番AM70DAM80DAM90D
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲MPa0.1~1.0
周囲温度および使用流体温度℃-5~60(凍結なきこと)
保証耐圧力MPa1.5
最大処理空気量注1)m3/min(ANR)7.011.014.5
入口圧力MPa0.7
ろ過度注3)μm0.1(捕集効率99%)
出口側オイルミスト濃度注4)mg/m3(ANR)1(≒0.8ppm)以下
圧縮空気清浄等級注5)ISO8573-1:2010[2:-:3]注6)
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
配管接続口径Rc1またはRc1 1/2Rc1 1/2Rc1 1/2またはRc2
質量kg3.44.75.0
エレメント交換推奨時期(交換目安)使用開始から2年後または、目詰まりチェッカ作動時どちらか早い方

定格条件の空気圧縮機吸込状態の最大処理空気量

型番AM70DAM80DAM90D
最大処理空気量/空気圧縮機 吸込状態注2)m3/min7.311.515.1

注1)20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量。
注2)32℃、大気圧に換算したときの流量。
注3)上記定格条件に加えて、以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】。
      *処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量の安定時。
      *エレメント新品時。
注4)上記定格条件に加えて、以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件 ISO8573-2:2007、試験方法 ISO12500-1:2007準拠】。
      *フィルタ入口側のオイルミスト濃度=10mg/m3
      *処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側のオイルミスト濃度の安定時。
      *エレメント新品時。
注5)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air -Part1: Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注6)1次側の等級が[4:-:-]の時の等級を示しています。
注7)容器外面は、表面仕上げNo.2D*相当です。(機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。)
      *JIS G 4305冷間圧延ステンレス鋼板の表面仕上げの記号

マイクロミストセパレータAMDシリーズ

型番AMD70DAMD80DAMD90D
使用流体圧縮空気
使用圧力範囲MPa0.1~1.0
周囲温度および使用流体温度℃-5~60(凍結なきこと)
保証耐圧力MPa1.5
最大処理空気量注1)m3/min(ANR)7.011.014.5
入口圧力MPa0.7
ろ過度注3)μm0.01(捕集効率99.9%)
出口側オイルミスト濃度注4)mg/m3(ANR)0.1(≒0.08ppm)以下注5)
圧縮空気清浄等級注6)ISO8573-1:2010[1:-:2]注7)
フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
配管接続口径Rc1またはRc1 1/2Rc1 1/2Rc1 1/2またはRc2
質量kg3.44.75.0
エレメント交換推奨時期(交換目安)使用開始から2年後または、目詰まりチェッカ作動時どちらか早い方

定格条件の空気圧縮機吸込状態の最大処理空気量

型番AMD70DAMD80DAMD90D
最大処理空気量/空気圧縮機 吸込状態注2)m3/min7.311.515.1

注1)20℃、大気圧、相対湿度65%時の流量。
注2)32℃、大気圧に換算したときの流量。
注3)上記定格条件に加えて、以下の条件時の捕集効率【試験条件 ISO8573-4:2001、試験方法 ISO12500-3:2009準拠】。
      *処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側の固形物量の安定時。
      *エレメント新品時。
注4)上記定格条件に加えて、以下の条件時の出口側オイルミスト濃度【試験条件 ISO8573-2:2007、試験方法 ISO12500-1:2007準拠】。
      *フィルタ入口側のオイルミスト濃度=1mg/m3
      *処理空気量、入口圧力、フィルタ入口側のオイルミスト濃度の安定時。
      *エレメント新品時。
注5)初期状態は0.01(≒0.008ppm)以下です。
注6)圧縮空気清浄等級は、ISO8573-1:2010 Compressed air -Part1: Contaminants and purity classesに基づき表示しています。
注7)1次側の等級が[2:-:3]の時の等級を示しています。
注8)容器外面は、表面仕上げNo.2D*相当です。(機能・性能に影響のない傷、擦れ、染み、色ムラのある場合があります。)
      *JIS G 4305冷間圧延ステンレス鋼板の表面仕上げの記号

規格表

圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

種類

特性

使用流体

処理空気流量

(l/min)

使用圧力範囲

(MPa)

接続種類

配管ねじの呼び

ろ過度

ドレンコック

ボウルガード

インラインフィルタ エレメント交換

インラインフィルタ ケース材質

仕様

ボディサイズ

付属品

最高使用圧力

(MPa)

適用機種

最小発注数量
[関連部品] パッキン(ドレン)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rc、Gねじ用オートドレン
-
-
-
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
7000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
70D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
80D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
80D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[G] G
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
80D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.0
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
80D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
11000
0.1~1.6
[NPT] NPT
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
80D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
90D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
1 1/2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
ドレンガイド付
90D
ブラケット
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
なし
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.0
[Rc(R)] Rc
2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
ブラケット
1
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
なし
1.6
-
1個
[標準] 標準
なし
一般乾燥エア
14500
0.1~1.6
[Rc(R)] Rc
2
1μm
[オートフロート式] N.O.オートドレン
なし
ステンレス
オートドレン付
90D
ブラケット
1.6
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,748
( 3,023 )
6日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
40,186
( 44,205 )
19日目
42,045
( 46,250 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
40,186
( 44,205 )
19日目
42,045
( 46,250 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
40,186
( 44,205 )
19日目
42,045
( 46,250 )
19日目
38,745
( 42,620 )
19日目
40,674
( 44,741 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
40,186
( 44,205 )
19日目
43,683
( 48,051 )
19日目
38,381
( 42,219 )
19日目
40,674
( 44,741 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
39,150
( 43,065 )
19日目
40,186
( 44,205 )
19日目
42,045
( 46,250 )
19日目
36,905
( 40,596 )
19日目
38,743
( 42,617 )
19日目
37,293
( 41,022 )
19日目
40,674
( 44,741 )
19日目
43,683
( 48,051 )
19日目
72,174
( 79,391 )
19日目
76,442
( 84,086 )
19日目
75,067
( 82,574 )
19日目
79,336
( 87,270 )
19日目
72,174
( 79,391 )
19日目
76,442
( 84,086 )
19日目
72,174
( 79,391 )
19日目
76,442
( 84,086 )
19日目
75,067
( 82,574 )
19日目
81,650
( 89,815 )
19日目
72,174
( 79,391 )
19日目
72,174
( 79,391 )
19日目
78,672
( 86,539 )
19日目
77,256
( 84,982 )
19日目
79,336
( 87,270 )
19日目
78,672
( 86,539 )
19日目
102,071
( 112,278 )
19日目
106,341
( 116,975 )
19日目
104,965
( 115,462 )
19日目
109,235
( 120,159 )
19日目
105,048
( 115,553 )
19日目
103,934
( 114,327 )
19日目
102,071
( 112,278 )
19日目
106,341
( 116,975 )
19日目
104,965
( 115,462 )
19日目
109,235
( 120,159 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペース・工数削減
・薄肉ステンレスケース採用により、軽量化を実現。設置時の作業負担を軽減
・圧力降下低減による処理空気量UPで省エネに貢献
・エレメント交換時の作業性向上
・エレメントにスリット付エンドキャップを採用
・色で識別可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧縮空気清浄化フィルタ AFF・AM・AMDシリーズ
圧縮空気清浄化フィルタ AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ
圧縮空気清浄化 活性炭フィルタ AMKシリーズ
圧縮空気清浄化フィルタ 二次電池対応 25A-AFF-D・AM-D・AMD-Dシリーズ
圧縮空気清浄化フィルタ ステンレスタイプ AFF□DS/AM□DS/AMD□DSシリーズ
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,936-9,180 -8,443 -11,267 -11,539 -113 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜19日目19日目19日目在庫品1日目〜

空圧用フィルタカテゴリの売れ筋ランキング