メカニカル部品技術窓口
【特長】・空気圧信号系ラインの制御用中継機器です。・ORバルブとも呼ばれ、どちらかのINにエアが供給さ...
詳細を確認

| 型番 | VR1210-01 | VR1220-02 | |
|---|---|---|---|
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低作動圧力 | 0.05MPa | ||
| 周囲温度および使用空気温度 | -5~60℃(ただし凍結なきこと) | ||
| 流量特性 | C[dm3/(s・bar)] | 1.3 | 2.9 |
| b | 0.2 | 0.2 | |
| 接続口径 | 1/8 | 1/4 | |
| 質量 | 24g | 45g | |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 弁本体 | ADC | プラチナシルバ |
| 2 | 弁ガイド | 黄銅 | - |
| 3 | 弁 | 黄銅・NBR | - |
| 4 | Oリング | NBR | - |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,164円 ( 2,380円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,050円 ( 2,255円 ) | 6日目 |
2,405円 ( 2,646円 ) | 6日目 |
2,382円 ( 2,620円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 6日目 |
2,679円 ( 2,947円 ) | 6日目 |
【特長】
・空気圧信号系ラインの制御用中継機器です。
・ORバルブとも呼ばれ、どちらかのINにエアが供給されるとOUTより出力されます。
・異なる圧力の場合、高圧側の圧力がOUT側へ出力されます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
増圧弁 VBAシリーズ
4.3通常価格(税別):391円~

SMC
エアタンク VBATシリーズ
4.6通常価格(税別):783円~

CKD
小形エアランプ SALシリーズ
0通常価格(税別):599円

SMC
中継機器/タイムディレーバルブ VR2110シリーズ
5通常価格(税別):16,425円~

SMC
中継機器/ワンタッチ管継手付アンドバルブ VR1211Fシリーズ
0通常価格(税別):2,277円~

メトロール
空圧式 精密着座確認エアマイクロセンサ
5通常価格(税別):52,703円

SMC
中継機器/エア表示灯 VR3100シリーズ
4通常価格(税別):4,725円~

SMC
中継機器 ワンタッチ管継手付シャトルバルブ VR1210F・1220Fシリーズ
3通常価格(税別):1,795円~

CKD
着座確認スイッチ(ギャップスイッチ) 単体 GPS2シリーズ
0通常価格(税別):19,304円~