メカニカル部品技術窓口


レール取付(A)

バンド取付(B)磁石なし


レール取付(A)

バンド取付(B)磁石なし


レール取付(A)

バンド取付(B)磁石なし
| チューブ内径(mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 空気圧タイプ | |||||
| 作動方式 | 複動片ロッド | |||||
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | 0.08MPa | 0.05MPa | |||
| 周囲温度および 使用流体温度 | オートスイッチなし:-20℃~80℃(凍結なきこと) | |||||
| オートスイツチ付:-10℃~60℃(凍結なきこと) | ||||||
| 給油 | 不要(無給油) | |||||
| ストローク長さ許容差 | (0~+1.0)mm | (0~+1.4)mm | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~1,500mm/s | |||||
| クッション | ラバークッション | |||||
| 許容運動エネルギー | 0.02J | 0.03J | 0.04J | 0.09J | 0.27J | 0.4J |
| 不回転精度 | ±1.5° | ±1° | ±0.7° | |||


通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,261円 ( 3,587円 ) | 9日目 |
3,526円 ( 3,879円 ) | 9日目 |
4,062円 ( 4,468円 ) | 9日目 |
【特長】
・ISO規格(6432)準拠
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・オーダーメイド設定
・豊富な取付支持金具
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~