17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ストローク L(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径 D(φ)

    ~mm
  • シリンダ作動方式

  • ヘッドカバー形式

  • 仕様

  • 取付支持金具

    ~mm
  • オートスイッチ取付形態

    ~mm
  • ロッド先端形状適用

    ~mm
  • オートスイッチ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ

通常単価(税別)
2,8723,140
税込単価
3,1593,454
通常出荷日:9日目

【特長】・ISO規格(6432)準拠・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定。・オ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単動・押出し

基本形(クレビス一体形)
C□85N チューブ内径-ストローク S-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し基本形(クレビス一体形) 外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し/基本形(クレビス一体形) レール取付(A)外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し/基本形(クレビス一体形) バンド取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

両側ボス形
C□85E チューブ内径-ストローク S-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し両側ボス形外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し/両側ボス形 レール取付(A)外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し/両側ボス形バンド取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

ボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポート
C□85F/Y チューブ内径-ストローク S-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出しボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポート 外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し ボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポートレール取付(A) 外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出しボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポート 取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

単動・引込み

基本形(クレビス一体形)
C□85N チューブ内径-ストローク T-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/基本形(クレビス一体形) 外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/基本形(クレビス一体形) レール取付(A)外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/基本形(クレビス一体形) バンド取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

両側ボス形
C□85E チューブ内径-ストローク T-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/両側ボス形外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/両側ボス形 レール取付(A)外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/両側ボス形バンド取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

ボスカット基本形
C□85F チューブ内径-ストローク T-□

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込みボスカット基本形外形図
 
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み ボスカット基本形/レール取付(A) 外形図

レール取付(A)

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み ボスカット基本形/ ハンド取付(B)磁石なし外形図

バンド取付(B)磁石なし

製品仕様

チューブ内径(mm)81012162025
型番空気圧タイプ
作動方式単動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.22MPa0.18MPa0.13MPa押出0.18MPa 引込0.23MPa
周囲温度および
使用流体温度
オートスイッチなし:-20℃~80℃(凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10℃~60℃(凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さ許容差(0~+1.0)mm(0~+1.4)mm
使用ピストン速度50~1,500mm/s
クッションラバークッション
許容運動エネルギー0.02J0.03J0.04J0.09J0.27J0.4J

規格表

単動・押出し 基本形(クレビス一体形) /両側ボス形

寸法表

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し 基本形(クレビス一体形) /両側ボス形規格表

()内は磁石内蔵の場合。

単動・押出し ボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポート

寸法表

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・押出し ボスカット基本形/ヘッドカバー軸方向ポート 規格表

()内は磁石内蔵の場合。

単動・引込み 基本形(クレビス一体形) /両側ボス形

寸法表

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み 基本形(クレビス一体形) /両側ボス形規格表

()内は磁石内蔵の場合。

単動・引込み/ボスカット基本形

寸法表

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ 単動・引込み/ボスカット基本形規格表

()内は磁石内蔵の場合。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

シリンダ作動方式

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

ヘッドカバー形式

仕様

取付支持金具

オートスイッチ取付形態

ロッド先端形状適用

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
25
8
単動(押出し)
-20~80
0.22~1.0
基本形(兼クレビス一体形)
磁石なし
なし
なし
なし
スイッチなし
-
-
1個
45
16
単動(押出し)
-20~80
0.13~1.0
基本形(兼クレビス一体形)
磁石なし
なし
なし
なし
スイッチなし
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,872
( 3,159 )
9日目
3,140
( 3,454 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ISO規格(6432)準拠
・取付支持金具、ロッド先端金具、オートスイッチ付の品番を設定。
・オートスイッチ位置微調整が容易。
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上。
・オーダーメイド設定
・豊富な取付支持金具

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISO規格準拠 エアシリンダ 標準形 単動・押出し、引込み C85シリーズ
ISO規格準拠 エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド C85Kシリーズ
エアシリンダ 標準形 単動・押出し 引込み C75シリーズ
エアシリンダ 標準形 単動 押出し・引込み CG1シリーズ
エアシリンダ 標準形 単動・押出し引込み CJ2シリーズ
バルブ付エアシリンダ 単動・押出し、引込み CVM3シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,872-3,261 -7,972 -5,430 --10,799 -
通常出荷日9日目9日目19日目1日目〜6日目19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準ロッド回り止め機能付標準標準標準速度調整機能付
環境・用途標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング