17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

画像処理システム モニタケーブル FH

通常単価(税別)
2,89720,942
税込単価
3,18723,036
通常出荷日:1日目

【特長】FHシリーズのモニタケーブルです。ケーブル長さは2、5mからお選びいただけます。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類ケーブル長さ
形FH-VMDA □M *1タッチパネルモニタ/液晶モニタ用 DVI-アナログ変換ケーブル2m、5m
形FH-VUAB □M *1タッチパネルモニタ用 USBケーブル2m、5m

*1.形式の□にはケーブル長が入ります。2m=2、5m=5。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

ケーブル長さ

(m)

仕様

最小発注数量
2
DVI-アナログ変換ケーブル(タッチパネルモニタ/液晶モニタ用)
1個
5
DVI-アナログ変換ケーブル(タッチパネルモニタ/液晶モニタ用)
1個
2
USBケーブル(タッチパネルモニタ用)
1個
5
USBケーブル(タッチパネルモニタ用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,258
( 12,384 )
1日目
20,942
( 23,036 )
1日目
2,897
( 3,187 )
1日目
3,909
( 4,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】FHシリーズのモニタケーブルです。ケーブル長さは2、5mからお選びいただけます。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

画像処理システム モニタケーブル FHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
画像処理システム モニタケーブル FH
太線延長ロボットケーブル OPシリーズ
ON/OFFケーブル・出力制御ケーブル IC-MIL-20シリーズ
延長ケーブル TCB型
OPPXシリーズ専用ケーブル
延長ロボットケーブル TCB-R型
メーカーオムロンオプテックス・エフエーレイマック(旧:イマック)アイテックシステムオプテックス・エフエーアイテックシステム
通常価格2,897-17,519 -3,706 -2,808 -7,067 -3,997 -
通常出荷日1日目4日目〜5日目〜9日目4日目9日目
種類延長ケーブル延長ロボットケーブル制御ケーブル延長ケーブル制御ケーブル延長ロボットケーブル
分岐種類分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし分岐なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

画像処理用LED・光源用ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング