メカニカル部品技術窓口
【特長】・スタンダードCCTVレンズ。・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。・マシンビジョン用...
詳細を確認
| 推奨カメラ | 型番 | 外観図 | 焦点距離 (mm) | 絞り ( F No.) | 画角 (V×H) | 最近接距離 (mm) | フィルタサイズ | 質量 (g) | 鏡筒長 (mm) | 適合最大撮像素子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZ-S□ FZ-SH□ FH-S□ FH-S□X | 形3Z4S-LE SV-03514V | A | 3.5 | 1.4~Close | 77.8°×105.9° | 200 | - | 53 | 30.4 | 1/3インチ |
| 形3Z4S-LE SV-04514V | B | 4.5 | 1.4~Close | 59.7°×79.9° | 200 | - | 53 | 29.5 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-0813V | D | 8 | 1.3~Close | 44.6°×57.3° | 200 | M25.5 P0.5 | 55 | 34 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-1214V | E | 12 | 1.4~Close | 21.9°×38.9° | 300 | M27.0 P0.5 | 44 | 29.5 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-1614V | F | 16 | 1.4~Close | 22.8°×30.1° | 400 | M27.0 P0.5 | 34 | 24 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-2514V | G | 25 | 1.4~Close | 14.9°×19.8° | 500 | M27.0 P0.5 | 36 | 24.5 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-3518V | H | 35 | 1.8~Close | 10.8°×14.4° | 300 | M27.0 P0.5 | 47 | 33.5~37.5 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-5018V | I | 50 | 1.8~Close | 7.9°×10.5° | 1,000 | M30.5 P0.5 | 67 | 37.0~39.4 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-7527V | J | 75 | 2.7~Close | 3.6°×4.8° | 1,000 | M30.5 P0.5 | 76 | 42.0~44.4 | 1/3インチ | |
| 形3Z4S-LE SV-10035V | K | 100 | 3.5~Close | 2.9°×3.8° | 1,000 | M30.5 P0.5 | 79 | 43.9~46.3 | 1/3インチ |
| マウント | Cマウント |
|---|---|
| 周囲温度 | 使用時:0~+50℃、 保存時:-10~+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) |
| 周囲湿度 | 使用時:35~80%、保存時:35~90%(ただし、結露しないこと) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,440円 ( 22,484円 ) | 1日目 |
19,177円 ( 21,095円 ) | 1日目 |
15,141円 ( 16,655円 ) | 1日目 |
20,100円 ( 22,110円 ) | 89日目 |
14,891円 ( 16,380円 ) | 1日目 |
15,636円 ( 17,200円 ) | 1日目 |
15,285円 ( 16,814円 ) | 1日目 |
17,034円 ( 18,737円 ) | 1日目 |
18,632円 ( 20,495円 ) | 1日目 |
18,975円 ( 20,873円 ) | 89日目 |
【特長】
・スタンダードCCTVレンズ。
・フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用。
・マシンビジョン用に設計を行い、従来機種に比べ構造が強固。
・従来のCCTVレンズに比べ周辺のディストーションと解像力を向上。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カメラネジ
4.5通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
CCTVレンズ用接写リング
5通常価格(税別):560円~

ミスミ
メガピクセル対応CCTVレンズ(4~50mm)、100万画素以上
4.4通常価格(税別):15,000円~

ミスミ
接写リング(0.5/1/2/5/10/20/40mm
3.8通常価格(税別):1,000円~

CHIOPT
産業用FAレンズ(焦点距離4~75mm)・500万画素対応・1/1.8"対応(無料貸出対応)
5通常価格(税別):12,154円~

ミスミ
CCTVレンズ・メガピクセルCCTVレンズ
4.2通常価格(税別):9,460円~

ミスミ
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
0通常価格(税別):12,000円

富士フイルム
超高解像対応レンズ HF-XA-5Mシリーズ
0通常価格(税別):23,091円~

ミュートロン
高精細 3メガピクセル対応 CCTVレンズ HSシリーズ
4.3通常価格(税別):16,958円~