17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】

通常単価(税別)
5,16361,099
税込単価
5,67967,209
通常出荷日:1日目

【特長】・スマートセンサ ZSシリーズに使用可能なアクセサリです。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類ケーブル長備考
ZS-XC4Aセンサヘッド用延長コード4m連結延長はできません
ZS-XC5BRセンサヘッド用延長コード(ロボットケーブル)5m2本まで連結延長できます。
ZS-XCNコントローラリンクユニット--
ZS-XPM1パネルマウントアダプタ(1台目用)--
ZS-XPT3RS-232Cケーブル(PLC/PT接続用)2m-
ZS-XRS3RS-232Cケーブル(PC接続用)2m-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

種類

製品種類

ケーブル長

(m)

最小発注数量
ケーブル
センサヘッド用延長コード
4
1個
ケーブル
センサヘッド用延長コード(ロボットケーブル)
5
1個
ケーブル
センサヘッド用延長コード
10
1個
アクセサリ
コントローラリンクユニット
-
1個
アクセサリ
パネルマウントアダプタ(1台目用)
-
1個
ケーブル
RS-232Cケーブル(PLC/PT接続用)
2
1個
ケーブル
RS-232Cケーブル(PC接続用)
2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,496
( 32,446 )
1日目
58,287
( 64,116 )
1日目
61,099
( 67,209 )
1日目
5,163
( 5,679 )
1日目
9,635
( 10,599 )
1日目
12,852
( 14,137 )
1日目
12,852
( 14,137 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・スマートセンサ ZSシリーズに使用可能なアクセサリです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 画像は代表画像です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートセンサ 2次元CMOSレーザタイプ 【ZS】
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ ZX2
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
センサヘッド接続ケーブル(耐屈曲タイプ)
メーカーオムロンオムロンPanasonicオムロンPanasonicPanasonic
通常価格5,163-7,019 -34,408 -66,713 -11,250 -16,980
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変位・測長センサカテゴリの売れ筋ランキング