17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 71日以内

スパッタ保護カバー 【F3SJ】

通常単価(税別)
6,9867,101
税込単価
7,6857,811
通常出荷日:1日目~71日目

【特長】・セーフティライトカーテン用スパッタ保護カバーです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番名称備考
形F39-HB□□□□*スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用 各1本/1セット)検出距離減衰率10%

*形式中の□□□□には、センサの検出幅(センサ形式中の□□□□)と同じ4桁の数字が入ります。

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
465
1個
545
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,101
( 7,811 )
1日目
6,986
( 7,685 )
71日目

詳細情報

基本情報

【特長】・セーフティライトカーテン用スパッタ保護カバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタ保護カバー 【F3SJ】のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ゴミ付着防止
4
満足度:4.0
CADデータの対応が無かったので残念ですが、商品は全く問題なく良い物でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタ保護カバー 【F3SJ】
取付金具 【F3SG-R】
省配線用 コネクタ 【F3W-MA】
前面保護カバー (SF4D)
ケーブル 【F3SG-SR】
取付金具 【F3SG-SR/PG】
メーカーオムロンオムロンオムロンPanasonicオムロンオムロン
通常価格6,986-5,8705,689 -1,856 -4,161 -2,897 -
通常出荷日1日目〜89日目1日目3日目〜1日目1日目
種類周辺部品取付金具周辺部品周辺部品ケーブル取付金具
幅(mm)32-----
仕様検出距離減衰率10%-----
詳細タイプスパッタ保護カバーセーフティライトカーテン取付金具4ジョイントプラグ/ソケット 両側コネクタ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーフティライトカーテンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト