17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ

通常単価(税別)
106,667113,581
税込単価
117,334124,939
通常出荷日:5日目~89日目

【特長】・プルズム式3センサ対応、専用設計により色精度UP。・1/1.8素子対応。・f8/12/25 ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

焦点距離

(mm)

WD

(mm)

最小発注数量
12
150~∞
1個
25
200~∞
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,667
( 117,334 )
89日目
113,581
( 124,939 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】・プルズム式3センサ対応、専用設計により色精度UP。・1/1.8素子対応。・f8/12/25 主力焦点距離3機種ラインナップ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3CMOSカメラ対応CCTVレンズ VS-H/3COMSシリーズ
1000万画素レンズ_最大2/3"カメラ対応 貸出可能
FNO 0.85ハイスピードカメラ対応CCTVレンズ VS-085シリーズ
産業用FAレンズ(焦点距離8~50mm)・500万画素対応・2/3"対応(無料貸出対応)
25MP高解像度対応レンズ_1.2"最大カメラ 貸出可能
10MP解像度CCTVレンズ_8~50mm焦点距離 貸出可能
メーカーヴイ・エス・テクノロジーミスミヴイ・エス・テクノロジーCHIOPTミスミミスミ
通常価格106,667-17,846128,99913,287 -26,769 -12,000
通常出荷日5日目〜13日目5日目〜12日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類CCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズCCTVレンズ
最大適合カメラ(インチ)1/1.82/34/32/31.22/3
FNO1.82.8~160.851.42.8~162.8
よく一緒に購入される商品

CCTVレンズカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト