17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ねじの呼び

    ~mm
  • 流量(l/min)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 有効断面積(mm2)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ

通常単価(税別)
1,2511,452
税込単価
1,3761,597
通常出荷日:7日目

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。【特...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

項目SMW2-6ASMW2-8A
使用流体圧縮空気
最高使用圧力 MPa0.7
最低使用圧力 MPa0
耐圧力 MPa1.05
流体温度 ℃5~60
周囲温度 ℃-10~60(但し、凍結なきこと)
周囲湿度 %RH85以下
接続口径 Rc1/81/4
質量 g4.55
適用シリンダチューブ内径 mmφ20~φ50φ32~φ75
ニードル回転数9
消音効果(注2) dB[A]23以上28以上
流量(注1) L/min(ANR)370660
有効断面積 mm25.69.9

注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:最大流量時の消音効果をあらわします。

内部構造

食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ 内部構造図

部品リスト

品番部品名称材質
1ツマミポリブチレンテレフタレート
2ガイドリングポリアミド
3ニードルポリアミド
4エレメントPP焼結樹脂
5ボディポリアミド

選定サポート情報

注文例

食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ 注文例

性質性能情報・試験情報

流量特性

食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ 流量特性

型番リスト

表示件数

取付ねじの呼び

流量

(l/min)

消音効果

(dB)

外径

(φ)

有効断面積

(mm2)

最小発注数量
1/8
370
23
13.5
5.6
1個
1/4
660
28
15.8
9.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,251
( 1,376 )
7日目
1,452
( 1,597 )
7日目

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。
【特長】
・小形、軽量、高流量:従来シリーズと比較して、体積比50%削減、質量比では80%削減と大幅な小形軽量化を図りながら、このクラス最大の有効断面積を達成しました。
・消音效果23dB(A)以上:消音効果の高いP.P焼結体エレメントをボディと一体成形することにより、消音効果が向上しました。
・プッシュロック式ニードルを採用:ワンタッチで確実なニードルロックが行えるプッシュロック式のツマミを採用しました。
・環境設計:オールプラスチック材料を使用していますので、廃棄時にはゴミの分別が不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW2-FP1シリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMW2シリーズ
サイレンサ 超小型タイプ SLMシリーズ
食品製造工程向け サイレンサ付メタリングバルブ SMW-FP1シリーズ
サイレンサ付メタリングバルブ SMWシリーズ
サイレンサ SA3シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDTAIYO(太陽鉄工)
通常価格1,251-893 -418 -1,573 -1,288 -1,650 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類排気量調整形排気量調整形標準排気量調整形排気量調整形標準
管接続口 種類R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)M(メートルねじ並目)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)R(管用テーパおねじ)
本体材質樹脂樹脂銅合金黄銅黄銅樹脂
有効断面積(範囲)5.1~10.05.1~10.0~5.0---
カバ-ありありなしありありなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サイレンサカテゴリの売れ筋ランキング