メカニカル部品技術窓口
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。【特...
詳細を確認
| 項目 | SMW-10A | SMW-15A |
|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |
| 最低使用圧力 MPa | 0 | |
| 耐圧力 MPa | 1.05 | |
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注3) | |
| 周囲温度 ℃ | -10~60(但し、凍結なきこと) | |
| 接続口径 Rc | 3/8 | 1/2 |
| 質量 g | 125 | 170 |
| 適用シリンダチューブ内径 mm | φ50~φ100 | φ50~φ100 |
| ニードル回転数 | 19 | 19 |
| 消音効果 注2 dB | 20以上 | |
| 流量 注1 L/min(ANR) | 1,700 | 2,600 |
| 有効断面積 mm2 | 25 | 39 |
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:最大流量時の消音効果をあらわします。
注3:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
| No. | 部品名称 | 材質 | No. | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ツマミ | 黄銅 | 5 | 吸音材 | フェルト |
| 2 | ロックナット | 黄銅 | 6 | カバー | ポリアミド樹脂 |
| 3 | グランドナット | 黄銅 | 7 | Oリング | ニトリルゴム |
| 4 | 軸本体 | 黄銅 | 8 | スピンドル | 黄銅 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
40dB(A)高消音サイレンサ ANA1シリーズ
4.6通常価格(税別):654円~

コガネイ
マフラ 黄銅製 KMシリーズ
4.3通常価格(税別):779円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 サイレンサー BSL、BSLMシリーズ
4.7通常価格(税別):70円~

CKD
サイレンサ ワンタッチタイプ SLW-Hシリーズ
5通常価格(税別):632円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~