17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

スクエアドーム照明 IFHA series

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スクエアドーム照明 IFHA series 外形図

製品仕様

型番発光色消費電力(W)入力電圧SAG(※)電源種別適用電源外形図
IFHA-50□R9.5WDC12VD0(1)【電源種別(1)】
ILP-30M2
IDGBシリーズ
その他、オーバードライブ電源等

【電源種別(2)】
ILP-60M2-24
IDGB-24シリーズ
1
WCB
BAD
IR(850)6WFF
IFHA-75□R14WDC2
WE0
BB6
IR(850)9WFF
IFHA-100□R22WC33
WBC
BA5
IR(850)12.5WFF
IFHA-150□R30WDA4
WB8
BB6
IR(850)17WFF
IFHA-200□HVR33WDC24V-(2)5
W
B
IFHA-200□IR(850)20.5WDC12VFF(1)

★型番表の□には、発光色(R=赤、W=白、B=青、IR(850)=赤外)が入ります。

※SAGとはSAG電源における最大電圧設定値です。

商品特長詳細

軽量・薄型で設置も容易、カメラ窓がなく広視野で撮像可能

スクエアドーム照明 IFHA series 商品特長詳細1
  • 設置場所の制限があっても、省スペースによる取付けが可能です。
  • カメラ窓がないため開口部全体を視野として撮像が可能です。
  • ワークに対して至近距離でも、厄介な写り込みが邪魔することなく撮像できます。

ハードコート加工

スクエアドーム照明 IFHA series 商品特長詳細2

照明のアクリル両面にハードコート加工(4H相当)を施し、一般的なアクリルよりもキズが付きにくくなっています。

注意・禁止事項

  • アクリル面に、ゴミやホコリ・傷が付くことで、撮像に影響が出る場合があります。ゴミやホコリが付着した場合は、エアブローなどで取り除いてください。

型番リスト

表示件数

光種類

発光色

幅 W(範囲)

(mm)

幅 W

(mm)

消費電力(範囲)

(W)

消費電力

(W)

最小発注数量
可視光
ブルー
80.1~100
97
8.1~10
9.5
1個
可視光
レッド
80.1~100
97
8.1~10
9.5
1個
可視光
ホワイト
80.1~100
97
8.1~10
9.5
1個
可視光
ブルー
100.1~150
122
10.1~20
14
1個
可視光
レッド
100.1~150
122
10.1~20
14
1個
可視光
ホワイト
100.1~150
122
10.1~20
14
1個
可視光
ブルー
100.1~150
147
20.1~30
22
1個
可視光
レッド
100.1~150
147
20.1~30
22
1個
可視光
ホワイト
100.1~150
147
20.1~30
22
1個
可視光
ブルー
150.1~200
197
20.1~30
30
1個
可視光
レッド
150.1~200
197
20.1~30
30
1個
可視光
ホワイト
150.1~200
197
20.1~30
30
1個
可視光
ホワイト
200.1~250
247
30.1~40
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,500
( 102,850 )
15日目
93,500
( 102,850 )
15日目
93,500
( 102,850 )
10日目
123,250
( 135,575 )
15日目
123,250
( 135,575 )
15日目
123,250
( 135,575 )
10日目
144,500
( 158,950 )
15日目
144,500
( 158,950 )
15日目
144,500
( 158,950 )
10日目
182,750
( 201,025 )
15日目
182,750
( 201,025 )
15日目
182,750
( 201,025 )
10日目
204,000
( 224,400 )
15日目

詳細情報

基本情報

軽量・薄型8mmを実現したドーム照明。
【特長】
・カメラ窓がないため、光の抜けがなく、光沢ワークに対しても全体を均一に照射可能
・特殊光学設計により、鮮明度が大幅に向上。バーコードなどの印字もきれいに撮像可能
・筐体サイズわずか8mmより狭いスペースによる設置が可能
・発光面□50~200mmの豊富なラインナップにより最適な形状選択が可能
・明るさは従来比6倍により、高速シャッターにも対応可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアドーム照明 IFHA seriesのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光源
5
満足度:5.0
この商品は会社でカメラ用の光源として使用しています。面光源としてはこの商品しか知らないので、他のメーカーのものは使ったこ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアドーム照明 IFHA series
スポット照明
LED赤外照明 IR2シリーズ フラット照明
パワーフラッシュ照明 リング照明 HPR-PFシリーズ
パワーフラッシュ照明 バー照明(直射光) LDL-PFシリーズ
センシングLEDリング照明 OPRシリーズ
メーカーレイマック(旧:イマック)ミスミシーシーエスシーシーエスシーシーエスオプテックス・エフエー
通常価格93,500-47,000117,999195,300242,00031,884 -
通常出荷日10日目〜在庫品1日目10日目10日目10日目3日目〜
本体種類ドーム形スポット形バックライト形リング形バー形リング形
照射方向垂直投光垂直投光垂直投光斜光垂直投光斜光
光源自光式LED自光式自光式自光式自光式
照射光種類面発光集光直射光拡散光直射光直射光
高さ H(範囲)(mm)5~1540.1~705~1520.1~3020.1~3015.1~20
よく一緒に購入される商品

画像処理用LEDカテゴリの売れ筋ランキング