メカニカル部品技術窓口
【特長】・メンテナンスは簡単に行えることが望ましく、エドワーズはシンプルサービスキットシリーズでそれを...
詳細を確認サービスキットの種類は、取扱説明書に記載されている定期メンテナンス間隔に合わせて用意されています。
純正で高品質の部品およびオイル
エドワーズすべてのシンプルサービスキットにエドワーズオリジナル部品が付属しているので、同様の高水準を維持する保守が可能になリます。
大型ポンプ
サービスを受けるためにポンプを返送することが必ずしも利便性または費用対効果が高くないことを認識しており、 エドワーズ社製品の大型ポンプの一部についてもサービスキットを用意しています。広範囲にわたるオーバーホールに シンプルサービスキットを使用することで、運用年数が延び、お客様の機器の稼働時間および生産性が最大になリます。
| モデル | 6か月または 3,000時間ごと | 2年または 15,000時間ごと | 4年または 30,000時間ごと |
|---|---|---|---|
| E2M0.7 | KIT001391 | KIT001392 | KIT001393 |
| E2M1.5 | KIT001391 | KIT001392 | KIT001393 |
| E1M18 | KIT001357 | KIT001358 | KIT001359 |
| E2M18 | KIT001357 | KIT001358 | KIT001360 |
| E2M28 | KIT001361 | - | KIT001362 |
| RV3 | KIT001363 | KIT001364 | KIT001365 |
| RV5 | KIT001363 | KIT001364 | KIT001366 |
| RV8 | KIT001363 | KIT001364 | KIT001367 |
| RV12 | KIT001363 | KIT001364 | KIT001368 |
3,000時間のキットには、オイルおよびオイルシールが含まれます。
15,000時間のキットには、清掃およびオーバーホール用の構成部品、ならびにオイルが含まれます。
30,000時間のキットには、ブレード交換部品、清掃およびオーバーホール用の構成部品、ならびにオイルが含まれます。
| モデル | 6か月または 3,000時間ごと | 1年または 7,000時間ごと | 3年または 20,000時間ごと |
|---|---|---|---|
| E1M40 | KIT001350 | KIT001351 | KIT001353 |
| E1M80 | KIT001350 | KIT001352 | KIT001355 |
| E2M40 | KIT001350 | KIT001351 | KIT001354 |
| E2M80 | KIT001350 | KIT001352 | KIT001356 |
| E1M175 | KIT001335 | KIT001336 | KIT001346 |
| E1M275 | KIT001335 | KIT001336 | KIT001348 |
| E2M175 | KIT001335 | KIT001345 | KIT001347 |
| E2M275 | KIT001335 | KIT001345 | KIT001349 |
3,000時間のキットには、ファインオイルフィルタ、ガスバラストフィルタ、オイル、およびシールが含まれます。
7,000時間のキットには、清掃およびオーバーホール用の構成部品、およびオイルが含まれます。
20,000時間のキットには、ブレード交換部品、清掃およびオーバーホール用の構成部品、ファインオイルフィルタ、ならびにオイルが含まれます。
| モデル | 1年または 7,000時間ごと |
|---|---|
| GV80 | KIT001371 |
| GV160 | KIT001373 |
| GV250 | KIT001372 |
| GV400 | KIT001372 |
| EDP80 | KIT001369 |
| EDP160 | KIT001369 |
| EDP250 | KIT001370 |
| EDP400 | KIT001370 |
| IDX | KIT001374 |
| CDX | KIT001375 |
| EH250 | KIT001332 |
| EH500 | KIT001332 |
| EH1200 | KIT001333 |
| EH2600 | KIT001334 |
| EH4200 | KIT001334 |
| STOKES 3" ブースタキット | KIT001377 |
| STOKES 6" ブースタキット | KIT001378 |
| HV8000 | KIT001376 |
【特長】
・メンテナンスは簡単に行えることが望ましく、エドワーズはシンプルサービスキットシリーズでそれを実現していきます。
・各キットは、絶対に欠くことのできないメンテナンス作業を行うために必要な項目をすべてカバーできるよう構成されています。
・問題なく作業を完了するために必要なものがすべて用意されており、自信を持って作業を開始することで、時間を節約し、見落としがちな部品の交換も行われるため、よくある失敗を防止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-20D
4.7通常価格(税別):70,120円

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ G-20DA
0通常価格(税別):69,899円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41
0通常価格(税別):166,816円

アルバック機工
直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA
0通常価格(税別):67,257円

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

VACTRONICS(バクトロニクス)
真空ポンプ DP-V
0通常価格(税別):86,000円~

ミラック光学
真空ポンプ DAP
0通常価格(税別):43,247円

三商
ダイアフラム型真空ポンプ N820.3FT.18(Ex)
0通常価格(税別):260,000円