17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

スライドベース

通常単価(税別)
3,19719,732
税込単価
3,51721,705
通常出荷日:7日目~11日目

【特長】適用電動機枠番号63M~225M・90L~200L・225Sがあり概略質量が1.5kg~25k...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドベース 外形図1

図A

スライドベース 外形図2

図B

規格表

単位:mm
型番適用電動機
枠番号
図番BEBFBGBHBMBNBZX基礎ボルト概略質量
(kg)
FD×lFHFW
SB63M63MA508015302001901340M10×125100451.5
71M71M558515302102001340M10×125100451.7
80M80M659015302302101340M10×125100451.8
90L90L7010515302502401340M10×125100452.0
100L100L8011520402802601350M10×12595453.5
112M112M9511520403102601350M10×12595453.6
132M132M11014025453503101360M10×12590455.0
160M160MB12516530504403661570M12×160115508.5
160L160L
160LG
12518530504404061570M12×160115509.0
180M180M14018530554954101580M12×1601155011
180L180L14020530554954501580M12×1601155011
200M200M160210356057047020100M16×2001507116
200L200L160230356057051020100M16×2001457118
225S225S18023030655805102080M16×2001507125
225M225M18024030655805302080M16×2001507125

型番リスト

表示件数

適用電動機枠番号

最小発注数量
71M
1個
80M
1個
90L
1個
100L
1個
112M
1個
180L
1個
200L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,197
( 3,517 )
11日目
3,425
( 3,768 )
7日目
3,669
( 4,036 )
7日目
5,283
( 5,811 )
11日目
5,526
( 6,079 )
11日目
15,865
( 17,452 )
7日目
19,732
( 21,705 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】適用電動機枠番号63M~225M・90L~200L・225Sがあり概略質量が1.5kg~25kgの汎用モータ スライドベースです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドベースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドベース
耐圧防爆形モータ
IE3(プレミアム効率)対応 高効率モータ
ザ・モートルNeo100 Premium 屋外型
ザ・モートルNeo100 Premium 屋内型
モータベース MBA
メーカー富士電機三菱電機ニデックテクノモータ日立産機システム日立産機システム鍋屋バイテック
通常価格3,197-103,285 -46,292 -37,271 -34,777 -9,065 -
通常出荷日7日目〜5日目在庫品1日目〜4日目〜5日目〜3日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

汎用モータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト