17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース 外形図1

T-803

ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース 外形図2

T-803J

ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース 外形図3

T-1003J/T-1005J/T-1008J

 

規格表

型番使用
範囲
(m)
重量(g)接続部寸法(mm)材質適応
流体
常用
圧力
(MPa)
環境
温度
(℃)
流体
温度
(℃)
AB
T-8032160(1)G1/4メネジSwivelジョイント
(2)G1/4メネジFixジョイント
780180ポリウレタン空気0~0.70~500~50
T-803J2130(1)TN-5NR ジョプラソケット
(2)JN-5N ジョプラプラグ
780180
T-1003J2170(1)TN-6.5NR ジョプラソケット
(2)JN-6.5N ジョプラプラグ
785195
T-1005J43001,000400
T-1008J64351,235635

注意・禁止事項

長期間野外などに放置しないでください。
プラグを挿入した状態で故意に回転させたり、継続的な回転運動を与えたりしないでください。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

外径

(φ)

内径

(φ)

使用範囲

(m)

接続部

最小発注数量
785
ブルー
10
6.5
2
TN-6.5NR ジョプラソケット/JN-6.5N ジョプラプラグ
1個
1000
ブルー
10
6.5
4
TN-6.5NR ジョプラソケット/JN-6.5N ジョプラプラグ
1個
1235
ブルー
10
6.5
6
TN-6.5NR ジョプラソケット/JN-6.5N ジョプラプラグ
1個
780
イエロー
8
5
2
G1/4メネジSwivelジョイント/G1/4メネジFixジョイント
1個
780
イエロー
8
5
2
TN-5NR ジョプラソケット/JN-5N ジョプラプラグ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,000
( 5,500 )
3日目
7,094
( 7,803 )
3日目
8,118
( 8,930 )
3日目
3,415
( 3,757 )
3日目
4,926
( 5,419 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業空間を有効に使って範囲を延長、伸びグセがつきにくい高耐久性・高信頼性コイルホース。
・2種類の接続部付きですぐにお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョプラスターシリーズ オプション コイルホースのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ジョプラスターII プラスチックエアーダスターとの接続
4
満足度:4.0
長さ、接続部形状が選べるのが良かった。天井から吊るす場合は問題ないですが、床置きの場合、スパイラルチューブになっているの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョプラスターシリーズ オプション コイルホース
ジョプラスターII オプション コイルホース
中空糸膜エアーフィルター (チューブ継手タイプ)
ラウンドノズル
ジョプラスターR
エアーノズル 嵐
メーカージョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックスジョプラックス
通常価格3,415-4,175 -7,4104,4472,6245,632
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目
種類コイルホースコイルホースフィルターノズルエアブローガン本体ノズル付ノズル
最高使用圧力(MPa)0.70.70.80.70.71
ホース材質ポリウレタンポリウレタン----
使用温度範囲(空気時)(℃)0~500~505~500~500~505~50

エアブローガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト