メカニカル部品技術窓口
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。リニ...
詳細を確認| 型番 | DVL-S-06 | DVL-S-08 | DVL-S-10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | 080 | 160 | 240 | 400 | |||||||
| 適用チューブ外径 mm | φ4 | φ6 | φ4 | φ6 | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||||||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.1(注3) | ||||||||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||||||||||
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) | ||||||||||
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) | ||||||||||
| 質量 g | 54 | 48 | 54 | 48 | 48 | 60 | 61 | 82 | 86 | 88 | |
| ニードル制御範囲 | 1~12回転 | 1~13回転 | |||||||||
| 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 400 | 550 | 900 | 1,100 | 1,200 |
| 有効断面積 mm2 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 8 | 13.5 | 16.5 | 18 | |
| 制御流れ | 流量 L/min(ANR) | 18 | 80 | 160 | 240 | 440 | |||||
| 有効断面積 mm2 | 0.15 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.6 | ||||||
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。
注3:自由流れ方向に限り、真空吸引(-100kPa迄)が可能です。(ニードル制御は行えません)

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ニードル | 黄銅 |
| 2 | 回転軸 | 黄銅 |
| 3 | ダイヤル | アルミ合金、ポリアミド他 |
| 4 | 平行ピン | ステンレス鋼 |
| 5 | Oリング | ニトリルゴム |
| 6 | ガイドブッシュ | 黄銅 |
| 7 | チェック金具 | 黄銅 |
| 8 | ボディ | ポリブチレンテレフタレート |
| 9 | ストッパリング | ステンレス鋼 |
| 10 | チェックパッキン | 水素化ニトリルゴム |
| 11 | Oリング | ニトリルゴム |
| 12 | パッキン | ニトリルゴム |
| 13 | ホルダー | 黄銅又はポリエーテルイミド |
| 14 | チャック | ステンレス鋼 |
| 15 | アウターリング | 黄銅 |
| 16 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート又はポリアセタール |
| 17 | ジョイントケース | ポリブチレンテレフタレート |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,174円 ( 6,791円 ) | 8日目 |
6,174円 ( 6,791円 ) | 8日目 |
6,320円 ( 6,952円 ) | 9日目 |
6,614円 ( 7,275円 ) | 8日目 |
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。リニアな流量特性を有する回転ニードル弁を採用したダイヤル付ニードルバルブ。
【特長】
・回転数をダイヤル式で数値表示。メーターアウト、メーターインとして使用可能。
・目で見える、エアの流量調整とコントロールを実現。細やかな定量化を実現。
・他社の類似商品と比べ、ニードル回数に比例した流量特性を持ち、個体差が少ないダイヤル付スピコン。
【用途】
・流量を調整しシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整。
・トレーサビリティを検討する際に使用。
・流量の見える化に使用。定量化に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

AirTAC(エアタック)
補助機器 制御弁 PSLシリーズ
4.4通常価格(税別):272円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):904円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~