メカニカル部品技術窓口
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。メー...
詳細を確認●スピードコントローラ ラインタイプ SCL2
| 型番 | SCL2-04 | SCL2-06 | SCL2-08 | SCL2-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 mm | φ4 | φ6 | φ6 | φ8 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | |||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.1 | |||||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | |||||||
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) | |||||||
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) | |||||||
| 質量 g | 11.5 | 16 | 32 | 33 | 53 | 57 | 59 | |
| ニードル回転数 | 12[15] | |||||||
| 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 130 | 300 | 400 | 550 | 900 | 1,100 | 1,200 |
| 有効断面積 mm2 | 1.9 | 4.5 | 6 | 8 | 13.5 | 16.5 | 18 | |
| 制御流れ | 流量 L/min(ANR) | 130 | 300 | 400 | 550 | 900 | 1,100 | 1,200 |
| 有効断面積 mm2 | 1.9 | 4.5 | 6 | 8 | 13.5 | 16.5 | 18 | |
注1:流量は圧力0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エア質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ツマミ | ポリブチレンテレフタレート |
| 2 | ニードル | 黄銅 |
| 3 | ロックナット | 黄銅 |
| 4 | ガイドリング | 黄銅 |
| 5 | Oリング | ニトリルゴム |
| 6 | チェック金具 | 黄銅 |
| 7 | チェックパッキン | 水素化ニトリルゴム |
| 8 | ボディ | ポリブチレンテレフタレート |
| 9 | ジョイントケース | ポリブチレンテレフタレート |
| 10 | ストッパリング | ステンレス鋼 |
| 11 | Oリング | ニトリルゴム |
| 12 | アウターリング | 黄銅 |
| 13 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート |
| 14 | チャック | ステンレス鋼 |
| 15 | ホルダー | 黄銅又はポリエーテルイミド |
| 16 | パッキン | ニトリルゴム |

ベース取付例

壁面取付例

パネル取付例


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,573円 ( 1,730円 ) | 7日目 |
1,935円 ( 2,129円 ) | 7日目 |
2,129円 ( 2,342円 ) | 7日目 |
2,384円 ( 2,622円 ) | 3日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 59日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 7日目 |
2,530円 ( 2,783円 ) | 7日目 |
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。メーターイン、メーターアウト、インアウトとして使用可能な汎用インライン形スピードコントローラ。
【特長】
・取付部が360°回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方式が自在に選べる。
・微速タイプが選択可能、低・微速域の速度制御や小口径シリンダの速度制御がとても容易。
・耐オゾン材料を標準採用、チェックパッキンには劣化防止用の耐オゾン材料を標準採用。
・取付用ブラケットも不要。
【用途】
・ニードルの回転で流量調整しシリンダ・シリンダバルブ・サニタリーバルブ等の開閉スピードや速度を調整。
・回路状況により、アクチュエータの飛び出し防止や速度安定化、単動シリンダの往復速度制御などが可能。
・アクチュエータ、シリンダの遠隔、集中制御に便利。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ フリー
4.7通常価格(税別):616円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~