メカニカル部品技術窓口
| 型番 | DSC-6 | DSC-8 | DSC-10 | DSC-15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 mm | φ4 | φ6 | φ8 | φ6 | φ8 | φ10 | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | φ10 | φ12 | |
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | ||||||||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.05 | ||||||||||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||||||||||||
| 流体温度 ℃ | 5~60(但し、凍結なきこと 注2) | ||||||||||||
| 周囲温度 ℃ | 0~60(但し、凍結なきこと) | ||||||||||||
| 接続口径 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | |||||||||
| 質量 g | 33 | 34 | 35 | 45 | 46 | 48 | 60 | 61 | 64 | 65 | 95 | 97 | |
| ニードル制御範囲 | 1~10回転 | ||||||||||||
| 自由流れ | 流量 L/min(ANR) | 210 | 270 | 270 | 470 | 530 | 530 | 670 | 1,000 | 1,070 | 1,070 | 1,470 | 1,600 |
| 有効断面積 mm2 | 3.2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 16 | 16 | 22 | 24 | |
| 制御流れ (標準流量) | 流量 L/min(ANR) | 160 | 200 | 200 | 320 | 400 | 400 | 400 | 700 | 800 | 800 | 1,120 | 1,200 |
| 有効断面積 mm2 | 2.4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 10.5 | 12 | 12 | 17 | 17.5 | |
| 制御流れ (低流量) | 流量 L/min(ANR) | 60 | 130 | 270 | 400 | ||||||||
| 有効断面積 mm2 | 0.9 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
注1:流量は0.5MPa時の大気圧換算値です。
注2:エアー質(露点)によっては断熱膨張で凍結する恐れがあります。

| 品番 | 部品名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ツマミ | ポリアセタール |
| 2 | ギアカバー | ポリブチレンテレフタレート |
| 3 | ギア | ステンレス鋼 |
| 4 | 表示リング | ポリアセタール |
| 5 | ニードル | ステンレス鋼 |
| 6 | 回転軸 | 黄銅 |
| 7 | Oリング | ニトリルゴム |
| 8 | Oリング | ニトリルゴム |
| 9 | 回転体 | ポリブチレンテレフタレート |
| 10 | プッシュリング | ポリブチレンテレフタレート |
| 11 | アウターリング | 黄銅 |
| 12 | チャック | ステンレス鋼 |
| 13 | チャックホルダ | ポリエーテルイミド |
| 14 | パッキン | ニトリルゴム |
| 15 | Oリング | ニトリルゴム |
| 16 | パッキン | 水素化ニトリルゴム |
| 17 | チェック部 | 黄銅 |

注:流量特性は前後の配管条件や温度変化により変化しますのでご注意ください。
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。ダイヤル付スピードコントローラ。
【特長】
・ワンタッチ管継手付エルボタイプ。スピコンとして使用。メーターイン、メーターアウトを用意。
・シリンダ速度設定の「見える化」を実現。「誰にでも」「簡単」「確実」にシリンダ速度調整が可能。
・ニードル回数に比例した流量特性を持ち、個体差が少ないダイヤルスピコン。
・細やかな定量化、数量化を実現可能。
【用途】
・トレーサビリティを検討する際に使用。
・流量の見える化に使用。
・流量を調整してシリンダ、シリンダバルブ、サニタリーバルブ、バタ弁等の開閉スピードや速度を調整。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 エルボ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.6通常価格(税別):835円~

ミスミ
スピードコントローラ スタンダードタイプ
4.2通常価格(税別):660円~

日本ピスコ
速度制御弁 スピードコントローラ エルボ
4.7通常価格(税別):615円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ インラインタイプ ASシリーズ
4.3通常価格(税別):431円~

ミスミ
レギュレータ ゲージ付ユニオン
4.6通常価格(税別):3,520円~

日本ピスコ
スピードコントローラ 小型ユニオンストレート
4.5通常価格(税別):681円~

SMC
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ エルボタイプ/ユニバーサルタイプ ASシリーズ
4.5通常価格(税別):916円~

ミスミ
スピードコントローラ(RoHS非対応)
4.5通常価格(税別):360円~

ミスミ
スピードコントローラ ユニオンストレートタイプ
4.3通常価格(税別):720円~