17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 有効断面積【区分】(㎜2)

    ※~10は5超、10以下を表します

    ~mm
  • 有効断面積(㎜2)

    ~mm
  • 接続口の種類

    ~mm
  • 取付ねじの呼び

  • 適応チューブ/ねじ径

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ

通常単価(税別)
4,3347,721
税込単価
4,7678,493
通常出荷日:9日目

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。【特...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

製品仕様

型番FPV-M5FPV-6AFPV-8AFPV-10AFPV-15A
接続口径M5R1/8R1/4R3/8R1/2
メイン側適用チューブ外径φ6φ6φ8φ6φ8φ8φ10φ10φ12
パイロット側適用チューブ外径φ4φ4φ4φ4
使用流体圧縮空気
最高使用圧力    MPa1.0
最低使用圧力    MPa0
耐圧力    MPa1.5
パイロット圧力    MPaグラフ参照
流体温度        ℃5~60
周囲温度        ℃0~60(但し、凍結なきこと)
質量     g282650519093143145
有効断面積    mm21.35101727

内部構造および部品リスト

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ 内部構造
品番部品名称材質
1継手ボデイポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)
2回転軸A黄銅(無電解ニッケルメッキ)
3パッキンニトリルゴム
4回転軸B黄銅(無電解ニッケルメッキ)
5Oリングニトリルゴム
6パッキンニトリルゴム
7Oリングニトリルゴム
8Oリングニトリルゴム
9バルブ本体黄銅(無電解ニッケルメッキ)
10ボデイポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)注1
11スプリングステンレス
12Oリングニトリルゴム
13ワンタッチ継手-
注1:めねじタイプは亜鉛合金ダイカストになります。

使用例

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ 使用例1

シリンダの落下防止回路に使用

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ 使用例2

シリンダの中間停止回路に使用

商品特長詳細

作動原理

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ 作動原理

パイロット信号がある場合は、バルブが開いていますが、パイロット信号がなくなるとバルブが閉じます。

パイロット圧力

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ パイロット圧力

パイロット圧力は仕様範囲内でご使用ください。
特性は標準と異なりますのでご注意ください。

型番リスト

表示件数

有効断面積【区分】

(㎜2)

有効断面積

(㎜2)

接続口の種類

取付ねじの呼び

適応チューブ/ねじ径

最小発注数量
5以下
5
R
1/8
φ6
1個
5以下
5
R
1/8
φ8
1個
~10
10
R
1/4
φ8
1個
~20
17
R
3/8
φ8
1個
~20
17
R
3/8
φ10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,334
( 4,767 )
9日目
4,334
( 4,767 )
9日目
5,760
( 6,336 )
9日目
7,721
( 8,493 )
9日目
7,721
( 8,493 )
9日目

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。
【特長】
・シリンダの落下防止、中間停止に最適なコンパクトバルブです。
・小型、軽量。
・豊富な口径バリエーション。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け ブロックバルブ FPV-FP1シリーズ
チェックバルブ AKシリーズ
チェックバルブ NRVシリーズ
パイロットチェックバルブ PCVシリーズ
パイロットチェック弁 PCVシリーズ
5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40シリーズ
メーカーCKDSMCAirTAC(エアタック)TAIYO(太陽鉄工)AirTAC(エアタック)SMC
通常価格4,334-1,810 -802 -18,574 -2,034 -22,587 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目〜6日目
本体形状エルボストレートストレートストレートエルボエルボ
入力側 ポート種類 Pおねじめねじめねじめねじめねじめねじ
出力側 ポート種類 Aワンタッチ継手めねじめねじめねじおねじめねじ
本体材質黄銅(無電解ニッケルメッキ)アルミダイカストアルミ合金アルミ合金黄銅黄銅
種類パイロット式標準標準パイロット式パイロット式パイロット式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング