17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

APD型ピストンシール専用パッキン

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
7.4
12
1.7
1個
24
32
3
1個
32
40
3
1個
17
25
3
1個
14
20
2.2
1個
5.4
10
1.7
1個
10.4
15
1.7
1個
11.4
16
1.7
1個
22
30
3
1個
40
50
3.8
1個
46
56
3.8
1個
50
60
3.8
1個
53
63
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
5日目
685
( 754 )
5日目
725
( 798 )
5日目
637
( 701 )
5日目
491
( 540 )
5日目
525
( 578 )
5日目
571
( 628 )
5日目
640
( 704 )
5日目
685
( 754 )
5日目
820
( 902 )
5日目
867
( 954 )
5日目
930
( 1,023 )
5日目
685
( 754 )
5日目

詳細情報

基本情報

NOK製のAPD型ピストンシール専用パッキンです。
●無給油で使用できます。
●両圧タイプ(ワンリングタイプ)です。
●ねじれやころがりがありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

APD型ピストンシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
APD型ピストンシール専用パッキン
SPGW型ピストンシール専用パッキン
SPG型ピストンシール専用パッキン
SPGO型ピストンシール専用パッキン
CPH型ピストンシール専用パッキン
SPGC型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格491-8,028 -1,986 -3,686 -1,5461,137 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目〜5日目6日目5日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用
材質ニトリルゴムレアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムレアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト