17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SPN型ロッドシール専用パッキン

通常単価(税別)
9,66717,950
税込単価
10,63419,745
通常出荷日:5日目

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油です。しゅう動材にレア...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
90
103.4
7.3
1個
100
113.4
7.3
1個
105
118.4
7.3
1個
110
123.4
7.3
1個
120
133.4
7.3
1個
140
153.4
7.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,667
( 10,634 )
5日目
9,743
( 10,717 )
5日目
9,743
( 10,717 )
5日目
10,725
( 11,798 )
5日目
11,646
( 12,811 )
5日目
17,950
( 19,745 )
5日目

詳細情報

基本情報

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油です。
しゅう動材にレアフロンを使用しており、しゅう動抵抗が低く、スティックスリップの発生を抑制します。また、耐摩耗性に優れています。
SPNOと同様の性質を有し、圧力変動が大きく、しゅう動速度が速い場合に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPN型ロッドシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPN型ロッドシール専用パッキン
IUH型ロッドシール専用パッキン
SPNC型ロッドシール専用パッキン
SPNO型ロッドシール専用パッキン
SPGW型ピストンシール専用パッキン
SPG型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格9,667-1,343 -1,152 -3,367 -8,028 -1,986 -
通常出荷日5日目5日目5日目〜5日目5日目〜5日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ロッド用ロッド用ロッド用ロッド用ピストン用ピストン用
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムレアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト