17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

SPGO型ピストンシール専用パッキン

未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
14
20
3
1個
19
25
3
1個
21.5
30
3.8
1個
23
31.5
3.8
1個
23.5
32
3.8
1個
26.5
35
3.8
1個
27
35.5
3.8
1個
31.5
40
3.8
1個
36.5
45
3.8
1個
41.5
50
3.8
1個
44.5
53
3.8
1個
46.5
55
3.8
1個
47.5
56
3.8
1個
51.5
60
3.8
1個
49
63
6.3
1個
51
65
6.3
1個
56
70
6.3
1個
61
75
6.3
1個
66
80
6.3
1個
71
85
6.3
1個
76
90
6.3
1個
81
95
6.3
1個
86
100
6.3
1個
96
110
6.3
1個
106
120
6.3
1個
111
125
6.3
1個
116
130
6.3
1個
121
135
6.3
1個
126
140
6.3
1個
160
180
9.8
1個
180
200
9.8
1個
260
280
9.8
1個
330
350
9.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,686
( 4,055 )
5日目
3,822
( 4,204 )
5日目
3,822
( 4,204 )
5日目
4,028
( 4,431 )
5日目
4,028
( 4,431 )
5日目
4,028
( 4,431 )
5日目
4,028
( 4,431 )
5日目
4,231
( 4,654 )
5日目
4,436
( 4,880 )
5日目
4,639
( 5,103 )
5日目
4,845
( 5,330 )
5日目
4,845
( 5,330 )
5日目
4,980
( 5,478 )
5日目
4,980
( 5,478 )
5日目
5,665
( 6,232 )
5日目
5,665
( 6,232 )
5日目
6,346
( 6,981 )
5日目
7,209
( 7,930 )
5日目
7,209
( 7,930 )
5日目
7,279
( 8,007 )
5日目
9,326
( 10,259 )
5日目
9,326
( 10,259 )
5日目
10,554
( 11,609 )
5日目
11,576
( 12,734 )
5日目
13,009
( 14,310 )
5日目
13,009
( 14,310 )
5日目
13,736
( 15,110 )
5日目
13,736
( 15,110 )
5日目
14,965
( 16,462 )
5日目
26,652
( 29,317 )
5日目
34,178
( 37,596 )
5日目
46,254
( 50,879 )
5日目
56,306
( 61,937 )
5日目

詳細情報

基本情報

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油、りん酸エステル系作動油です。
しゅう動材にレアフロンを使用しており、しゅう動抵抗が低く、スティックスリップの発生を抑制します。また、耐摩耗性に優れています。
一つのパッキンで両方向のシールが可能なため、取付スペースが小さく済みます。
組合せシールの標準タイプで、幅広い範囲に使用できます。
SPGOと同様の性質を有し、JIS標準Oリングを使用しており、取付スペースが小さく済みます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPGO型ピストンシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPGO型ピストンシール専用パッキン
SPGW型ピストンシール専用パッキン
SPG型ピストンシール専用パッキン
CPH型ピストンシール専用パッキン
APD型ピストンシール専用パッキン
SPGC型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格3,686-8,028 -1,986 -1,546491 -1,137 -
通常出荷日5日目5日目〜5日目〜6日目5日目5日目〜
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムニトリルゴムレアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト