17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

SPGC型ピストンシール専用パッキン

通常単価(税別)
1,13734,885
税込単価
1,25138,374
通常出荷日:5日目~7日目

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油、りん酸エステル系作動...

詳細を確認
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

外径

(mm)

厚さ

(mm)

最小発注数量
3
6
2.3
2個
4
7
2.3
2個
5
8
2.3
1個
6
9
2.3
2個
7
10
2.3
1個
8
11
2.3
2個
9
12
2.3
1個
10
13
2.3
2個
10
14
3
2個
11
15
3
1個
12
16
3
1個
12.5
16.5
3
2個
14
18
3
1個
16
20
3
1個
18
22
3
1個
20
24
3
1個
21
25
3
1個
22
28
4.4
2個
24
30
4.4
1個
25
31
4.4
2個
25.5
31.5
4.4
2個
26
32
4.4
1個
29
35
4.4
1個
29.5
35.5
4.4
2個
30
36
4.4
2個
34
40
4.4
1個
35
41
4.4
2個
36
42
4.4
1個
38
44
4.4
2個
39
45
4.4
1個
40
46
4.4
2個
44
50
4.4
1個
49
55
4.4
1個
50
56
4.4
1個
55
65
7
1個
60
70
7
1個
65
75
7
1個
70
80
7
1個
71
81
7
1個
75
85
7
1個
80
90
7
1個
90
100
7
1個
95
105
7
1個
100
110
7
1個
105
115
7
1個
110
120
7
1個
115
125
7
1個
120
130
7
1個
130
140
7
1個
140
150
7
1個
155
170
10.5
1個
160
175
10.5
1個
190
205
10.5
1個
225
240
10.5
1個
275
290
10.5
1個
285
300
10.5
1個
300
315
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,868
( 2,055 )
7日目
1,382
( 1,520 )
7日目
2,730
( 3,003 )
5日目
1,137
( 1,251 )
7日目
2,730
( 3,003 )
5日目
1,865
( 2,052 )
7日目
2,730
( 3,003 )
5日目
1,201
( 1,321 )
7日目
2,020
( 2,222 )
7日目
2,076
( 2,284 )
7日目
2,890
( 3,179 )
5日目
1,256
( 1,382 )
7日目
2,890
( 3,179 )
5日目
3,049
( 3,354 )
5日目
3,049
( 3,354 )
5日目
3,185
( 3,504 )
5日目
3,185
( 3,504 )
5日目
1,405
( 1,546 )
7日目
1,404
( 1,544 )
7日目
2,366
( 2,603 )
7日目
2,327
( 2,560 )
7日目
3,367
( 3,704 )
5日目
3,367
( 3,704 )
5日目
2,327
( 2,560 )
7日目
1,476
( 1,624 )
7日目
3,550
( 3,905 )
5日目
2,092
( 2,301 )
7日目
3,686
( 4,055 )
5日目
1,938
( 2,132 )
7日目
1,601
( 1,761 )
7日目
1,679
( 1,847 )
7日目
3,822
( 4,204 )
5日目
4,028
( 4,431 )
5日目
2,909
( 3,200 )
7日目
4,710
( 5,181 )
5日目
2,338
( 2,572 )
7日目
3,063
( 3,369 )
7日目
6,006
( 6,607 )
5日目
2,658
( 2,924 )
7日目
6,073
( 6,680 )
5日目
3,459
( 3,805 )
7日目
3,873
( 4,260 )
7日目
3,873
( 4,260 )
7日目
4,141
( 4,555 )
7日目
4,318
( 4,750 )
7日目
4,550
( 5,005 )
7日目
6,440
( 7,084 )
7日目
5,048
( 5,553 )
7日目
5,486
( 6,035 )
7日目
7,765
( 8,542 )
7日目
11,017
( 12,119 )
7日目
14,806
( 16,287 )
7日目
22,209
( 24,430 )
7日目
34,885
( 38,374 )
7日目
31,443
( 34,587 )
7日目
31,771
( 34,948 )
7日目
33,342
( 36,676 )
7日目

詳細情報

基本情報

主な適用流体は一般石油系作動油、水グリコール系作動油、水-油エマルジョン系作動油、りん酸エステル系作動油です。
しゅう動材にレアフロンを使用しており、しゅう動抵抗が低く、スティックスリップの発生を抑制します。また、耐摩耗性に優れています。
一つのパッキンで両方向のシールが可能なため、取付スペースが小さく済みます。
Oリング溝(JIS B 2406 P系列)にそのまま使用できます。
空圧用としてもご使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPGC型ピストンシール専用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPGC型ピストンシール専用パッキン
SPGW型ピストンシール専用パッキン
SPG型ピストンシール専用パッキン
SPGO型ピストンシール専用パッキン
CPH型ピストンシール専用パッキン
APD型ピストンシール専用パッキン
メーカーNOKNOKNOKNOKNOKNOK
通常価格1,137-8,028 -1,986 -3,686 -1,546491 -
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目〜5日目6日目5日目
種類パッキンパッキンパッキンパッキンパッキンパッキン
動作 種類往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用往復運動用
パッキン 種類ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用ピストン用
材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ポリアミド樹脂+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)ニトリルゴムニトリルゴム

スクレーバ・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト