メカニカル部品技術窓口
【特長】・食品製造をサポート!・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安...
詳細を確認| 項目 | FH100 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH110-D | FH112-D | FH116-D | FH120-D | FH125-D | FH110-O | FH112-O | FH116-O | FH120-O | FH125-O | |
| 作動方式 | 複動形 | 単動形 | ||||||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||||||||
| 最低使用圧力 MPa | 0.15 | 0.25 | ||||||||
| 耐圧力 MPa | 1.05 | |||||||||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||||||
| 接続口径 | M3×0.5 | M5×0.8 | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||||
| 動作ストローク mm | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 | 8 | 11 | 15 | 18 | 20 |
| 本体質量 g | 51 | 71 | 124 | 176 | 284 | 51 | 71 | 124 | 177 | 286 |
| 繰返し精度(初期値) mm | ±0.03 | |||||||||
| 最高使用頻度 回/秒 | 3 | |||||||||
| クッション | 開側ゴムクッション | |||||||||
| 給油 | 不要 | |||||||||
| オプション | 無接点スイッチ(2線式・3線式) ※閉側スピードコントローラ | |||||||||
※スピードコントローラ内蔵は複動形のみとなります。
供給圧力0.15~0.7MPa時においてハンドの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表わします。

(注) 単動タイプの閉側把持力は複動タイプに対し、25~30%ダウンします。

爪の長さLの制限範囲

選定時は空圧シリンダ総合II(CB-030S)の設計・選定時の注意事項を確認してください。
【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消
・軽量小形のコンパクトサイズです
・シリンダ一体構造を採用して、シンプル化を実現
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能
【用途】
・ハンドリングに
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~