メカニカル部品技術窓口
【特長】・食品製造をサポート!・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください
| 項目 | BHG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 01CS | 03CS | 04CS | 05CS | |
| チューブ内径 mm | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 | |
| 作動方式 | 複動形・単動形 | ||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | ||||
| 最低使用圧力 MPa | 複動形 | 0.15 | |||
| ノーマルオープン | 0.3 | ||||
| ノーマルクローズ | |||||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | ||||
| 接続口径 | M3 | M5 | |||
| 動作ストローク mm | 5 | 9 | 11 | 15 | |
| ロッド径 mm | φ6 | φ8 | φ10 | φ12 | |
| 内部容積(往復) cm3 | 0.32 | 1.58 | 2.89 | 6.32 | |
| 繰返し精度 mm | ±0.01 | ||||
| 質量 kg | 0.118 | 0.165 | 0.238 | 0.455 | |
| 給油 | 不要 | ||||
| ゴムカバー | 食品衛生法適合材料(シリコンゴム)青色 | ||||
供給圧力0.3、0.5、0.7MPa時においてハンドの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表します。

(注)Oタイプ把持力は複動タイプに対して閉方向で約20~30%低下します。
Cタイプ把持力は複動タイプに対して開方向で約10~20%低下します。
選定時は空圧シリンダ総合II(CB-030S)の設計・選定時の注意事項を確認してください。

【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消
・スライド部にクロスローラガイドを採用した、平行ハンド
・クロスローラガイドで高精度、滑らか作動
・予圧をかけてガタのない、高精度で滑らかな動きを実現、0.1MPaで作動が可能
・コンパクトでパワフルな把持力
・スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、大きなモーメント荷重にも耐久できる
・開閉確認センサ取付可能
・全機種2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能
【用途】
・部品や製品の搬送等に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
0通常価格(税別):710円~

CKD
フェザーハンド(ミニ平行ハンド) FH100シリーズ
5通常価格(税別):18,686円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~