メカニカル部品技術窓口
【特長】・食品製造をサポート!・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安...
詳細を確認| 項目 | CKG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 16CS | 25CS | 32CS | 40CS | 50CS | |
| チューブ内径 mm | φ16 | φ25 | φ32 | φ40 | φ50 | |
| 作動方式 | 複動形・単動形 | |||||
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||
| 最高使用圧力 MPa | 0.7 | |||||
| 最低使用圧力注 MPa | 複動形 | 0.1 | ||||
| ノーマルオープン | 0.3 | |||||
| ノーマルクローズ | ||||||
| 周囲温度 ℃ | 5~60 | |||||
| 接続口径 | M5 | |||||
| 動作ストローク mm | 6 | 8 | 11 | 16 | ||
| ロッド径 mm | φ9 | φ10 | φ14 | φ18 | φ20 | |
| 内部容積(往復) cm3 | 1.0 | 2.2 | 5.1 | 10.1 | 36.1 | |
| 繰返し精度 mm | ±0.01 | |||||
| 質量 kg | 0.24 | 0.47 | 0.80 | 1.4 | 2.3 | |
| 給油 | 不要 | |||||
| ゴムカバー | 食品衛生法適合材料(シリコンゴム)青色 | |||||
注:ゴムカバー付(オプション)の場合、最低使用圧力は16CS:0.2MPa、25CS~50CS:0.15MPaとなります。
供給圧力0.3、0.5、0.7MPa時においてハンドの爪の長さLにおける開方向、閉方向に作用する把持力を表わします。

(注) Oタイプ把持力は複動タイプに対して閉方向で約20~30%低下します。
Cタイプ把持力は複動タイプに対して開方向で約10~20%低下します。
選定時は空圧シリンダ総合II(CB-030S)の設計・選定時の注意事項を確認してください。

【特長】
・食品製造をサポート!
・流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消
・ベアリング機構の3方爪チャックです
・スライド部にクロスローラガイド採用で高精度、滑らか作動を実現
・ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上
・2ヶ所の無接点スイッチの取付が可能
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

近藤製作所
開閉確認センサー
0通常価格(税別):6,597円~

SMC
ロータリチャック MRHQシリーズ
0通常価格(税別):1,109円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

SMC
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
0通常価格(税別):710円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ 小型(オートスイッチなし)MHZA・MHZAJ2-6シリーズ
5通常価格(税別):820円~