17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が630型番あります。

食品製造工程向け 単体バルブ ダイレクト配管 3GA1・2・3/4GA1・2・3-FP1シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:61日目

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。人と...

詳細を確認
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • メーカーオススメのCKDエアシリンダや電磁弁・FRL機器・その他機器を
    簡単選定できる特集ページは  こちら
詳細を確認
未確定:候補が630型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ポート数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

配管口の種類

配管ねじの呼び

適応シリンダ径

(φ)

接続チューブ径

切換の種類 デュアル3ポート弁

電線接続

接続チューブ径(P・R1・R2ポート)

Rc(R)種詳細

最小発注数量
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルクローズ
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
ワンタッチ継手
-
20~40
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
グロメットリード線
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
AC100V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC24V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
3ポート弁
2位置ノーマルオープン
シングル
DC12V
自己復帰(差圧リターン)
M
20~40
-
-
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
M
20~40
-
A側弁:NC形B側弁:NC形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
グロメットリード線
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
AC100V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC24V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
デュアル3ポート弁
-
シングル
DC12V
自己保持
ワンタッチ継手
-
20~40
A側弁:NC形B側弁:NO形
E0 / E00 / E0N / E01 / E1 / E01J / E2 / E02 / E02J / E2N / E03 / E3 / E03J / E20 / E21 / E21J / E22 / E22J / E23 / E23J
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目
-
( - )
61日目

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用で汚染不安を解消。
人と環境に優しくなった省スペース・高性能空圧5ポート弁の空圧用電磁弁。
【特長】
・安全機能を備え、信頼性・使い易さをグレードアップ。
・φ20~160(直径20~160mm)までのシリンダ駆動に適している。
・従来の3G/4Gシリーズのコンセプトを継承しながら、さらなる進化を遂げた空圧用電磁弁。
【用途】
・エアシリンダーの操作に。
・エアオペレイトバルブの操作に。

ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • メーカーオススメのCKDエアシリンダや電磁弁・FRL機器・その他機器を
    簡単選定できる特集ページは  こちら
■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 単体バルブ ダイレクト配管 3GA1・2・3/4GA1・2・3-FP1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け 単体バルブ ダイレクト配管 3GA1・2・3/4GA1・2・3-FP1シリーズ
食品製造工程向け 単体バルブ ベース配管 4GB2-FP1シリーズ
ダイレクト配管 3GA1・2・3R/4GA1・2・3Rシリーズ 単体バルブ
【在庫品】ダイレクト配管 4GA1・2・3シリーズ 単体バルブ
ベース搭載用単体バルブ 3GA1R/4GA1・2・3Rシリーズ
ダイレクト配管 4GD1・2・3Rシリーズ 単体バルブ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格---8,490 ---
通常出荷日61日目7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜5日目〜
用途単体使用単体使用単体使用単体使用単体バルブ(ベース搭載用)単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトマニホールドベースダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
仕様標準 / 無給油 / 食品製造工程向け--標準 / 無給油無給油無給油
駆動の種類パイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプールパイロット式スプール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト