17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スマートファイバアンプ E3NX-MA

通常単価(税別)
21,48524,164
税込単価
23,63426,580
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

1台2チャンネルで設置スペース1/2、装置・制御盤の小型化を実現。【特長】・一般的なファイバアンプのサ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

コード引き出しタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-MA コード引き出しタイプ外形図

省配線コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-MA 省配線コネクタタイプ外形図

センサ通信ユニット用コネクタタイプ

スマートファイバアンプ E3NX-MA センサ通信ユニット用コネクタタイプ外形図

製品仕様

定格/性能

項目NPN出力形E3NX-MA11形E3NX-MA6形E3NX-MA0
PNP出力形E3NX-MA41形E3NX-MA8
接続方式コード引き出し省配線コネクタセンサ通信ユニット用コネクタ
タイプ標準タイプセンサ通信ユニット用
入出力出力2出力-*1
外部入力--
光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード(625nm)
電源電圧DC10~30V リップル(p-p)10%含むセンサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
消費電力*2電源電圧24V時
通常モード:960mW以下(消費電流40mA以下)
エコ機能ON:770mW以下(消費電流32mA以下)
エコ機能LO:870mW以下(消費電流36mA以下)
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
-
表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)
保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護電源逆接続保護、
出力短絡保護
応答時間最速モード(SHS)動作・復帰:各100μs
高速モード(HS)動作・復帰:各450μs
標準モード(Stnd)動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード
(GIGA)
動作・復帰:各16ms
感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/
パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数30台形E3NW-ECT使用時30台*3
形E3NW-CCL使用時16台
相互干渉防止台数*49台 注.検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。

*1.2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
    PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2.消費電力
    電源電圧10V-30V時
    通常モード:1080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下/電源電圧10V時 消費電流75mA以下)
    エコ機能ON:840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流55mA以下)
    エコ機能LO:960mW以下(電源電圧30V時 消費電流32mA以下/電源電圧10V時 消費電流65mA以下)
*3.オムロンNJシリーズと接続した場合。
*4.チューニングしても台数に変更はありません。
    形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。

項目NPN出力形E3NX-MA11形E3NX-MA6形E3NX-MAO
PNP出力形E3NX-MA41形E3NX-MA8
接続方式コード引き出し省配線コネクタセンサ通信ユニット用コネクタ
タイプ標準タイプセンサ通信ユニット用
機能オートパワー
コントロール(APC)
あり(常時有効)
ダイナミック
パワーコントロール
(DPC)
あり
タイマタイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能1ms~9999ms
ゼロリセットマイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット*5イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモードOFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定BANK1~4から選択可能
パワーチューニング
設定
ON/OFFから選択可能
出力1設定通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定通常検出モード、AND出力モード、OR出力モード、XOR出力モード、GAP出力モード、
立ち上がり同期モード、立ち下がり同期モード、エリア検出モードから選択可能
ヒス幅設定標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999まで設定可能
使用周囲照度受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲*6動作時:
1~2台連結時:-25℃~+55℃、
3~10台連結時:-25℃~+50℃、
11~16台連結時:-25℃~+45℃、
17~30台連結時:-25℃~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~+55℃、
3~10台連結時:0℃~+50℃、
11~16台連結時:0℃~+45℃、
17~30台連結時:0℃~+40℃
保存時:-30℃~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲動作時・保存時:上記周囲温度範囲にで、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度2,000m以下
設置環境汚染度3
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回150m/s2 X、Y、Z各方向3回
保護構造IEC規格 IP50
質量(梱包状態/本体のみ)約115g/約75g約60g/約20g約65g/約25g
材質ケースポリカーボネート(PC)
カバーポリカーボネート(PC)
コード塩化ビニル(PVC)
付属品取扱説明書

*5.BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*6.連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

商品タイプ

出力形式

接続方式

コード長

(m)

入出力(アンプ)

最小発注数量
センサ通信ユニットタイプ
-
センサ通信ユニット用コネクタ
-
-
1個
標準タイプ
NPN
省配線コネクタタイプ
-
2出力
1個
標準タイプ
PNP
省配線コネクタタイプ
-
2出力
1個
標準タイプ
NPN
コード引出しタイプ
2
2出力
1個
標準タイプ
PNP
コード引出しタイプ
2
2出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,686
( 23,855 )
1日目
23,581
( 25,939 )
1日目
21,485
( 23,634 )
1日目
24,164
( 26,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,748
( 23,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

1台2チャンネルで設置スペース1/2、装置・制御盤の小型化を実現。
【特長】
・一般的なファイバアンプのサイズに2台分の機能を搭載。装置や制御盤の小型化に貢献
・透明体から低反射ワークまで2チャンネルでも、超安定検出が可能な基本性能
・簡単に光量としきい値を自動設定
・省配線コネクタタイプで配線工数削減

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートファイバアンプ E3NX-MAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートファイバアンプ E3NX-MA
スマートファイバアンプ E3X-HD
シングルビームセーフティセンサ【E3ZS/E3FS】
光電センサ【E3FA】
溝型光電センサ 【E3S-GS3】
耐油光電センサ【E3ZR-C】
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンオムロン
通常価格21,485-9,797 -14,97310,899 -14,899 -21,910 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ファイバーセンサファイバーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
応答時間(ms)1(標準モード)110.511

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング