17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

サーマック温度調節器 【E5CB】

通常単価(税別)
11,899
税込単価
13,089
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!【特長】・文字高さ約16mmで見やすさ向上・首下寸法...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

サーマック温度調節器 【E5CB】 外形図
  • 圧着端子サイズ:M3.5
  • 端子カバー(別売)(形式 形E53-COV19)
  • USB-シリアル変換ケーブル(別売)(形式 形E58-CIFQ2)

製品仕様

定格/性能

定格

電源電圧AC100~240V 50/60Hz、AC24V 50/60Hz、DC24V
許容電圧変動範囲定格電圧の85~110%
消費電力約3.5VA(AC100~240V)
約3.5VA(AC 24V)
約2.5W(DC24V)
センサタイプ熱電対:K、J、T、R、S(JIS C 1602-1995、IEC60584-1)
白金測温抵抗体:Pt100(JIS C 1604-1997、IEC60751)
制御出力リレー出力AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA
電圧出力(SSR駆動用)出力電圧 DC12V+25%/-15% 最大負荷電流 21mA
警報出力リレー出力AC250V 1A(抵抗負荷)
制御方式2自由度 PIDまたは ON/OFF
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示
文字高さ PV:16.2mm
その他の機能温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト機能等
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) /3年保証時:-10~+50℃
使用周囲湿度相対湿度 25~85%
保存温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)

性能

指示精度熱電対:*1 (指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下
白金測温抵抗体:(指示値の±0.5%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下
温度の影響 *2熱電対入力(R、S):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下
熱電対入力(K、J、T):(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下
白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下
電圧の影響 *2
電磁妨害の影響(EN61326-1による)
調節感度0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)
積分時間(I)0~3999s(1s単位)
微分時間(D)0~3999s(1s単位)
制御周期0.5、1~99s(1s単位)
警報設定範囲-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
入力サンプリング周期250ms
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.6℃/Ω以下(10Ω以下) *3
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC2,300V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
衝撃誤動作200m/s2 3軸方向 各3回
耐久300m/s2 3軸方向 各3回
質量本体:約100g 取りつけ具:約10g
保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数:10万回)
規格認証規格UL61010-1、CSA C22.2 No.1010-1
適合規格EN61326、EN61010-1、IEC61010-1、VDE0106、
Part100(フィンガープロテクション)端子カバー装着時
EMC指令EMI EN61326-1 *4
放射妨害電界強度 EN55011 Group1 classA
雑音端子電圧 EN55011 Group1 classA
EMS EN61326-1 *4
静電気放電イミュニティ EN61000-4-2
電磁界強度イミュニティ EN61000-4-3
バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4
伝導性妨害イミュニティ EN61000-4-6
サージイミュニティ EN61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11

*1. K、Tの-100℃以下は±2℃±1ディジット以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~±10%
*3. RとSセンサは、0.2℃/Ω以下(100Ω以下)。
*4. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)

仕様

型番サイズ電源電圧センサタイプ警報出力制御出力
形E5CB-R1TC形E5CB
48×48mm
AC100~240V熱電対1リレー出力
形E5CB-R1P白金測温抵抗体
形E5CB-Q1TC熱電対電圧出力(SSR駆動用)
形E5CB-Q1P白金測温抵抗体
形E5CB-R1TCDAC/DC24V熱電対リレー出力
形E5CB-R1PD白金測温抵抗体
形E5CB-Q1TCD熱電対電圧出力(SSR駆動用)
形E5CB-Q1PD白金測温抵抗体

選定サポート情報

注文例

サーマック温度調節器 【E5CB】 注文例

型番リスト

表示件数

入力方式

制御出力

電源電圧

(V)

制御出力1

最小発注数量
白金測温抵抗体
電圧パルス
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
1個
白金測温抵抗体
電圧パルス
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
1個
熱電対
電圧パルス
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
1個
熱電対
電圧パルス
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
1個
白金測温抵抗体
リレー接点出力
AC100~240V
リレー出力
1個
白金測温抵抗体
リレー接点出力
AC/DC24V
リレー出力
1個
熱電対
リレー接点出力
AC100~240V
リレー出力
1個
熱電対
リレー接点出力
AC/DC24V
リレー出力
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
1日目
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,899
( 13,089 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ヒータ制御に最適、最高の制御性能が驚きの低価格で!
【特長】
・文字高さ約16mmで見やすさ向上
・首下寸法60mm
・パラメータを絞込み、簡単設定
・サンプリング周期250ms

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマック温度調節器 【E5CB】のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
油温管理
4
満足度:4.0
機能,値段大いに満足です.メーカーのマニュアルが専門外の機械系にとって難解でした.で☆ひとつマイナスにしました.
1人が参考にしています。
温度調整用
5
満足度:5.0
100℃程度の油の温度調整の設備更新に使用しました。 大きい表示で見やすく使いやすいです。 価格も市場より安く納期も早く...もっと読む
1人が参考にしています。
温調
5
満足度:5.0
有接点部品は深く考えず「とりあえずオムロン」 それで外したことはないからこれからも「とりあえずオムロン」
0人が参考にしています。
温度制御
5
満足度:5.0
生産中止品の代替品で使いました。 従来品より長さが短いので、スペースのない場所での取替がらくでした。
0人が参考にしています。
温度計交換
5
満足度:5.0
温度計が故障したので交換するのに使用しました。 必要な機能が備わっていて、比較的に安価です。 表示も大きいので見やすいで...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマック温度調節器 【E5CB】
サーマックS 電子温度調節器【E5CS】
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
【エコノミーシリーズ】 温度調節器・標準型
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンオムロンミスミ
通常価格11,89921,911 -43,30317,417 -29,816 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜お見積り
制御方式ON/OFF制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / セルフチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御 / セルフチューニング付PID制御
入力点数(ヶ)111111
制御点数(ヶ)111111
設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作
警報出力リレー出力-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング