17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が30型番あります。

温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】

通常単価(税別)
23,29036,903
税込単価
25,61940,593
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインア...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が30型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

E5CD

温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】 E5CD外形図

E5CD-B

温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】 E5CD-B外形図

製品仕様

各部の名称

温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】 各部の名称図

定格/性能

定格

電源電圧電源電圧Aタイプ:AC100~240V 50/60Hz
電源電圧Dタイプ:AC24V 50/60Hz /DC24V
許容電圧変動範囲電源電圧の85~110%
消費電力オプション-000タイプ:5.2VA以下(AC100~240V)、3.1VA以下(AC24V)/1.6W以下(DC24V)
上記以外:6.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/2.3W以下(DC24V)
センサ入力温度入力
 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLII
 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100
 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、60~120℃、115~165℃、140~260℃
アナログ入力
 電流入力:4~20mA、0~20mA
 電圧入力:1~5V、0~5V、0~10V
入力インピーダンス電流入力150Ω以下、電圧入力1MΩ以上
(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください)
制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き)
制御出力リレー出力1a AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
電圧出力
(SSR駆動用)
出力電圧 DC12V±20%(PNP) 最大負荷電流 21mA、短絡保護回路付き
リニア電流
出力
DC4~20mA/DC0~20mA 負荷:500Ω以下 分解能:約10,000
補助出力点数2点
出力仕様リレー出力 1a AC250V、形E5CD 3A(抵抗負荷)、形E5CD-B 2A(抵抗負荷)
電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値)
イベント
入力
点数2点
外部接点
入力仕様
有接点入力時:ON:1kΩ以下 OFF:100kΩ以上
無接点入力時:ON:残留電圧1.5V以下 OFF:漏れ電流0.1mA以下
流出電流:約7mA(1接点あたり)
伝送出力点数1点(機種による):伝送出力ありタイプ
出力仕様電流出力:DC4~20mA 負荷:500Ω 分解能:約10,000
リニア電圧出力:DC1~5V 負荷:1kΩ以上 分解能:約10,000
設定方式前面キーによるデジタル設定
指示方式11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示
文字高さ PV:14.9mm、SV:7.1mm
マルチSP機能*最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能
バンク切替機能なし
その他の機能適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、
パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、
ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、
ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、
入力移動平均、表示輝度設定
使用周囲温度-10~+55℃(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~+50℃(ただし、結露または氷結しないこと)
使用周囲湿度相対湿度25~85%
保管温度-25~+65℃(ただし、結露または氷結しないこと)
高度2,000m以下
推奨ヒューズT2A、AC250V タイムラグ低遮断容量
設置環境過電圧カテゴリII、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)

* イベント入力より選択する場合は、目標値は最大4個です。

性能

指示精度
(周囲温度23℃)
熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 *1
白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
伝送出力精度±0.3%FS以下
温度の影響 *2熱電対入力(R、S、B、C/W、PLII):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下
その他の熱電対入力:( 指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下 *3
白金測温抵抗体入力:( 指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下
アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下
CT入力:±5%FS±1ディジット以下
電圧の影響 *2
電磁妨害の影響
(EN 61326-1による)
入力サンプリング周期50ms
調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)
比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)
冷却用積分時間(I )0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
冷却用微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
適応制御
専用
目標値応答用
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
目標値応答用
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
目標値応答用
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
外乱用
比例帯(P)
温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)
外乱用
積分時間(I)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
外乱用
微分時間(D)
0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) *4
制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位)
マニュアルリセット値0.0~100.0%(0.1%単位)
警報設定範囲-1999~9999(小数点位置は入力種別による)
信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500V印加)
耐電圧AC3,000V 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
振動誤動作10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min
耐久10~55Hz 20m/s2 3軸方向 2h
衝撃誤動作100m/s2 3軸方向 各3回
耐久300m/s2 3軸方向 各3回
質量本体:約120g 取り付けアダプタ:約10g
保護構造  前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00
メモリ保護不揮発性メモリ(書込回数:100万回)
設定ツール形E5CD:CX-Thermo Ver.4.66以上
形E5CD-B:CX-Thermo Ver.4.67以上
設定ツール用ポート形E5CD/形E5CD-Bの上面:USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 *5
規格認証規格cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、韓国無線規則(電波法:KCマーク)
適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格
EMC指令EMI EN 61326-1 *6
放射妨害電界強度EN 55011 Group1 classA
雑音端子電圧EN 55011 Group1 classA
EMS EN 61326-1 *6
静電気放電イミュニティEN 61000-4-2
電磁界強度イミュニティEN 61000-4-3
バーストノイズイミュニティEN 61000-4-4
伝導性妨害イミュニティEN 61000-4-6
サージイミュニティEN 61000-4-5
電圧ディップ/電断イミュニティEN 61000-4-11

*1. K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。
     R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジット以下。C/Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジット以下。
     PLIIは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジット以下。
*2. 条件:周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~+10%
*3. Kセンサの-100℃以下は±10℃以内
*4. 単位は「積分/微分時間単位」の設定によります。
*5. 外部シリアル通信(RS-485)とUSB-シリアル変換ケーブル通信を同時使用可能
*6. 工業用電磁環境(EN/IEC 61326-1 第2表)

型番リスト

表示件数

制御出力

故障検出機能

電源電圧

(V)

制御出力1

端子形状

イベント入力

(点)

ヒータ断線・SSR故障検出機能

通信

伝送出力

最小発注数量
電流
なし
AC100~240V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電流
なし
AC100~240V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
2
なし
RS-485
なし
1個
電流
なし
AC100~240V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
2
なし
なし
あり
1個
電流
なし
AC100~240V
リニア電流出力
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電流
なし
AC100~240V
リニア電流出力
プッシュインPlus端子台タイプ
2
なし
RS-485
なし
1個
電流
なし
AC/DC24V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電流
なし
AC/DC24V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
2
なし
RS-485
なし
1個
電流
なし
AC/DC24V
リニア電流出力
ねじ端子台タイプ
2
なし
なし
あり
1個
電圧パルス
なし
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
電圧パルス
なし
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
電圧パルス
なし
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
ねじ端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
電圧パルス
なし
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
電圧パルス
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
電圧出力(SSR駆動用)
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
リレー接点出力
なし
AC100~240V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
リレー接点出力
なし
AC100~240V
リレー出力
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC100~240V
リレー出力
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
リレー接点出力
なし
AC/DC24V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
2
1点
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
リレー出力
ねじ端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
リレー接点出力
なし
AC/DC24V
リレー出力
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
なし
なし
なし
1個
リレー接点出力
ヒータ断線 / SSR故障
AC/DC24V
リレー出力
プッシュインPlus端子台タイプ
なし
1点
RS-485
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,298
( 26,728 )
1日目
35,483
( 39,031 )
1日目
30,432
( 33,475 )
在庫品1日目当日出荷可能
29,899
( 32,889 )
1日目
36,903
( 40,593 )
1日目
24,298
( 26,728 )
1日目
35,483
( 39,031 )
1日目
28,385
( 31,224 )
1日目
23,720
( 26,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,686
( 29,355 )
1日目
35,899
( 39,489 )
1日目
23,290
( 25,619 )
1日目
26,201
( 28,821 )
1日目
34,772
( 38,249 )
1日目
23,309
( 25,640 )
1日目
26,686
( 29,355 )
1日目
33,353
( 36,688 )
1日目
25,899
( 28,489 )
1日目
26,201
( 28,821 )
1日目
34,772
( 38,249 )
1日目
23,720
( 26,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
26,686
( 29,355 )
1日目
35,899
( 39,489 )
1日目
23,290
( 25,619 )
1日目
34,772
( 38,249 )
1日目
23,720
( 26,092 )
1日目
28,899
( 31,789 )
1日目
35,899
( 39,489 )
1日目
23,290
( 25,619 )
1日目
34,772
( 38,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

状態変化を自ら捉え、制御を最適化し、生産性と品質を簡単両立。プッシュインPlus端子台タイプのラインアップを追加。
【特長】
・システム変動に対して自動で最適な制御を実現(適応制御)。
・包装機向けに特化した機能搭載(包装機用温度センサと自動フィルタ調整機能)。
・水冷押出成形機に特化した機能搭載(水冷出力調整機能)。
・予兆データ(通電時間、周囲温度、出力ON/OFF回数)の充実。
・スタンダードモデル形E5□Cの基本性能を継承。
・保守に便利なドローアウト構造(ねじ端子台タイプのみ)。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度調節器(デジタル調節計) 【E5CD/E5CD-B】
温度調節器(デジタル調節計)【E5AC】
温度調節器(デジタル調節計) E5GC
温度調節器(デジタル調節計)プログラムタイプ【E5EC-T】
デジタル温度コントローラ monoOne+Ao
デジタル指示調節計 形C26
メーカーオムロンオムロンオムロンオムロンスリーハイアズビル
通常価格23,290-43,30317,417 -29,816 -43,30064,977 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目
制御方式ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御オートチューニング付PID制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御ON/OFF制御ON/OFF制御 / オートチューニング付PID制御
入力方式熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対 / 白金測温抵抗体 / 非接触温度センサ / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流熱電対熱電対 / 測温抵抗体 / [アナログ]電圧 / [アナログ]電流
制御点数(ヶ)111111
設定方式キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作キー操作
制御出力2なしなしなし---

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング