17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ

通常単価(税別)
43,96047,202
税込単価
48,35651,922
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。【特長】・純水・薬液対応小型ポンプ【用...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアオペレート型PB1313A

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ エアオペレート型PB1313Aナット付(LQ1,LQ3継手付)の場合外形図

ナット付(LQ1,LQ3継手付)の場合

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ エアオペレート型PB1313A 1/4”チューブ出しの場合外形図

1/4”チューブ出しの場合

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ エアオペレート型PB1313A外形図

製品仕様

型番PB1313A
駆動方式エアオペレート
接続口径メイン流体吸込・吐出口Rc,NPT,G 1/8めねじ、1/4"チューブ出し、LQ1,LQ3ナット付
パイロットエア供給・排気口Rc,NPT,G 1/8めねじ
材質ボディ接液部New PFA
ダイヤフラムPTFE
チェック弁PTFE,New PFA
接液シール部PTFE
吐出量注1)8~1,000mL/min
平均吐出圧力0~0.4MPa
パイロットエア圧力0.2~0.5MPa
空気消費量15L/min(ANR)以下
吸込揚程注1)0.5mまで
騒音71dB(A)以下
耐圧力0.75MPa
ダイヤフラム寿命(参考)5,000万回
使用流体温度0~50℃(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)
周囲温度0~50℃(凍結なきこと、ヒートサイクルがかからないこと)
推奨使用サイクル1~5Hz
パイロットエア用電磁弁推奨Cv値0.2注2)
質量0.3kg
取付姿勢FLUID OUTポートを上側にすること
梱包クリーン2重梱包
最高使用粘度100mPa・s

※上記の各数値は、常温・清水時を示します。
※チェック弁部のシート不良や磨耗、粒子の堆積により作動不可能となりますので、スラリー液は移送できません。
注1)吐出量、吸込揚程は配管なしの場合の数値です。配管状況により変化します。
注2)使用サイクルが少ない場合、小さなCv値のバルブでも作動可能です。

型番リスト

表示件数

接続口径(エア側)

接続方式(メイン流体)

最小発注数量
Rc1/8
めねじ
1個
G1/8
めねじ
1個
NPT1/8
めねじ
1個
Rc1/8
1/4"チューブ出し
1個
G1/8
1/4"チューブ出し
1個
NPT1/8
1/4"チューブ出し
1個
Rc1/8
LQ1サイズ2ナット付
1個
G1/8
LQ1サイズ2ナット付
1個
NPT1/8
LQ1サイズ2ナット付
1個
Rc1/8
LQ3サイズ2ナット付
1個
G1/8
LQ3サイズ2ナット付
1個
NPT1/8
LQ3サイズ2ナット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,960
( 48,356 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,960
( 48,356 )
19日目
45,440
( 49,984 )
9日目
43,960
( 48,356 )
19日目
45,440
( 49,984 )
19日目
45,440
( 49,984 )
19日目
47,202
( 51,922 )
19日目
46,481
( 51,129 )
9日目
46,481
( 51,129 )
19日目
47,192
( 51,911 )
19日目
47,172
( 51,889 )
19日目
47,172
( 51,889 )
19日目

詳細情報

基本情報

幅広い流体の移送、回収に適した小型・大容量ダイヤフラム式ポンプ。
【特長】
・純水・薬液対応小型ポンプ
【用途】
・洗車機、印刷機、工作機械、分析機(医療・バイオ業界向け)、半導体・太陽電池関係

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)エアオペレート型(外部切換タイプ)PB1313Aシリーズ
プロセスポンプ(ダイヤフラム式ポンプ)電磁弁内蔵型 エアオペレート型(外部切換)PB1000A
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA5000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF5000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PA3000
プロセスポンプ 自動運転型(内部切換)・エアオペレート型(外部切換) PAF3000
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格43,960-274 -54,962 -420,473 -39,687 -135,811 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜19日目在庫品1日目〜19日目
駆動方式エアオペレート型-----

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング