17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ

通常単価(税別)
1526,486
税込単価
1677,135
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

【特長】・耐久性向上・ユニバーサルポーティングVDW200/300(3ポート)・耐環境性向上

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

VDW250-□G/W

水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ VDW250-□G/W外形図

VDW350-□G/W

水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ VDW350-□G/W外形図

製品仕様

製品仕様

バルブ
仕様
弁構造直動形ポペット
使用流体注1)水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
耐圧 MPa2.0
周囲温度 ℃-10~50
流体温度 ℃1~50(ただし、凍結なきこと)
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁漏れ cm3/min0(ただし、水圧時)、1(空気)
取付姿勢自由
振動/衝撃 m/s2注3)30/150
コイル
仕様
定格電圧DC24V,12V,AC100V,110V,200V,220V(50/60Hz)
許容電圧変動 %定格電圧の±10
コイル絶縁の種類B種
保護構造グロメット・テープ巻防塵(IP40相当)
平形ターミナル・モールド耐塵(IP60相当)注4)
グロメット・モールド耐塵・防噴流(IP65相当)
消費電力 W注2)3

注1)脱イオン水(純水)にてご使用になる場合は、材質の種類にL(SUS、FKM)を選定ください。
注2)ACコイル仕様は整流素子付となるため、起動・励磁による消費電力の差はありません。
      AC110/220Vの場合、3.5Wになります。
注3)耐振動…5~200Hz 1掃引、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件で試験したとき誤作動なし。
      耐衝撃…落下式衝撃試験機で、可動鉄心の軸方向および直角方向、通電および非通電の各条件でそれぞれ1回試験したとき誤作動なし。
注4)電気接続部が露出するため、耐水性はありせん。

製品仕様

型番管接続口径オリフィス径
mm φ
最高作動圧力差
MPa注2)
使用
圧力範囲
MPa注3)
質量
kg
加圧ポート1加圧ポート2、3注1)
VDW200M5
1/8(6A)
10.90.30~1.00.12
1.60.70.1
VDW3001/8(6A)
1/4(8A)
20.80.21/8:0.27
1/4:0.30
30.40.1
40.20.05

注1)加圧ポート2と3の最高作動圧力差を示します。
注2)最高作動圧力差は流体の流れ方向により異なります。
注3)低真空仕様の場合は使用圧力範囲が1Torr(1.33×102Pa)~1.0MPaとなります。

型番リスト

表示件数

使用流体

種類

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

使用環境

駆動の種類

オリフィス径

(φ)

絶縁階級

電圧

シール材質

オプション

ボディ材質

詳細タイプ

CE対応

コイル種類

関連部品種類

適用バルブ

最小発注数量
-
[関連部品] 関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットAss'y
VDW300
1個
-
[関連部品] 関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラケットAss'y
VDW200
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
AC100V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
AC100V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
AC100V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
AC200V(50/60Hz)
FKM
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
FKM
フート形ブラケット
SUS
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
SUS
VDW250
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
FKM
なし
SUS
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
FKM
フート形ブラケット
SUS
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
NPT
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
NPT
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC24V
NBR
なし
SUS
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC12V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1
B
DC12V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
FKM
なし
C37
VDW250
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
NBR
なし
C37
VDW250
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
NBR
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
M
M5
標準 / 防塵
直動式
1.6
B
DC12V
FKM
なし
C37
VDW250
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
2
B
AC100V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
3
B
AC200V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
4
B
AC200V(50/60Hz)
EPDM
なし
SUS
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵 / 防噴流
直動式
4
B
AC200V(50/60Hz)
NBR
フート形ブラケット
SUS
VDW350
なし
グロメット・モールド
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
3
B
AC220V(50/60Hz)
NBR
なし
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
フート形ブラケット
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
なし
SUS
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
高耐蝕 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
なし
SUS(鉄心Ass'y耐食性構造)
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
NPT
1/8
標準 / 防塵
直動式
2
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
NPT
1/8
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
FKM
なし
SUS
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
SUS
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
高耐蝕 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
FKM
なし
SUS(鉄心Ass'y耐食性構造)
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/4
標準 / 防塵
直動式
3
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵
直動式
4
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
高耐蝕 / 防塵
直動式
4
B
DC24V
FKM
フート形ブラケット
SUS(鉄心Ass'y耐食性構造)
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
4
B
DC24V
FKM
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
4
B
DC24V
NBR
フート形ブラケット
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
G
1/4
標準 / 防塵
直動式
4
B
DC24V
NBR
なし
C37
VDW350
CE対応品
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵 / 防噴流
直動式
3
B
DC24V
FKM
フート形ブラケット
SUS
VDW350
なし
グロメット・モールド
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/4
標準 / 防塵
直動式
4
B
DC12V
NBR
なし
C37
VDW350
なし
グロメット・テープ巻
-
-
1個
空気 / 水 / 真空
電磁式
3ポートユニバーサル
[Rc(R)] Rc
1/8
標準 / 防塵 / 防噴流
直動式
2
B
DC12V
FKM
フート形ブラケット
C37
VDW350
なし
グロメット・モールド
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204
( 224 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
6日目
2,085
( 2,294 )
6日目
1,975
( 2,173 )
6日目
1,975
( 2,173 )
9日目
2,195
( 2,415 )
6日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,304
( 2,534 )
6日目
4,058
( 4,464 )
6日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,416
( 2,658 )
19日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,304
( 2,534 )
6日目
4,207
( 4,628 )
6日目
2,250
( 2,475 )
6日目
2,174
( 2,391 )
6日目
2,195
( 2,415 )
6日目
2,303
( 2,533 )
6日目
3,948
( 4,343 )
6日目
4,256
( 4,682 )
6日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,109
( 2,320 )
6日目
2,072
( 2,279 )
6日目
3,838
( 4,222 )
6日目
2,195
( 2,415 )
3日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,073
( 2,280 )
6日目
2,195
( 2,415 )
6日目
2,391
( 2,630 )
6日目
2,250
( 2,475 )
6日目
1,975
( 2,173 )
6日目
2,304
( 2,534 )
6日目
2,882
( 3,170 )
6日目
2,880
( 3,168 )
6日目
5,049
( 5,554 )
6日目
5,329
( 5,862 )
9日目
2,952
( 3,247 )
6日目
2,745
( 3,020 )
6日目
2,958
( 3,254 )
6日目
3,069
( 3,376 )
9日目
2,855
( 3,141 )
6日目
5,049
( 5,554 )
6日目
6,376
( 7,014 )
3日目
3,178
( 3,496 )
6日目
3,178
( 3,496 )
11日目
2,855
( 3,141 )
9日目
5,049
( 5,554 )
6日目
2,882
( 3,170 )
6日目
2,958
( 3,254 )
9日目
5,055
( 5,561 )
9日目
6,376
( 7,014 )
19日目
2,966
( 3,263 )
6日目
2,882
( 3,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,486
( 7,135 )
9日目
2,958
( 3,254 )
9日目
3,186
( 3,505 )
9日目
3,099
( 3,409 )
6日目
5,494
( 6,043 )
9日目
3,023
( 3,325 )
6日目
3,295
( 3,625 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性向上
・ユニバーサルポーティングVDW200/300(3ポート)
・耐環境性向上

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ VDW200・300シリーズ
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM10・100シリーズ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM15・150シリーズ
小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM09・090シリーズ
小型軽量2ポートソレノイドバルブ VDW30/40-XFシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格152-1,387 -3,739 -4,767 -3,598 -1,950 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜9日目
よく一緒に購入される商品

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング