メカニカル部品技術窓口

□内は管接続ロ径Rc1/2の場合。



| 接続 | オリフ ィス径 mmφ | 型番 | 最低作動 圧力差 MPa | 最高作動圧力差 MPa | 流量特性 | 最高シ ステム 圧力 MPa | 質量注1) g | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | 水 | 空気 | 油 | 蒸気 | 水・油・蒸気 | 空気 | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | Kv | 換算Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | ||||||
| 1/4 | 10 | VXP2130-02 | 0.04 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 8.5 | 0.35 | 2.0 | 水・空気・油 1.5 蒸気 1.0 | 420 |
| 3/8 | 10 | VXP2130-03 | 0.04 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 9.2 | 0.35 | 2.4 | 420 | |
| 15 | VXP2140-03 | 0.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 3.6 | 4.2 | 18 | 0.35 | 5.0 | 740 | ||
| 1/2 | 10 | VXP2130-04 | 0.04 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 9.2 | 0.35 | 2.4 | 500 | |
| 15 | VXP2140-04 | 0.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 4.6 | 5.3 | 20 | 0.35 | 5.5 | 740 | ||
| 3/4 | 20 | VXP2150-06 | 0.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 7.9 | 9.2 | 38 | 0.30 | 9.2 | 1,300 | |
| 接続 | オリフ ィス径 mmφ | 型番 | 最低作動 圧力差 MPa | 最高作動圧力差 MPa | 流量特性 | 最高シ ステム 圧力 MPa | 質量注1) g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | フラ ンジ | 水 | 空気 | 油 | 蒸気 | 水・油・蒸気 | 空気 | |||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | Kv | 換算Cv | 有効断面積mm2 | |||||||
| 1 | - | 25 | VXP2260-10 | 0.04 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 10 | 12 | 215 | 水・空気・油 1.5 蒸気 1.0 | 1,810 |
| 1 1/4 | - | 35 | VXP2270-12 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 20 | 23 | 415 | 3,300 | |
| 1 1/2 | - | 40 | VXP2380-14 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 26 | 31 | 560 | 4,200 | |
| 2 | - | 50 | VXP2390-20 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 43 | 49 | 880 | 5,400 | |
| - | 32A | 35 | VXP2270-32 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 20 | 23 | 415 | 5,900 | |
| - | 40A | 40 | VXP2380-40 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 26 | 31 | 560 | 7,300 | |
| - | 50A | 50 | VXP2390-50 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 43 | 49 | 880 | 9,200 | |
注1)グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、ターミナル:60gを各々加算してください。
| 型番 | 電源 | 周波数 Hz | 皮相電力 VA | 消費電力 W(励磁) | 温度上昇℃ (定格電圧) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起動 | 励磁 | |||||
| VXP21 | AC | 50 | 20(32) | 11 | 4.5 | 45 |
| 60 | 17(28) | 7 | 3.2 | 35 | ||
| DC | - | - | - | 6 | 55 | |
| VXP22 | AC | 50 | 40 | 18 | 7.5 | 60 |
| 60 | 35 | 12 | 6 | 50 | ||
| DC | - | - | - | 8 | 60 | |
| VXP23 | AC | 50 | 50 | 21 | 11 | 65 |
| 60 | 45 | 17 | 9.5 | 60 | ||
| DC | - | - | - | 11.5 | 65 | |
注)・復帰電圧は定格電圧のACは20%以上、DCは2%以上です。
・許容電圧変動率はAC、DC共に定格値の±10%です。
・周囲温度20℃±5℃、定格電圧印加時の値です。
・VXP2130はAC→DC、DC→ACのコイル交換は鉄心形状が異なりますのでできません。
VXP21 5・4 0、22 7・6 0、23 9・8 0は、ACからDCへのコイル交換は可能です。ただしDCからACへの交換はできません。
(DCにはクマトリコイルがないためハム音が発生します。)
・()内の皮相電力はVXP2130の値です。
| 接続 | オリフ ィス径 mmφ | 型番 | 最低作動 圧力差 MPa | 最高作動圧力差 MPa | 流量特性 | 最高 システム 圧力 MPa | 質量注1) g | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | フラ ンジ | 水・空気 | 油 | 蒸気 | 水・油・蒸気 | 空気 | ||||||||
| AC・DC | AC・DC | AC | Kv | 換算Cv | C〔dm3/(s・bar)〕 | b | Cv | |||||||
| 3/8 | - | 15 | VXP2142-03 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 18 | 0.35 | 5.0 | 水・空気・油 1.5 蒸気 1.0 | 760 |
| 1/2 | - | 15 | VXP2142-04 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 4.6 | 5.3 | 20 | 0.35 | 5.5 | 760 | |
| 3/4 | - | 20 | VXP2152-06 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 7.9 | 9.2 | 38 | 0.30 | 9.2 | 1,320 | |
| 接続 | オリフ ィス径 mmφ | 型番 | 最低作動 圧力差 MPa | 最高作動圧力差 MPa | 流量特性 | 最高 システム 圧力 MPa | 質量注1) g | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ねじ | フラ ンジ | 水・空気 | 油 | 蒸気 | 水・油・蒸気 | 空気 | ||||||
| AC・DC | AC・DC | AC | Kv | 換算Cv | 有効断面積mm2 | |||||||
| 1 | - | 25 | VXP2262-10 | 0.04 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 10 | 12 | 215 | 水・空気・油 1.5 蒸気 1.0 | 1,850 |
| 1 1/4 | - | 35 | VXP2272-12 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 20 | 23 | 415 | 3,300 | |
| 1 1/2 | - | 40 | VXP2382-14 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 26 | 31 | 560 | 4,200 | |
| 2 | - | 50 | VXP2392-20 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 43 | 49 | 880 | 5,400 | |
| - | 32A | 35 | VXP2272-32 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 20 | 23 | 415 | 5,900 | |
| - | 40A | 40 | VXP2382-40 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 26 | 31 | 560 | 7,300 | |
| - | 50A | 50 | VXP2392-50 | 0.03 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 43 | 49 | 880 | 9,200 | |
注1)グロメットの値です。コンジット:10g、DIN形ターミナル:30g、ターミナル:60gを各々加算してください。
| 型番 | 電源 | 周波数 Hz | 皮相電力 VA | 消費電力W (励磁) | 温度上昇℃ (定格電圧) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起動 | 励磁 | |||||
| VXP21 | AC | 50 | 25 | 12 | 5 | 50 |
| 60 | 20 | 8 | 3.5 | 35 | ||
| DC | - | - | - | 6 | 50 | |
| VXP22 | AC | 50 | 45 | 20 | 8 | 55 |
| 60 | 40 | 15 | 6.5 | 45 | ||
| DC | - | - | - | 8 | 50 | |
| VXP23 | AC | 50 | 60 | 25 | 10.5 | 60 |
| 60 | 50 | 20 | 9.5 | 50 | ||
| DC | - | - | - | 11.5 | 55 | |
注)・周囲温度20℃±5℃、定格電圧印加時の値です。
・使用中にACからDC、DCからACへの交換は鉄心形状が異なりますのでできません。
・復帰電圧は定格電圧のACは20%以上、DCは5%以上です。
・許容電圧変動率はAC、DC共に定格値の±10%です。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,995円 ( 13,195円 ) | 19日目 |
12,004円 ( 13,204円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,237円 ( 14,561円 ) | 19日目 |
12,107円 ( 13,318円 ) | 6日目 |
16,042円 ( 17,646円 ) | 19日目 |
17,858円 ( 19,644円 ) | 19日目 |
18,098円 ( 19,908円 ) | 19日目 |
18,886円 ( 20,775円 ) | 19日目 |
46,468円 ( 51,115円 ) | 19日目 |
【特長】
・豊富な組合せバリエーション。幅広い流体の制御が可能
・分解、組付は短時間でOK
・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
3ポートエアオペレートバルブ VTA301シリーズ
0通常価格(税別):152円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ AB21シリーズ
5通常価格(税別):1,837円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~