メカニカル部品技術窓口
VCC12(D)-00

※バルブ挿入部内径面の面粗度はRz6.3を推奨します。
VCC13-00

※バルブ挿入部内径面の面粗度はRz6.3を推奨します。
VCC12(D)-02(F)

※サブベース単体品番
VCC12-S-02[Rc1/4]・02F[G1/4]
※サブベース材質はアルミニウム+PTFE含有硬質アルマイト。
VCC13-02(F)

※サブベース単体品番
VCC13-S-02[Rc1/4]・02F[G1/4]
※サブベース材質はアルミニウム+PTFE含有硬質アルマイト。

〈〉はパイロットポートがC6の場合。








| 型番 | VCC12 | VCC13 | VCC12D |
|---|---|---|---|
| 流路数 | 2ポート | 3ポート注3) | 2ポート(ダイヤフラムタイプ) |
| 構造(接流体材質) | ポペットシール(PEEK樹脂+ステンレス鋼) +特殊ふっ素樹脂摺動 | ポペットシール(PEEK樹脂+ステンレス鋼) +特殊ふっ素樹脂ダイヤフラム | |
| 使用流体 | 水性・溶剤塗料、インク、洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア | ||
| 使用圧力範囲 MPa | 0~1.0(脈動瞬時圧力1.2) | 0~0.7(脈動瞬時圧力0.9) | |
| 耐圧力 MPa | 2 | 1.5 | |
| パイロット圧力 MPa | 0.4~0.7 | ||
| オリフィス径 mm | φ3.8 | ||
| 流量特性 Kv(Cv) | IN⇔OUT:0.28(0.33) | IN⇒OUT:0.28(0.33) IN⇒RETURN:0.25(0.3) | IN⇔OUT:0.28(0.33) |
| 流体温度 ℃ | 5~50 | ||
| 周囲温度 ℃ | 5~50 | ||
| 給油 | 不可(初期潤滑剤:白色ワセリンを使用) | ||
| 取付姿勢 | 自由 | ||
| 弁リーク cm3/min | 1以下(ただし、3ポート弁のIN⇒RETURN間は20以下)注1) | 1以下注2) | |
注1)供給圧力:1.2MPa時の弁リーク。(エアの場合)
注2)供給圧力:0.9MPa時の弁リーク。(エアの場合)
注3)3ポートバルブRETURNポートからの加圧はできません。
| 適用チューブ | ナイロン、フッ素チューブ |
|---|---|
| 使用流体 | 水性・溶剤塗料、インク、洗浄剤(水、酢酸ブチル)、エア |
| 最高使用圧力(20℃時)Mpa | 1.0 |
| 周囲温度および使用流体温度℃ | 0~60 |

L1=連数/2×30+16 L2=連数/2×30+32
※連数=バルブ数量(洗浄バルブ+ゲートバルブ+他のバルブ)



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,617円 ( 27,079円 ) | 6日目 |
36,447円 ( 40,092円 ) | 19日目 |
36,447円 ( 40,092円 ) | 19日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 19日目 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 19日目 |
3,429円 ( 3,772円 ) | 16日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 19日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 19日目 |
28,922円 ( 31,814円 ) | 6日目 |
40,741円 ( 44,815円 ) | 19日目 |
40,741円 ( 44,815円 ) | 19日目 |
9,561円 ( 10,517円 ) | 19日目 |
28,916円 ( 31,808円 ) | 6日目 |
40,747円 ( 44,822円 ) | 19日目 |
40,747円 ( 44,822円 ) | 19日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 19日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 19日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 19日目 |
12,797円 ( 14,077円 ) | 19日目 |
10,744円 ( 11,818円 ) | 19日目 |
7,519円 ( 8,271円 ) | 19日目 |
8,643円 ( 9,507円 ) | 19日目 |
4,934円 ( 5,427円 ) | 19日目 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 19日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
3,756円 ( 4,132円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 19日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 19日目 |
200円 ( 220円 ) | 19日目 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 16日目 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 19日目 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 19日目 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 19日目 |
4,724円 ( 5,196円 ) | 19日目 |
35,183円 ( 38,701円 ) | 19日目 |
46,122円 ( 50,734円 ) | 19日目 |
33,830円 ( 37,213円 ) | 19日目 |
46,122円 ( 50,734円 ) | 19日目 |
60,097円 ( 66,107円 ) | 19日目 |
27,847円 ( 30,632円 ) | 19日目 |
46,122円 ( 50,734円 ) | 19日目 |
60,097円 ( 66,107円 ) | 19日目 |
82,505円 ( 90,756円 ) | 19日目 |
27,847円 ( 30,632円 ) | 19日目 |
46,122円 ( 50,734円 ) | 19日目 |
60,097円 ( 66,107円 ) | 19日目 |
41,822円 ( 46,004円 ) | 19日目 |
60,097円 ( 66,107円 ) | 19日目 |
74,072円 ( 81,479円 ) | 19日目 |
85,897円 ( 94,487円 ) | 19日目 |
41,822円 ( 46,004円 ) | 19日目 |
60,097円 ( 66,107円 ) | 19日目 |
74,072円 ( 81,479円 ) | 19日目 |
92,078円 ( 101,286円 ) | 19日目 |
【特長】
・2液塗料に対応(VCC12D)
PTFEダイヤフラム構造=摺動部を排除
塗料の固着低減
・ロボットアーム搭載可能(省スペース、軽量)
2バルブ/1連搭載(30mmピッチ)
2・3ポート混載
樹脂マニホールドブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
直動形2ポートソレノイドバルブ VX21・22・23シリーズ
4.5通常価格(税別):2,059円~

SMC
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
4.8通常価格(税別):1,387円~

CKD
直動式2ポート電磁弁 単体 マルチレックスバルブAB31・AB41/42シリーズ
4通常価格(税別):2,986円~

SMC
差圧ゼロ作動パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZシリーズ
5通常価格(税別):390円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
4.9通常価格(税別):8,237円~

CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ APK11シリーズ
4.3通常価格(税別):8,779円~

SMC
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ
5通常価格(税別):3,708円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ 直接配管形 単体 VFA1000・3000・5000シリーズ
0通常価格(税別):4,767円~

SMC
5ポートエアオペレートバルブ SYA3000・5000・7000シリーズ
5通常価格(税別):4,797円~