メカニカル部品技術窓口

注1)オプションB,Hは、同時梱包となり、組付けられていません。
注2)ブラケットにはセットナットが付属となります。(25A-AW20(K)~25A-AW40(K))
25A-AW60(K)は取付ねじ(2本)が付属となります。
注3)設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様の範囲内でご使用ください。
注4)○は、ねじ種類NPTが対象となります。
新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
※25A-の仕様、外形寸法図は標準品と同一です。
【二次電池対応シリーズ】
二次電池製造工程において製品不良を削減するため、銅(Cu)、亜鉛(Zn)材質は使用していません。
一部のアルミ合金やアルミダイカスト材は、添加元素として少量の銅(Cu)、亜鉛(Zn)を含んでいます。
銅下地のある電解ニッケルめっき、亜鉛めっきは使用していません。(無電解ニッケルめっきは使用しています。)
低露点対応グリース使用、-70℃対応、低露点環境下での性能向上。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

AirTAC(エアタック)
GAシリーズ GAFRシリーズフィルタレギュレータ
3通常価格(税別):2,649円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ AC20D-D~AC40D-D
0通常価格(税別):8,250円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-D~AC40C-D
3通常価格(税別):9,835円~

ミスミ
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
0通常価格(税別):14,090円