メカニカル部品技術窓口










| 型番 | EX500-GEN2 | EX500-GPN2 | |
|---|---|---|---|
| 通信仕様 | プロトコル名 | EtherNet/IP™注1) | PROFINET IO |
| バージョン注2) | Volume1(Edition 3.14) Volume2(Edition 1.15) | PROFINET Specification Version 2.2 | |
| メディア | 100BASE-TX | 100BASE-TX | |
| 通信速度 | 10/100Mbps(自動) | 100Mbps | |
| 通信方式 | 全二重/半二重(自動) | 全二重 | |
| 入出力点数(占有エリア) | 128点/128点(20バイト/20バイト) | 128点/128点(18バイト/16バイト) | |
| 設定ファイル注3) | EDSファイル | GSDML | |
| IPアドレス設定範囲 | スイッチによる設定:192.168.0.1~254 または、192.168.1.1~254 DHCPサーバ経由:任意のアドレス | 任意のアドレス | |
| デバイス情報 | Vendor ID:7(SMC Corporation) Product type:12(Communication Adapter)、 Product code:198 | - | |
| 対応機能 | DLR QuickConnect™ Webサーバ | MRP Fast Start Up Webサーバ | |
| 電源電圧 | 入力および制御用 | DC24V±10% | |
| バルブ用 | DC24V+10%, -5% | ||
| 消費電流 | 入力および制御用 | 6.2A以下(1分岐あたり最大1.5A×4分岐+GWユニット内部消費電流0.2A以下) | |
| 出力用(バルブ) | 4A以下(1分岐あたり最大1A×4分岐) | ||
| 分岐ポート仕様 | 分岐ポート数 | 4ポート | |
| 入出力点数 | 1分岐あたり32点/32点 | ||
| 分岐ケーブル長 | 1分岐あたり20m以下 | ||
| 耐環境 | 保護構造 | IP65 | |
| 使用温度範囲 | 動作時:-10~+50℃、保存時:-20~+60℃(結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 規格 | CEマーキング(EMC指令・RoHS指令)、UL(CSA) | ||
| 質量 | 550g | ||
| 同梱品 | 防水キャップ(M12コネクタソケット用)5ヶ | ||
注1)CAT5以上の通信ケーブルをご使用ください。
注2)バージョン情報は変更されることがあるので、あらかじめご了承ください。
| 型番 | EX500-S103 | |
|---|---|---|
| 適用バルブ | SY、VQC、S0700、SV | |
| 出力仕様 | 出力点数 | 16/32点(内蔵の設定スイッチによる切替え) |
| 出力形式 | ソース/PNP(マイナスコモン) | |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 供給電流 | GWユニット電源供給時:最大1.0A 外部電源※供給時:最大1.5A | |
| 内部消費電流 | 50mA以下 | |
| 耐環境 | 保護構造 | IP67 |
| 使用温度範囲 | 動作時:-10~+50℃、保存時:-20~+60℃(結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | |
| 規格 | CE、UL(CSA)、RoHS対応 | |
| 質量 | 200g | |
| 同梱品 | 防水キャップ(M12コネクタソケット用)1ヶ | |
| バルブマニホールド取付ねじ(M3×30)2ヶ | ||
| 型番 | EX500-DXPA | EX500-DXPB | |
|---|---|---|---|
| コネクタ種類 | M8コネクタ | M12コネクタ | |
| 入力仕様 | 入力点数 | 16点 | |
| 入力形式 | PNPセンサ入力 | ||
| 定格電圧 | DC24V | ||
| 供給電流 | 最大1.3A/ユニット (ただし、偶数番号のコネクタ8ヶ合計:Max0.65A 奇数番号のコネクタ8ヶ合計:Max0.65A) | ||
| 入力ON電圧/入力ON電流 | 11V以上/Typ.7mA(DC24V時) | ||
| 入力OFF電圧/入力OFF電流 | 5V以下/1.5mA以下 | ||
| 内部消費電流 | 200mA以下(入力ON時のON電流含む) | ||
| 耐環境 | 保護構造 | IP67 | |
| 使用温度範囲 | 動作時:-10~+50℃、保存時:-20~+60℃(結露しないこと) | ||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%RH(結露しないこと) | ||
| 規格 | CE、UL(CSA)、RoHS対応 | ||
| 質量 | 250g | 450g | |
| 同梱品 | 防水キャップ(M8コネクタソケット用) 16ヶ | 防水キャップ(M12コネクタ用) 17ヶ | |
| 防水キャップ(M12コネクタソケット用) 1ヶ | |||
| 型番 | EX9-OET1 | EX9-OEP1 | |
|---|---|---|---|
| 内部消費電流 | 40mA以下 | ||
| 出力仕様 | 出力形式 | ソース/PNP(マイナスコモン) | |
| 出力点数 | 2点 | ||
| 電源供給方式 | 内部電源供給方式 | 電源一括供給方式 (パワーブロック:EX9-PE1より供給) | |
| 出力機器供給電圧 | DC24V | ||
| 出力機器供給電流 | 最大42mA/点(1.0W/点) | 最大0.5A/点(12W/点) | |
| 耐環境 | 保護構造 | IP67 | |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | ||
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | ||
| 規格 | CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応 | ||
| 質量 | 120g | ||
| 型番 | EX9-PE1 | |
|---|---|---|
| 接続ブロック | 高ワット負荷用出力ブロック | |
| 接続ブロック連数 | 出力ブロック:最大8連 | |
| 出力、内部制 御用電源 | 電源電圧 | DC22.8~26.4V |
| 内部消費電流 | 20mA以下 | |
| 供給電流 | 最大3.1A注) | |
| 耐環境 | 保護構造 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | |
| 使用湿度範囲 | 35~85%RH(結露なきこと) | |
| 規格 | CEマーキング、UL(CSA)、RoHS | |
| 質量 | 120g | |
| 同梱品 | 防水キャップ(M12コネクタ用)1ヶ | |
注)3.0~3.1Aで使用する場合、周囲温度は40℃以下、かつケーブルを束ねないでください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
763円 ( 839円 ) | 19日目 |
883円 ( 971円 ) | 6日目 |
2,384円 ( 2,622円 ) | 6日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 6日目 |
11,605円 ( 12,766円 ) | 6日目 |
11,205円 ( 12,326円 ) | 6日目 |
4,551円 ( 5,006円 ) | 19日目 |
24,454円 ( 26,899円 ) | 6日目 |
25,390円 ( 27,929円 ) | 6日目 |
71,400円 ( 78,540円 ) | 6日目 |
71,400円 ( 78,540円 ) | 6日目 |
1,517円 ( 1,669円 ) | 6日目 |
【特長】
・GW(ゲートウェイ)ユニットを中心として、バルブマニホールドや入力ユニットを分散して配置。
・GWユニットの交換により、他のプロトコルに対応可能。
・入力/出力点数=128点/128点、1分岐ポートあたりの出力点数(ソレノイド数)は32点。
・バルブマニホールド接続数=最大8台、入力ユニット接続数=最大8台、分岐ケーブル長=最大20m。
・WEBサーバ機能(バルブ動作テスト、各ユニットの接続診断、入力機器の短絡診断)。
・バルブマニホールド/入力ユニットへのアドレス設定不要。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
M8/M12コネクタ PCA・EX9・EX500シリーズ
4.3通常価格(税別):362円~

SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000・5000・7000 マニホールドオプションパーツ
0通常価格(税別):62円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 直接配管形 個別配線タイプ
5通常価格(税別):3,106円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 個別配線タイプ
0通常価格(税別):3,244円~

SMC
4ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VQD1000シリーズ マニホールド
0通常価格(税別):142円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SV1000・2000・3000・4000シリーズ オプションパーツ
4通常価格(税別):108円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000・5000・7000 ベース配管形 フラットケーブルタイプ
0通常価格(税別):7,719円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300・500・700シリーズ マニホールド・オプションパーツ
0通常価格(税別):88円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3/5/7/9000 オプションパーツ
0通常価格(税別):89円~