17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が60型番あります。

フィールドバス機器 入力・出力対応 EX600シリーズ

通常単価(税別)
58658,698
税込単価
64564,568
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・配線工数削減 押して、1/2回転でOK!SPEEDCON(フエニックス・コンタクト社製)を採...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が60型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SIユニット

ドライメットLF ワッシャー(LFW) SIユニット外形図

エンドプレート(D側)

ドライメットLF ワッシャー(LFW) エンドプレート(D側)外形図

ハンドヘルドターミナル

ドライメットLF ワッシャー(LFW) ハンドヘルドターミナル外形図

デジタルユニット

ドライメットLF ワッシャー(LFW) デジタルユニット外形図

アナログユニット

ドライメットLF ワッシャー(LFW) アナログユニット外形図

製品仕様

全ユニット共通仕様



使用温度範囲使用時:-10~+50℃、保存時:-20~+60℃
使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧注)AC500V、1分 外部端子一括とFE間
絶縁抵抗注)DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間

注)ハンドへルドターミナルは除く。

SIユニット仕様

SIユニット(EX600-SPR□A)

型番EX600-SPR1AEX600-SPR2A



プロトコル名PROFIBUS DP(DP-V0)
デバイスタイプPROFIBUS DPスレーブ
通信速度9.6/19.2/45.45/93.75/187.5/500kbps 1.5/3/6/12Mbps
設定ファイルGSDファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)
終端抵抗内蔵
内部消費電流(制御、入力用電源)80mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点(8点/16点/24点/32点切換え可能)
接続負荷DC24V 1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

SIユニット(EX600-SDN□A)

型番EX600-SDN1AEX600-SDN2A



プロトコル名DeviceNet™:Volume1(Edition2.1), Volume3(Edition1.1)
デバイスタイプGroup2 Only Server
通信速度125/250/500kbps
設定ファイルEDSファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)
対応メッセージDuplicate MAC ID Check Message,Group 2 Only Unconnected Explicit Message
Explicit Message(Group 2),Poll I/O Message(Predefined M/S Connection set)
対応機能QuickConnect
DeviceNet™用電源DC11~25V(消費電流50mA以下)
内部消費電流(制御、入力用電源)55mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点(8点/16点/24点/32点切換え可能)
接続負荷DC24V 1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

SIユニット(EX600-SMJ□)

型番EX600-SMJ1EX600-SMJ2



プロトコル名CC-Link(Ver.1.10, Ver.2.00)
局タイプリモートデバイス局
通信速度156/625kbps 2.5/5/10Mbps
設定ファイルCSP+ファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)、1局/2局/3局/4局占有
内部消費電流(制御、入力用電源)75mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点(8点/16点/24点/32点切換え可能)
接続負荷DC24V 1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

SIユニット

SIユニット(EX600-SEN□)

型番EX600-SEN1EX600-SEN2EX600-SEN3EX600-SEN4



通信ポート数1ポート2ポート
プロトコル名EtherNet/IP™
(コンフォーマンスバージョン:Composite6)
EtherNet/IP™
(コンフォーマンスバージョン:Composite11)
通信速度10/100Mbps
通信方式全二重/半二重
設定ファイルEDSファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)
IPアドレス設定範囲SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254
DHCPサーバ経由:任意アドレス
デバイス情報Vendor ID:7(SMC Corporation)
Device type:12(Communication Adapter)
Product code:126
Vendor ID:7(SMC Corporation)
Device type:12(Communication Adapter)
Product code:203
対応機能-QuickConnect™
DLR
WEBサーバ機能
内部消費電流120mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点(8点/16点/24点/32点切換え可能)32点
接続負荷DC24V 1.5W以下のサージ電圧保護回路付
ソレノイドバルブ(当社製)
DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付
ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

SIユニット(EX600-SEC□)

型番EX600-SEC1EX600-SEC2



プロトコル名EtherCAT®(Conformance Test Record V.1.2)
通信速度100Mbps
設定ファイルXMLファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)
内部消費電流(制御、入力用電源)100mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点(8点/16点/24点/32点切換え可能)
接続負荷DC24V 1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

SIユニット(EX600-SPN□)

型番EX600-SPN1EX600-SPN2



プロトコル名PROFINET IO(PROFINET RT)
通信速度100Mbps
設定ファイルGSDMLファイル注)
占有エリア(入力点数/出力点数)Max(512点/512点)
対応機能Fast Start Up
内部消費電流(制御、入力用電源)120mA以下



出力形式ソース/PNP(マイナスコモン)シンク/NPN(プラスコモン)
出力点数32点
接続負荷DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
供給電源DC24V,2A
通信異常時の出力HOLD/CLEAR/強制ON
保護機能短絡保護回路内蔵
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

デジタル入力ユニット仕様

型番EX600-DXPBEX600-DXNBEX600-DXPC□EX600-DXNC□EX600-DXPDEX600-DXND



入力形式PNPNPNPNPNPNPNPNPN
入力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)M8(3ピン)ソケット注3)M12(5ピン)ソケット注1)
入力点数8点(2点/コネクタ)8点(1点/コネクタ)16点(2点/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大供給電流0.5A/コネクタ
2A/ユニット
0.25A/コネクタ
2A/ユニット
0.5A/コネクタ
2A/ユニット
保護機能短絡保護回路内蔵
入力電流(DC24V時)9mA以下
ON電圧17V以上(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)
OFF電圧5V以下(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)
断線検知電流2線式-0.5mA/点注2)-
3線式-0.5mA/コネクタ注2)-
消費電流50mA以下55mA以下70mA以下
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g275g340g

注1)M12コネクタ(4ピン)の接続も可能です。
注2)EX600-DX□C1のみに該当する機能です。
注3)M8プラグコネクタ接続時の締付トルクは0.2N・m±10%としてください。過剰なトルクで締付けるとユニットのコネクタねじ部が破損する恐れがあります。

型番EX600-DXPEEX600-DXNEEX600-DXPFEX600-DXNF



入力形式PNPNPNPNPNPN
入力コネクタD-subソケット(25ピン)
ロックねじ:No.4-40 UNC
スプリング式端子台(32ピン)
入力点数16点16点(2点×8ブロック)
供給電圧DC24V
最大供給電流2A/ユニット0.5A/ブロック
2A/ユニット
保護機能短絡保護回路内蔵
入力電流(DC24V時)5mA以下
ON電圧17V以上(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)
OFF電圧5V以下(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)
適合電線-0.08~1.5mm2(AWG16~28)
消費電流50mA以下55mA以下
保護構造IP40(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

デジタル出力ユニット仕様

型番EX600-DYPBEX600-DYNBEX600-DYPEEX600-DYNEEX600-DYPFEX600-DYNF



出力形式PNPNPNPNPNPNPNPNPN
出力コネクタM12(5ピン)ソケット注)D-sub(25ピン)ソケット
ロックねじ:No.4-40 UNC
スプリング式端子台
(32ピン)
出力点数8点(2点/コネクタ)16点16点(2点×8ブロック)
供給電圧DC24V
最大負荷電流0.5A/点
2A/ユニット
保護機能短絡保護回路内蔵
適合電線--0.08~1.5mm2
(AWG16~28)
消費電流50mA以下
保護構造IP67
(マニホールド結合時)
IP40
(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

注)M12コネクタ(4ピン)の接続も可能です。

型番EX600-DMPEEX600-DMNEEX600-DMPFEX600-DMNF
入力形式と出力形式PNPNPNPNPNPN
コネクタD-sub(25ピン)ソケット
ロックねじ:No.4-40 UNC
スプリング式端子台(32ピン)



入力点数8点8点(2点×4ブロック)
供給電圧DC24V
最大供給電流2A/ユニット0.5A/ブロック
2A/ユニット
保護機能短絡保護回路内蔵
入力電流(DC24V時)5mA以下
ON電圧17V以上(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)
OFF電圧5V以下(NPN入力時、入力端子と+24V間)(PNP入力時、入力端子と0V間)



出力点数8点8点(2点×4ブロック)
供給電圧DC24V
最大負荷電流0.5A/点
2A/ユニット
保護機能短絡保護回路内蔵
適合電線-0.08~1.5mm2(AWG16~28)
消費電流50mA以下60mA以下
保護構造IP40(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

アナログ入力ユニット仕様

型番EX600-AXA



入力形式電圧電流
入力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)
入力チャンネル数2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大供給電流0.5A/コネクタ
保護機能短絡保護回路内蔵
入力信号
レンジ
12bit分解能0~10V,1~5V,0~5V0~20mA,4~20mA
16bit分解能-10~10V,-5~5V-20~20mA
最大定格入力信号±15V±22mA注2)
入力インピーダンス100kΩ50Ω
リニアリティ(25℃)±0.05%F.S.
繰返し精度(25℃)±0.15%F.S.
絶対精度(25℃)±0.5%F.S.±0.6%F.S.
消費電流70mA以下
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量290g

注1)M12コネクタ(4ピン)の接続も可能です。
注2)入力信号が22mA以上になると保護機能が働き、入力信号を遮断します。

アナログ出力ユニット仕様

型番EX600-AMB



入力形式電圧電流
入力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)
入力チャンネル数2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大供給電流0.5A/コネクタ
保護機能短絡保護回路内蔵
入力信号
レンジ
12bit
分解能
0~10V,1~5V,0~5V0~20mA,4~20mA
最大定格入力信号15V22mA注2)
入力インピーダンス100kΩ250Ω
リニアリティ(25℃)±0.05%F.S.
繰返し精度(25℃)±0.15%F.S.
絶対精度(25℃)±0.5%F.S.±0.6%F.S.



出力形式電圧電流
出力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)
出力チャンネル数2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大負荷電流0.5A/コネクタ
保護機能短絡保護回路内蔵
出力信号
レンジ
12bit
分解能
0~10V,1~5V,0~5V0~20mA,4~20mA
負荷インピーダンス1kΩ以上600Ω以下
リニアリティ(25℃)±0.05%F.S.
繰返し精度(25℃)±0.15%F.S.
絶対精度(25℃)±0.5%F.S.±0.6%F.S.
消費電流100mA以下
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

注)M12コネクタ(4ピン)の接続も可能です。

アナログ入出力ユニット仕様

型番EX600-AMB



入力形式電圧電流
入力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)
入力チャンネル数2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大供給電流0.5A/コネクタ
保護機能短絡保護回路内蔵
入力信号
レンジ
12bit
分解能
0~10V,1~5V,0~5V0~20mA,4~20mA
最大定格入力信号15V22mA注2)
入力インピーダンス100kΩ250Ω
リニアリティ(25℃)±0.05%F.S.
繰返し精度(25℃)±0.15%F.S.
絶対精度(25℃)±0.5%F.S.±0.6%F.S.



出力形式電圧電流
出力コネクタM12(5ピン)ソケット注1)
出力チャンネル数2チャンネル(1チャンネル/コネクタ)
供給電圧DC24V
最大負荷電流0.5A/コネクタ
保護機能短絡保護回路内蔵
出力信号
レンジ
12bit
分解能
0~10V,1~5V,0~5V0~20mA,4~20mA
負荷インピーダンス1kΩ以上600Ω以下
リニアリティ(25℃)±0.05%F.S.
繰返し精度(25℃)±0.15%F.S.
絶対精度(25℃)±0.5%F.S.±0.6%F.S.
消費電流100mA以下
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応
質量300g

注1)M12コネクタ(4ピン)の接続も可能です。
注2)入力信号が22mA以上になると保護機能が働き、入力信号を遮断します。

製品仕様

型番EX600-ED2-□EX600-ED3-□EX600-ED4/5-□



電源
コネクタ
PWR INM12(5ピン)プラグ7/8インチ(5ピン)プラグM12(4ピン)プラグ
PWR OUT--M12(5ピン)ソケット
定格電圧制御、入力用電源DC24V ±10%
出力用電源DC24V+10/-5%
定格電流制御、入力用電源最大2A最大8A最大4A
出力用電源
保護構造IP67(マニホールド結合時)
規格CEマーキング、UL(CSA)、RoHS対応注1)
質量170g175g170g

注)EX600-ED4/5-□はUL(CSA)に対応していません。

製品仕様

型番EX600-HT1A-□
供給電源SIユニットのコネクタから供給(DC24V)
消費電流50mA以下
表示部バックライト付LCD
接続ケーブルハンドへルドターミナル用ケーブル
(1m:EX600-AC010-1, 3m:EX600-AC030-1)
保護構造IP20
規格CEマーキング、RoHS対応
質量160g

注)ハンドヘルドターミナルはUL(CSA)に対応していません。

型番リスト

表示件数

種別

通信プロトコル

出力形式

入出力点数

断線検知

コネクタ

取付方法

仕様

寸法

オプション

最小発注数量
ハンドへルドターミナル用ケーブル
-
-
-
-
-
-
-
ケーブル長1m
-
1個
ハンドへルドターミナル用ケーブル
-
-
-
-
-
-
-
ケーブル長3m
-
1個
アナログ入出力ユニット
-
-
2チャンネル(入力)/2チャンネル(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
アナログ入力ユニット
-
なし
2チャンネル(入力)
-
M12コネクタ(5ピン)2個
-
-
-
-
1個
アナログ出力ユニット
-
-
2チャンネル(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)2個
-
-
-
-
1個
デジタル入出力ユニット
-
NPN
8点(入力)/8点(出力)
-
D-subコネクタ(25ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入出力ユニット
-
NPN
8点(入力)/8点(出力)
-
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入出力ユニット
-
PNP
8点(入力)/8点(出力)
-
D-subコネクタ(25ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入出力ユニット
-
PNP
8点(入力)/8点(出力)
-
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
8点(入力)
なし
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
8点(入力)
なし
M8コネクタ(3ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
8点(入力)
あり
M8コネクタ(3ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
16点(入力)
なし
M12コネクタ(5ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
16点(入力)
なし
D-subコネクタ(25ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
NPN
16点(入力)
なし
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
8点(入力)
なし
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
8点(入力)
なし
M8コネクタ(3ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
8点(入力)
あり
M8コネクタ(3ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
16点(入力)
なし
M12コネクタ(5ピン)8個
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
16点(入力)
なし
D-subコネクタ(25ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル入力ユニット
-
PNP
16点(入力)
なし
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
NPN
8点(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
NPN
16点(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
NPN
16点(出力)
-
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
PNP
8点(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
PNP
16点(出力)
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
-
-
-
1個
デジタル出力ユニット
-
PNP
16点(出力)
-
スプリング式端子台(32ピン)
-
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Bコード(IN)
-
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Bコード(IN)
DINレール金具付(SV、 S0700、VQCシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Bコード(IN)
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
7/8インチ(5ピン)(IN)
-
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
7/8インチ(5ピン)(IN)
DINレール金具付(SV、 S0700、VQCシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
7/8インチ(5ピン)(IN)
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(4ピン)Aコード(IN/OUT)
-
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(4ピン)Aコード(IN/OUT)
DINレール金具付(SV、 S0700、VQCシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(4ピン)Aコード(IN/OUT)
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Aコード(IN/OUT)
-
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Aコード(IN/OUT)
DINレール金具付(SV、 S0700、VQCシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(D側)
-
-
-
-
M12(5ピン)Aコード(IN/OUT)
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(U側)
-
-
-
-
-
DINレール金具なし
-
-
-
1個
エンドプレート(U側)
-
-
-
-
-
DINレール金具付(SV、S0700、VQCシリーズ用)
-
-
-
1個
エンドプレート(U側)
-
-
-
-
-
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
-
-
1個
ハンドヘルドターミナル
-
-
-
-
-
DINレール金具なし
-
ケーブルなし
-
1個
ハンドヘルドターミナル
-
-
-
-
-
DINレール金具なし
-
ケーブル長1m
-
1個
ハンドヘルドターミナル
-
-
-
-
-
DINレール金具付(SYシリーズ用)
-
ケーブル長3m
-
1個
IO-Linkマスタユニット
-
-
-
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
ポートクラスA
-
-
1個
IO-Linkマスタユニット
-
-
-
-
M12コネクタ(5ピン)4個
-
ポートクラスB
-
-
1個
SIユニット
DeviceNetTM
PNP(マイナスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
SIユニット
DeviceNetTM
NPN(プラスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
SIユニット
CC-Link
PNP(マイナスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
SIユニット
CC-Link
NPN(プラスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
SIユニット
PROFIBUS DP
PNP(マイナスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
SIユニット
PROFIBUS DP
NPN(プラスコモン)
-
-
-
-
-
-
-
1個
エンドプレート用金具
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじ(M4×20) 1本付/Pタイトねじ(4×14) 2本付
1個
エンドプレート用金具((SYシリーズ専用))
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじワッシャー付(M4×20) 1本付/Pタイトねじ(4×14) 2本付
1個
直接取付用
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじ(M4×5) 2本付
1個
DINレール取付用
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじ(M4×6) 2本付
1個
バルブプレート
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじ(M4×6) 2本付/なべ小ねじ(M3×8) 4本付
1個
バルブプレート(SYシリーズ専用)
-
-
-
-
-
-
-
-
なべ小ねじ(M4×6) 2本付/なべ小ねじ(M3×8) 4本付
1個
マーカ(1シート、88個入り)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,169
( 8,986 )
19日目
9,150
( 10,065 )
19日目
36,644
( 40,308 )
3日目
27,489
( 30,238 )
3日目
28,245
( 31,070 )
6日目
18,798
( 20,678 )
3日目
22,995
( 25,295 )
3日目
18,798
( 20,678 )
3日目
22,995
( 25,295 )
3日目
18,564
( 20,420 )
3日目
18,564
( 20,420 )
3日目
25,390
( 27,929 )
3日目
26,105
( 28,716 )
3日目
18,794
( 20,673 )
19日目
20,898
( 22,988 )
3日目
18,564
( 20,420 )
3日目
18,564
( 20,420 )
3日目
25,390
( 27,929 )
6日目
26,105
( 28,716 )
3日目
18,794
( 20,673 )
19日目
20,898
( 22,988 )
3日目
20,616
( 22,678 )
3日目
18,794
( 20,673 )
3日目
20,898
( 22,988 )
6日目
20,616
( 22,678 )
3日目
18,794
( 20,673 )
3日目
20,898
( 22,988 )
3日目
10,282
( 11,310 )
3日目
10,801
( 11,881 )
3日目
11,447
( 12,592 )
3日目
10,282
( 11,310 )
3日目
10,801
( 11,881 )
3日目
11,447
( 12,592 )
3日目
13,926
( 15,319 )
3日目
15,336
( 16,870 )
6日目
15,336
( 16,870 )
6日目
13,926
( 15,319 )
3日目
15,336
( 16,870 )
6日目
15,336
( 16,870 )
6日目
4,935
( 5,429 )
3日目
6,345
( 6,980 )
6日目
5,486
( 6,035 )
6日目
49,245
( 54,170 )
3日目
57,648
( 63,413 )
19日目
58,698
( 64,568 )
19日目
29,010
( 31,911 )
6日目
29,010
( 31,911 )
6日目
33,494
( 36,843 )
3日目
33,494
( 36,843 )
3日目
42,705
( 46,976 )
3日目
42,705
( 46,976 )
6日目
41,895
( 46,085 )
3日目
41,895
( 46,085 )
3日目
1,249
( 1,374 )
3日目
1,249
( 1,374 )
6日目
586
( 645 )
3日目
932
( 1,025 )
6日目
1,882
( 2,070 )
3日目
1,882
( 2,070 )
3日目
1,252
( 1,377 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配線工数削減 押して、1/2回転でOK!SPEEDCON(フエニックス・コンタクト社製)を採用
・自己診断機能
・最大9連順不同で連結可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドバス機器 入力・出力対応 EX600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フィールドバス機器 入力・出力対応 EX600シリーズ
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズ
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX245シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX260シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX180シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格586-34,544903 -3,161 -24,87036,197
通常出荷日3日目〜6日目3日目〜6日目〜6日目6日目
種類フィールドバス機器---フィールドバス機器フィールドバス機器
適用シリーズSMC EX600シリーズ-SMC EX245シリーズSMC EX260シリーズSMC EX124/126シリーズSMC EX180シリーズ

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング