17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

無線システム EX600-Wシリーズ

通常単価(税別)
69,938
税込単価
76,932
通常出荷日:3日目~6日目

【特長】・溶接環境下でも使用可能・耐ノイズ性・高速接続・無線通信信号応答時間5ms・通信ケーブル不要・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

無線マスタユニット:EX600-WEN□

無線システム EX600-Wシリーズ 無線マスタユニット:EX600-WEN□外形図

無線マスタユニット:EX600-WPN□

無線システム EX600-Wシリーズ 無線マスタユニット:EX600-WEN□外形図

無線スレーブユニット:EX600-WSV□

無線システム EX600-Wシリーズ 無線スレーブユニット:EX600-WSV□外形図

製品仕様

無線マスタユニット:EX600-WEN□

項目仕様
EtherNet/IP™
通信仕様
通信プロトコルEtherNet/IP™(コンフォーマンスバージョン:Composit12)
伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
通信速度10Mbps/100Mbps
通信方式全二重/半二重
設定ファイルEDSファイル
IPアドレス設定マニュアル/BOOTP・DHCP
デバイス情報ベンダーID:7(SMC Corp.)
デバイスタイプ:12(Communication Adaptor)
プロダクトコード:186
接続トポロジースター、バス、リング(DLR)、ライン、ツリー
QuickConnect™機能対応
DLR機能対応
WEBサーバ機能対応
無線通信仕様プロトコルSMC独自プロトコル(SMC暗号化)
電波方式(拡散)周波数ホッピング(FHSS方式)
周波数帯2.4GHz(2403~2481MHz)
周波数チャンネル数79ch(帯域幅:1.0MHz)
通信速度250kbps
通信距離10m(使用環境により異なります)
電波法認証工事設計認証(日本国内)、RE(欧州注1))、FCC(アメリカ)、ANATEL(ブラジル)、
ETA(インド)、NOM(メキシコ)、IC(カナダ)、SRRC(中国)、NBTC(タイ)
電気的仕様制御・入力用
(US1)
電源電圧DC24V±10%
消費電流150mA以下
出力用
(US2)
電源電圧DC24V±10%
最大供給電流4A
入出力仕様入力点数システム入力占有点数登録された無線スレーブユニットと合わせて最大1280点
モジュール入力占有点数最大128点(16点単位での増減)
出力点数システム出力占有点数登録された無線スレーブユニットと合わせて最大1280点
モジュール出力占有点数最大128点(16点単位での増減)
アナログ入出力アナログ入力更新時間10ms以下(無線マスタユニットに接続された入力が対象)
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s
(無線スレーブユニットに接続された入力が対象)注2)
アナログ出力更新時間10ms以下(無線マスタユニットに接続された出力が対象)
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s
(無線スレーブユニットに接続された出力が対象)注2)
バルブ出力出力形式EX600-WEN1:Source/PNP(-COM)
EX600-WEN2:Sink/NPN(+COM)
出力点数最大32点(0/8/16/24/32点)
接続負荷DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
無線スレーブユニット登録台数最大127台(0/15/31/63/127台)
EX600I/Oユニット接続台数最大9台のEX600シリーズI/Oユニット(I/O=128/128を超えるI/Oは認識不可)
一般仕様保護構造IP67準拠(マニホールド結合時)
周囲温度(動作温度)-10~+50℃
周囲温度(保存温度)-20~+60℃
周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1.0min 外部端子一括と金属部
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500V 外部端子一括と金属部)
耐振動EN61131-2準拠
5≦f<8.4Hz 3.5mm
8.4≦f<150Hz 9.8m/s2
(バルブマニホールド除く)
耐衝撃EN61131-2準拠
147m/s2、11ms
(バルブマニホールド除く)
規格CEマーキング(EMC指令・RoHS指令)
質量300g
NFC通信
仕様注3)
通信規格ISO/IEC14443B(Type-B)
周波数13.56MHz
通信速度20~100kHz(I2C)
通信距離~1cm

注1)オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、トルコ
注2)無線の通信状態および外部環境により変動します。
注3)NFC通信部は13.56MHzのパッシブ型のRFIDタグとなります。

無線マスタユニット:EX600-WPN□

項目仕様
PROFINET
通信仕様
通信プロトコルPROFINET IO
コンフォーマンスクラスClass C(Only for IRT switch function)
伝送媒体(ケーブル)標準Ethernetケーブル(CAT5以上、100BASE-TX)
伝送速度100Mbps
設定ファイルGSDMLファイル
FSU(Fast start up)対応
MRP(Media Redundancy Protocol)対応
WEBサーバ機能対応
無線通信仕様プロトコルSMC独自プロトコル(SMC暗号化)
電波方式(拡散)周波数ホッピング(FHSS方式)
周波数帯2.4GHz(2403~2481MHz)
周波数チャンネル数79ch(帯域幅:1.0MHz)
通信速度250kbps
通信距離10m(使用環境により異なります)
電波法認証工事設計認証(日本国内)、RE(欧州注1))、FCC(アメリカ)、ETA(インド)、
NOM(メキシコ)、IC(カナダ)、SRRC(中国)、NBTC(タイ)
電気的仕様制御・入力用
(US1)
電源電圧DC24V±10%
消費電流150mA以下
出力用
(US2)
電源電圧DC24V±10%
最大供給電流4A
入出力仕様入力点数システム入力占有点数登録された無線スレーブユニットと合わせて最大1280点
モジュール入力占有点数最大128点(16点単位での増減)
出力点数システム出力占有点数登録された無線スレーブユニットと合わせて最大1280点
モジュール出力占有点数最大128点(16点単位での増減)
アナログ入出力アナログ入力更新時間10ms以下(無線マスタユニットに接続された入力が対象)
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s
(無線スレーブユニットに接続された入力が対象)注2)
アナログ出力更新時間10ms以下(無線マスタユニットに接続された出力が対象)
0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s
(無線スレーブユニットに接続された出力が対象)注2)
バルブ出力出力形式EX600-WPN1:Source/PNP(-COM)
EX600-WPN2:Sink/NPN(+COM)
出力点数最大32点(0/8/16/24/32点)
接続負荷DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
無線スレーブユニット登録台数最大31台(0/15/31台)
EX600I/Oユニット接続台数最大9台のEX600シリーズI/Oユニット(I/O=128/128を超えるI/Oは認識不可)
一般仕様保護構造IP67準拠(マニホールド結合時)
周囲温度(動作温度)-10~+50℃
周囲温度(保存温度)-20~+60℃
周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1.0min 外部端子一括と金属部
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500V 外部端子一括と金属部)
耐振動EN61131-2準拠
5≦f<8.4Hz 3.5mm
8.4≦f<150Hz 9.8m/s2
(バルブマニホールド除く)
耐衝撃EN61131-2準拠
147m/s2、11ms
(バルブマニホールド除く)
規格CEマーキング(EMC指令・RoHS指令)
質量300g
NFC通信
仕様注3)
通信規格ISO/IEC14443B(Type-B)
周波数13.56MHz
通信速度20~100kHz(I2C)
通信距離~1cm

注1)オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、トルコ
注2)無線の通信状態および外部環境により変動します。
注3)NFC通信部は13.56MHzのパッシブ型のRFIDタグとなります。

無線スレーブユニット:EX600-WSV□

項目仕様
電気的仕様制御・入力用
(US1)
電源電圧DC24V±10%
消費電流70mA以下
出力用
(US2)
電源電圧DC24V±10%
最大供給電流4A
入出力仕様入力点数モジュール入力占有点数最大128点(16点単位での増減)
出力点数モジュール出力占有点数最大128点(16点単位での増減)
アナログ入出力更新時間0.1/0.2/0.5/1/2/5/10/30/60s注1)
EX600I/Oユニット接続台数最大9台のEX600I/Oユニット(I/O=128/128を超えるI/Oは認識不可)
バルブ出力出力形式EX600-WSV1:Source/PNP(-COM)
EX600-WSV2:Sink/NPN(+COM)
出力点数最大32点(0/8/16/24/32点)
接続負荷DC24V、1.5W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(当社製)
無線通信仕様プロトコルSMC独自プロトコル(SMC暗号化)
電波方式(拡散)周波数ホッピング(FHSS方式)
周波数帯2.4GHz(2403~2481MHz)
周波数チャンネル数79ch(帯域幅:1.0MHz)
通信速度250kbps
通信距離10m(使用環境により異なります)
電波法認証工事設計認証(日本国内)、RE(欧州注2))、FCC(アメリカ)、ANATEL(ブラジル)、
ETA(インド)、NOM(メキシコ)、IC(カナダ)、SRRC(中国)、NBTC(タイ)
一般仕様保護構造IP67準拠(マニホールド結合時)
周囲温度(動作温度)-10~+50℃
周囲温度(保存温度)-20~+60℃
周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)
耐電圧AC500V 1.0min 外部端子一括と金属部
絶縁抵抗10MΩ以上(DC500V 外部端子一括と金属部)
耐振動EN61131-2準拠
5≦f<8.4Hz 3.5mm
8.4≦f<150Hz 9.8m/s2
(バルブマニホールド除く)
耐衝撃EN61131-2準拠
147m/s2、11ms
(バルブマニホールド除く)
規格CEマーキング(EMC指令・RoHS指令)
質量280g
NFC通信
仕様注3)
通信規格ISO/IEC14443B(Type-B)
周波数13.56MHz
通信速度20~100kHz(I2C)
通信距離~1cm

注1)無線の通信状態および外部環境により変動します。
注2)オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、トルコ
注3)NFC通信部は13.56MHzのパッシブ型のRFIDタグとなります。

型番リスト

表示件数

通信プロトコル

出力形式

最小発注数量
無線スレーブユニット
PNP
1個
無線スレーブユニット
NPN
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,938
( 76,932 )
6日目
69,938
( 76,932 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接環境下でも使用可能
・耐ノイズ性
・高速接続
・無線通信信号応答時間5ms
・通信ケーブル不要
・I/O点数:最大1280点入力/1280点出力
・対応プロトコル

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無線システム EX600-Wシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無線システム EX600-Wシリーズ
コンパクト5ポートソレノイドバルブ JSY1000・3000・5000EX600
フィールドバス機器 出力対応 EX124シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX180シリーズ
フィールドバス機器 出力対応 EX140シリーズ
フィールドバス機器 入力/出力対応 EX250シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格69,93817,281 -24,87036,19720,289 -34,544
通常出荷日3日目〜19日目6日目6日目在庫品1日目〜6日目
種類無線システムマニホールド用ベースフィールドバス機器フィールドバス機器--
適用シリーズSMC EX600シリーズ-SMC EX124/126シリーズSMC EX180シリーズ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電磁弁関連機器カテゴリの売れ筋ランキング